Központifékes görgő, totálfékkel 150 mm
Agila care
EAN:
4031582301779
Termékszám:
2476PJO150R26-28S45 4xM8
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Steril tisztítás
Az Agila care központifékes görgő, totálfékkel, amely ápolási ágyakhoz, kórházakhoz, valamint idősek otthonaihoz és gondozóházak...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Az Agila care központifékes görgő, totálfékkel, amely ápolási ágyakhoz, kórházakhoz, valamint idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz készült. A rögzítés csap furattal kialakítású, és profilrudakhoz csatlakoztatható. A ház kétsoros golyós csapágyazású forgóegységgel rendelkezik, anyaga acéllemez, közepes kivitelben, amely stabil és megbízható működést biztosít. A kerék átmérője 150 mm, csapágya siklócsapágy, futófelülete termoplasztikus gumiból, kerékteste polipropilénből készült. A termék teljes magassága 188 mm, amelyet a beépítés során figyelembe kell venni. A statikus terhelhetőség 200 kg, a dinamikus terhelhetőség pedig 100 kg, 3 km/h sebesség mellett.
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
Steril tisztítás
Gőzsterilizálásra alkalmas kerekek autoklávokhoz steril területeken
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal