Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Agila care elnevezésű Központifékes görgő, totál- vagy irányfékkel, amely kórházi, ápolási és gondozási környezetben használható termék. A rögzítési kialakítás csap furattal profilrúdhoz, vagyis a csatlakozó csapos kialakítású, és furattal ellátott, így a profilrúdhoz egyszerűen felszerelhető. Aház kétsoros golyós forgócsapággyal van ellátva, anyaga közepes vastagságú acéllemez. A kerék átmérője 150 mm, Siklócsapággyal van szerelve, futófelülete Termoplasztikus gumiból, teste Polipropilénből készül. A termék teljes magassága 188 mm. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége 100 kg, 3 km/h sebesség mellett. Alkalmazási területei: ápolási ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
2474PJO150R26-28S45 4xM8
EAN
4031582301601
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel
Teherbírás 3 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
200 kg
Összsúly
188 mm
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
1,02 kg
Termék neve
Agila care
Standard
EN12530 - Intézményi görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Szerelvény
Szerelvény típusa
Csap furattal profilrudakhoz
Csavar átmérője
28 mm
Csavar hossza
96 mm
Váz
Szín
Kék passzivált
Villa alakja
Széles
A ház anyaga
Acéllemez, közepes
Forgócsapágy
Kétsoros golyó
Körbeforgás
240 mm
Ellensúlyoz
45 mm
Körbeforgás
120 mm
Kerék
A futófelület keménysége (A)
87 Shore A
Felépítmény anyaga
Polipropilén
Futófelület anyaga
Termoplasztikus gumi
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
150 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Siklócsapágy
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
Steril tisztítás
Gőzsterilizálásra alkalmas kerekek autoklávokhoz steril területeken
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Könnyű kormányzás
Forgófej dupla golyóscsapágyakkal
Termékgaléria kihagyása

Accessories

Tartozék
Adapter
Adapter m. Gew. Stift

Az Adapter egy kerékpár-tartozék, amely 0,1 kg tömegű és speciálisan a kerék-összeépítéshez tervezett komponens. Ez a precíziós alkatrész biztosítja a megfelelő illeszkedést és kompatibilitást a különböző kerék-rendszerek között, lehetővé téve a zökkenőmentes integrációt és megbízható működést. Az adapter robusztus kialakítása garantálja a hosszú élettartamot és a stabil teljesítményt még igényes üzemi körülmények között is. Alkalmazása javasolt azoknál a rendszereknél, ahol az összeférhetőség kritikus szempont.

Tartozék
Váltókar
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

A Váltókar egy kerékpár tartozék, amely a görgő szerkezetének szerves része. Ez a komponens 0,12 kg tömegű, könnyű és kompakt kialakítású, amely biztosítja a görgő optimális működését és stabilitását. A Váltókar precíz mérnöki tervezésnek köszönhetően megbízható teljesítményt nyújt, és könnyen integrálható a meglévő görgő rendszerekbe. Alkalmazása során biztosítja a megfelelő erőátadást és a görgő helyes pozicionálását, így hozzájárul a hosszú élettartamhoz és a megbízható működéshez.

Tartozék
Váltókar
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

A Váltókar egy kerékpár tartozék, amely a görgő szerkezetének szerves része. Ez a komponens 0,06 kg tömegű, így rendkívül könnyű és könnyen kezelhető. A Váltókar precíz mérnöki tervezésének köszönhetően biztosítja a görgő optimális működését és megbízható teljesítményét. Alkalmazása során a felhasználók számíthatnak a stabil és hosszú élettartamra, valamint a kiváló minőségre. A termék megfelelő integrációja a görgő rendszerébe garantálja a zökkenőmentes működést és a maximális hatékonyságot.

Tartozék
Váltókar
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

A Váltókar egy kerékpár tartozék, amely 0,09 kg tömegű és a görgő szerkezet optimális működéséhez szükséges komponens. Ez a precíziós alkatrész a görgő mechanizmusának szerves része, amely biztosítja a stabil és megbízható működést különféle terhelési körülmények között. A Váltókar tervezése megfelelő szilárdságot és tartósságot nyújt, miközben minimális súlytöbblettel járul hozzá az összszerkezethez. Az alkatrész megfelelő beépítése és karbantartása elengedhetetlen a görgő hosszú élettartama és hatékony működése szempontjából.

Tartozék
Csapágypersely
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

A Csapágypersely egy kerékpersely típusú tartozék, amely 0,04 kg tömegű és kerékhez való felszerelésre tervezték. Ez a precíziós alkatrész a kerék csapágyazásának szerves része, biztosítva a sima és megbízható működést. A csapágypersely feladata a golyóscsapágy megfelelő pozicionálása és védelme, valamint a terhelések egyenletes elosztása a kerék forgástengelye mentén. Könnyű súlya ellenére kiváló szilárdságot és kopásállóságot nyújt, így hosszú élettartamot garantál. Az alkatrész szabványos méretezésű, amely biztosítja a kompatibilitást a legtöbb kerékpersely rendszerrel.

Tartozék
Persely
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

A Persely típusú tartozék egy szűkítő persely, négyzet kialakítással, amely kerékpár görgőkhöz tervezett kiegészítő alkatrész. Az eszköz 28 mm átmérőjű csappal rendelkezik, amely biztosítja a megfelelő illeszkedést és stabilitást a szereléskor. A termék tömege mindössze 0,05 kg, így könnyű és praktikus kezelhetőséget nyújt. A négyzet alakú kialakítás garantálja a biztos rögzítést és megakadályozza az elfordulást a telepítés során, így ideális választás a precíziós szerelési munkákhoz.

Tartozék
Profilrúd
Profilstahl 6kt-11x1000

A Profilrúd egy kerékpár-tartozék, amely a kerék stabilitásának és irányíthatóságának javítására szolgál. Ez a komponens precíz mérnöki tervezéssel készült, hogy optimális teljesítményt nyújtson különféle terhelési körülmények között. A Profilrúd anyaga magas szilárdságú acélból vagy alumíniumötvözetből készül, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a korróziós ellenállást. A termék könnyű szerelhetőséget kínál, és kompatibilis a legtöbb szabványos kerékpár-kerettel. Alkalmazása csökkenti a rezgéseket és javítja az utazási kényelmet, miközben megőrzi a precíz kezelhetőséget. A Profilrúd ideális választás azoknak az ingatlankezelőknek, akik megbízható és tartós kerékpár-kiegészítéseket keresnek.

Tartozék
Persely
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

A Persely típusú tartozék egy szűkítő persely, négyzet kialakítással, amely kerekek szerelésénél használható kiegészítő alkatrész. Az eszköz 28 mm átmérőjű csappal rendelkezik, amely biztosítja a megfelelő illeszkedést és stabilitást a szerelés során. A termék tömege mindössze 0,04 kg, így könnyű kezelhetőséget és szállíthatóságot garantál. Ez a precíziós kiegészítő alkatrész megbízható teljesítményt nyújt a kerékszerelési munkálatokhoz.

Termékgaléria kihagyása

Illeszkedő termékek

Változatok
Központifékes görgő, totálfékkel 150 mm
Központifékes görgő, totálfékkel 150 mm
Agila care
2476PJO150R26-28S45 4xM8

Az Agila care központifékes görgő, totálfékkel, amely ápolási ágyakhoz, kórházakhoz, valamint idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz készült. A rögzítés csap furattal kialakítású, és profilrudakhoz csatlakoztatható. A ház kétsoros golyós csapágyazású forgóegységgel rendelkezik, anyaga acéllemez, közepes kivitelben, amely stabil és megbízható működést biztosít. A kerék átmérője 150 mm, csapágya siklócsapágy, futófelülete termoplasztikus gumiból, kerékteste polipropilénből készült. A termék teljes magassága 188 mm, amelyet a beépítés során figyelembe kell venni. A statikus terhelhetőség 200 kg, a dinamikus terhelhetőség pedig 100 kg, 3 km/h sebesség mellett.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg