Központifékes görgő, totálfékkel 125 mm
Fedél kialakítás
EAN:
4031582360936
Termékszám:
2076PIP125R36-32S30
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Díjnyertes design
A Cover design központifékes görgő totálfékkkel csap furattal profilrudakhoz, rövid verzióban kerül kialakításra. A szerelvény a...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Cover design központifékes görgő totálfékkkel csap furattal profilrudakhoz, rövid verzióban kerül kialakításra. A szerelvény acéllemez, közepes anyagból készült házat tartalmaz, amely kétsoros golyó forgócsapágyazással van ellátva. A 125 mm átmérőjű kerék polipropilén testtel és tömör gumi, nyomot nem hagyó futófelülettel rendelkezik, precíziós golyóscsapágy biztosítja a pontos működést. A görgő összmagassága 163 mm. A terhelhetőség dinamikus esetben 80 kg 3 km/h sebességnél, míg statikus terhelhetősége 160 kg, így ipari alkalmazásokban megbízható teljesítményt nyújt.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
Különleges funkciók