Központifékes görgő, totálfékkel 100 mm
Agila care
EAN:
4031582342185
Termékszám:
2476YGO100R26-28S45 4xM8
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Steril tisztítás
Az Agila care elnevezésű termék központifékes görgő, totálfékkel, amelyet ápolási ágyakhoz, kórházakhoz, valamint idősek otthona...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Az Agila care elnevezésű termék központifékes görgő, totálfékkel, amelyet ápolási ágyakhoz, kórházakhoz, valamint idősek otthonaihoz és gondozóházakhoz terveztek. A rögzítést csap furattal kialakítású fitting biztosítja, amely profilrúdakhoz csatlakoztatható és lehetővé teszi a görgő egyszerű, stabil szerelését a keretszerkezeten. A ház kétsoros golyós forgócsapágyas kivitelű, amely pontos és könnyű elfordulást biztosít, anyaga pedig közepes vastagságú acéllemez. A kerék átmérője 100 mm, csapágyazása siklócsapágy, futófelülete elektromosan vezető termoplasztikus gumiból, teste pedig elektromosan vezető polipropilénből készül. A görgő teljes magassága 138 mm, ezért a beépítésnél megfelelő szabad helyigényt kell biztosítani. Terhelhetőség szempontjából a statikus teherbírás 160 kg, a dinamikus teherbírás 80 kg, amely 3 km/h sebességnél értelmezendő, mozgás közbeni terhelés esetén.
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
Steril tisztítás
Gőzsterilizálásra alkalmas kerekek autoklávokhoz steril területeken
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral