Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 100 mm
Agila care
EAN:
4031582341799
Termékszám:
2474YGO100R26-28S45 4xM8
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Steril tisztítás
Az Agila care központifékes görgő, totál- vagy irányfékkel, amely ápolási ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak mobil...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Az Agila care központifékes görgő, totál- vagy irányfékkel, amely ápolási ágyak, kórházak, idősek otthonai és gondozóházak mobil berendezéseinek kiszolgálására készült. A görgő rögzítése csap furattal, profilrudakhoz kialakított fittinggel valósítható meg, így a csatlakozás egyszerűen és biztonságosan kialakítható a meglévő profilszerkezeten. A ház kétsoros golyós forgócsapággyal rendelkezik, amely a kerék szabad elfordulását és a gördülés pontos irányítását biztosítja, a házat pedig közepes vastagságú acéllemezből készítik. A kerék átmérője 100 mm, kerékcsapágya siklócsapágy, futófelülete termoplasztikus gumi, elektromosan vezető kivitelben, a kerék teste pedig polipropilénből készült, szintén elektromosan vezető tulajdonságokkal. A görgő teljes magassága 138 mm, így beépítési helyigénye kompakt és jól illeszthető a különböző ágykeretekhez. Statikus terhelhetősége 160 kg, dinamikus terhelhetősége 80 kg, amely 3 km/h sebesség mellett értelmezhető.
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
Steril tisztítás
Gőzsterilizálásra alkalmas kerekek autoklávokhoz steril területeken
Felhasználóbarát központi zár
Egyszerre több görgő rögzítése központi karral