Központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel 150 mm
Fedél kialakítás
EAN:
4031582357943
Termékszám:
2074XSP150R36-32S30
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Díjnyertes design
A Cover design központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió felszerelést alkalmaz. A h...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Cover design központifékes görgő, totál-vagy irányfékkel csap furattal profilrudakhoz, rövid verzió felszerelést alkalmaz. A ház acéllemezből, közepes minőségből készül, kétsoros golyó forgócsapággyal ellátva. A kerék teste poliamid, elektromosan vezető anyagból, míg a futófelület fröccsöntött poliuretán, elektromosan vezető kivitelben készült, precíziós golyóscsapágyazással. A kerék átmérője 150 mm, az összmagasság 188 mm. A dinamikus teherbírás 100 kg 3 km/h sebességnél, a statikus teherbírás 200 kg.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
Különleges funkciók