Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!

Készen áll a jövő keréktámaszaira és görgőire?

Intelligens megoldások intelligens vállalatok számára

Találja meg a tökéletes terméket

Termékcsaládok

Fedezze fel prémium minőségű kerekeinket.
Fedezze fel prémium minőségű kerekeinket.
Fedezze fel prémium minőségű kiegészítőinket.
Fedezze fel prémium minőségű motoros rendszereinket.

Referenciáink

Inspirálódjon ügyfélreferenciáinkból.

Képgaléria kihagyása

Az Esselte Leitz GmbH & Co KG, amely az Acco Brands Corporation része, iratrendezőiről és innovatív irodai kellékeiről ismert.

A Greiner GmbH a designt, a funkcionalitást és a széles termékválasztékot képviseli. Lényegesek a különböző méretű és funkciójú kerekek, amelyek illeszkednek a dizájnvonalhoz.

A francia Tolix Steel Design SAS cég 1936 óta gyárt horganyzott fém bútorokat, és dizájnikonokká tette a székeket, székleteket és szekrényeket.

„Ami meggyőzött minket, az a speciális görgők tartóssága volt – valamint a TENTE partnereink szakértelme." Maarten Van Looveren, ügyvezető igazgató, AVT Europe

Teszt Teszt

Test

Népszerű termékkategóriáink

Képgaléria kihagyása

Megoldásunk az Ön nagy terheléseire

Fedezze fel a csúcsteljesítményt a TENTE extra nehéz teherbírású kerekekkel.

Kopásálló megoldásaink

Fedezze fel a tartós teljesítményt a TENTE poliuretán görgőkkel.

Motoros megoldásaink

Fedezze fel a motoros mobilitást a TENTE motorizált rendszereivel.

Könnyed megoldásaink

Fedezze fel a könnyű, mégis strapabíró mobilitást a TENTE műanyag görgőkkel.

„Jobb mobilitás. Jobb élet." – Ezzel a mottóval segítjük Önt mobilitási megoldásainkkal!

Globális szerviz kerekekhez és görgőkhöz

Kerékkészletünkkel és görgőinkkel nagyobb mobilitást, jobb munkakörülményeket és magasabb életminőséget biztosítunk. 1923 óta folyamatosan fejlődünk, és mára világszerte jelen vagyunk. Minőségünkkel, tapasztalatunkkal és innovatív megoldásainkkal a görgők vezető gyártójaként pozícionáltuk magunkat, minden alkalmazáshoz kínálva a megfelelő megoldást – legyen szó bevásárlókocsikról, ápolási ágyakról vagy nehéz terhekhez használt raklapkocsiról.

Egyedi megoldások a TENTE-től

Keréktámaszaink és görgőink kiváló minőségű anyagokból, például tömör gumiból és műanyagból készülnek, és a jövőorientált, környezetbarát gyártásra összpontosítunk. A minőség mellett nagy hangsúlyt fektetünk a vonzó designra is – amelyet többször is díjaztak. Speciális igényekhez tapasztalt szakembereink testreszabott megoldásokat kínálnak. Bármilyen kérdéssel vagy egyedi termékek iránti érdeklődéssel forduljon bizalommal ügyfélszolgálati csapatunkhoz. Örömmel segítünk Önnek nagyobb mobilitást elérni!

Hírek

Találjon friss információkat a kerekekről, görgőkről és intelligens mobilitási megoldásokról a TENTE-től.

2026. január 1.

Integral Plus

Az új Integral plus modellel a TENTE a kórházak és ápolási létesítmények számára kifejlesztett, bevált megoldás következő generációját mutatja be. Egy görgő, amely minden mozdulatot ergonomikussá és könnyeddé tesz.
2026. január 1.

Levina care evo: Első újrahasznosított ricinusunk

A Levina care evo görgővel a TENTE bemutatja első, újrahasznosított anyagból készült görgőjét – ezzel új mércét állítva a fenntartható mobilitás terén.
2026. január 1.

Rugalmas lábvédelem

A TENTE lábvédelmi rendszerrel megelőzheti a munkahelyi baleseteket és biztosíthatja a maximális munkavédelmet.