- Начало
- Industry
- Индустрия
- Машини и работилнично оборудване
-
Контейнерно строителство
Колела за строителни контейнери
Колело 100 mm
Колелото Elastech е изработено с корпус от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана с ширина 34 mm. Диаметърът на колелото е 100 mm, дължината на главината е 45 mm, а диаметърът на отвора за оста е 8.3 mm. Колелото е оборудвано с прецизен сачмен лагер и има динамична товароносимост от 160 kg при скорост 4 km/h и статична товароносимост от 320 kg. Подходящо е за AMR системи, автоматизирани шатъл системи, автомобилни OEM производители, колички за кетъринг, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене и други индустриални приложения.
Колело 150 mm
Колелото Novatech е изработено с алуминиев корпус и протектор от пресован полиуретан с ширина 50 mm. Диаметърът на колелото е 150 mm, с отвор за ос 20 mm и дължина на главината 60 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичният товароносимост е 500 kg при скорост до 4 km/h или 400 kg при скорост до 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1000 kg. Подходящо за широк спектър от приложения включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, медицинско оборудване и тежки индустриални приложения.
Колело 150 mm
Колелото Novatech е изработено с алуминиев корпус и протектор от пресован полиуретан с ширина 50 mm. Диаметърът на колелото е 150 mm, с отвор за ос 25 mm и дължина на главината 60 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичният товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1000 kg. Подходящо е за разнообразни приложения включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, медицинско оборудване и тежки индустриални приложения.
Колело 250 mm
Колелото Novatech е изработено с корпус от чугун и протектор от пресован полиуретан с ширина 50 mm. Диаметърът на колелото е 250 mm, с отвор за ос 25 mm и дължина на главината 62 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичният товароносимост е 1440 kg при скорост 4 km/h или 1200 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 2880 kg. Подходящо за авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване и тежки индустриални приложения.
Колело 82 mm
Колелото Novatech е изработено със стомана, желязо корпус и пресован полиуретан протектор с ширина 70 mm. Диаметърът на колелото е 82 mm, дължината на главината е 75 mm, а диаметърът на отвора за оста е 17 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Динамичната товароносимост е 700 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 1400 kg. Подходящо за приложения в авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване, машиностроене и транспортно оборудване.
Колело 140 mm
Колелото Novatech е изработено с корпус от чугун и протектор от пресован полиуретан с ширина 60 mm, диametър 140 mm и дължина на главината 65 mm, като отворът за оста е с диаметър 12 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран за надеждна работа. Динамичната товароносимост достига 700 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост е 1400 kg, което го прави подходящо за приложения в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване и тежки AGV системи.
Колело 160 mm
Колелото Maxtech е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 40 mm, диаметър 160 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 20 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичният товароносимост е 350 kg при скорост 4 km/h или 300 kg при 6 km/h, а статичният товароносимост достига 700 kg, което го прави подходящо за авиокосмическа индустрия, автомобилни OEM производители, керамична и стъкларска промишленост, контейнерно строителство и транспортно оборудване.
Колело 75 mm
Колелото Novatech е изработено със стомана, желязо корпус и пресован полиуретан протектор с ширина 50 mm. Диаметърът на колелото е 75 mm, с дължина на главината 50 mm и отвор за ос с диаметър 25 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичният товароносимост е 550 kg при скорост до 3 km/h, а статичният товароносимост достига 1100 kg. Подходящо е за разнообразни приложения включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване и тежки AGV системи.
Колело 140 mm
Колелото Novatech е изработено с корпус от чугун и протектор от пресован полиуретан с ширина 50 mm, осигуряващ отличен баланс между издръжливост и гладко движение. Колелото има диаметър 140 mm, дължина на главината 55 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер, запечатан и изолиран за дълготрайна работа. Динамичната товароносимост достига 630 kg при скорост до 3 km/h, докато статичната товароносимост е 1260 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения.
Колело 300 mm
Колелото Elastech е изработено с алуминиев корпус и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана с ширина 55 mm. Колелото има диаметър 300 mm, отвор за ос 25 mm и дължина на главината 60 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост е 600 kg при скорост 4 km/h и 480 kg при 6 km/h, а статичната товароносимост достига 1200 kg. Подходящо е за AMR системи, автоматизирани шатъл системи, автомобилни OEM производители, кетъринг колички, контейнерно строителство и други индустриални приложения.
Колело 85 mm
Колелото Novatech е изработено със стомана, желязо корпус и пресован полиуретан протектор с ширина 90 mm. Диаметърът на колелото е 85 mm, с дължина на главината 90 mm и отвор за ос с диаметър 17 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичният товароносимост е 800 kg при скорост до 3 km/h, а статичният товароносимост достига 1600 kg. Подходящо е за разнообразни приложения включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване и тежки AGV системи.
Колело 85 mm
Колелото Novatech е изработено със стомана, желязо корпус и пресован полиуретан протектор с ширина 85 mm. Диаметърът на колелото е 85 mm, дължината на главината е 95 mm, а диаметърът на отвора за оста е 20 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Динамичната товароносимост е 800 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 1600 kg. Подходящо за авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване, машиностроене и други индустриални приложения.
Колело 85 mm
Колелото Novatech е изработено със стомана, желязо корпус и пресован полиуретан протектор с ширина 80 mm. Диаметърът на колелото е 85 mm, дължината на главината е 85 mm, а диаметърът на отвора за оста е 12 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, запечатан изолиран. Динамичната товароносимост е 800 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 1600 kg. Подходящо за авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване, тежки AGV системи и транспортно оборудване.
Колело 125 mm
Колелото Novatech е изработено с алуминиев корпус и протектор от пресован полиуретан с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 125 mm, отвор за ос 17 mm и дължина на главината 54 mm, оборудвано с разстъргване с шпонков канал. Динамичният товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h или 400 kg при 6 km/h, а статичният товароносимост достига 1000 kg. Подходящо е за авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване, машиностроене и други индустриални приложения.
Колело 125 mm
Колелото Duratech е изработено от полиамид с идентичен материал на протектора, оборудвано с плъзгащ лагер и предназначено за използване в ролки. Размерите включват диаметър 125 mm, ширина на протектора 43 mm, дължина на главината 58 mm и диаметър на отвора за оста 20 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 600 kg. Колелото намира приложение в автомобилни OEM производители, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, машиностроене, производствени колички, транспортни клетки и магазинно оборудване.
Колело 60 mm
Колелото Novatech е изработено със стоманена, железна конструкция и протектор от пресован полиуретан с ширина 20 mm. Диаметърът на колелото е 60 mm, с отвор за ос 20 mm и дължина на главината 12 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост достига 200 kg. Подходящо за разнообразни приложения включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, медицинско оборудване и индустриални колички.
Колело 80 mm
Колелото Novatech е специализирано колело за ролки с диаметър 80 mm, ширина на протектора 20 mm и дължина на главината 14 mm, с отвор за ос 20 mm. Корпусът е изработен от стомана и желязо, а протекторът е от пресован полиуретан. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер (RS/2RS) за надеждна работа. Динамичният товароносимост е 140 kg при скорост 3 km/h, а статичният товароносимост достига 280 kg, което го прави подходящо за широк спектър от индустриални приложения включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, медицинско оборудване и тежки AGV системи.
Колело 80 mm
Колелото Novatech е прецизно инженерно решение с диаметър 80 mm и ширина на протектора 25 mm, предназначено за използване в ролки за професионални приложения. Корпусът е изработен от стомана и желязо, а протекторът е от пресован полиуретан, осигуряващ отлична издръжливост и плавно движение. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер (RS/2RS) и отвор за ос с диаметър 25 mm при дължина на главината 12 mm. Динамичният товароносимост достига 160 kg при скорост до 3 km/h, докато статичният товароносимост е 320 kg, което го прави подходящо за тежки индустриални приложения включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, медицинско оборудване и машиностроене.
Колело 200 mm
Колелото Novatech е изработено с корпус от чугун и протектор от пресован полиуретан с ширина 80 mm. Диаметърът на колелото е 200 mm, с отвор за ос 25 mm и дължина на главината 92 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичният товароносимост е 1680 kg при скорост 4 km/h и 1400 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 3360 kg. Подходящо за приложения в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване и тежки AGV системи.
Колело 200 mm
Колелото Maxtech е високоефективно решение за ролки с диаметър 200 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 58 mm, оборудвано с отвор за ос с диаметър 20 mm. Конструкцията включва корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ролков лагер за оптимална производителност. Динамичната товароносимост достига 500 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 1000 kg, което го прави подходящо за авиокосмическа индустрия, автомобилни OEM производители, машиностроене и транспортно оборудване.
Колело 200 mm
Колелото Maxtech е изработено с корпус от полиамид и протектор от екструдиран полиуретан с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 200 mm, дължина на главината 58 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm, оборудвано с ролков лагер от неръждаемост. Динамичният товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h, а статичният товароносимост достига 1000 kg. Подходящо е за приложения в авиокосмическата индустрия, автомобилни OEM производители, керамична и стъкларска промишленост, контейнерно строителство, машиностроене и транспортно оборудване.
Колело 150 mm
Колелото Duratech е изработено от полиамид с идентичен материал на протектора, оборудвано с ролков лагер и предназначено за използване в колелца. Размерите включват диаметър 150 mm, ширина на протектора 46 mm, дължина на главината 58 mm и диаметър на отвора за оста 20 mm. Динамичната товароносимост е 500 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 1000 kg. Подходящо е за автомобилни OEM производители, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, машиностроене, производствени колички, транспортни клетки и магазинно оборудване.
Колело 125 mm
Колелото Elastech с диаметър 125 mm и ширина на протектора 40 mm е изработено с корпус от полиамид, електропроводим, и протектор от еластична гума, без маркировка, антистатична, вулканизирана. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер и осигурява динамична товароносимост от 160 kg при скорост 4 km/h и статична товароносимост от 320 kg. Подходящо е за AMR системи, автоматизирани шатъл системи, автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене, поща.
Колело 160 mm
Колелото Novatech е изработено с алуминиево тяло и протектор от пресован полиуретан с ширина 50 mm. Диаметърът на колелото е 160 mm, дължината на главината е 60 mm, а диаметърът на отвора за оста е 20 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичният товароносимост е 550 kg при скорост 4 km/h и 440 kg при 6 km/h, докато статичният товароносимост достига 1100 kg. Подходящо за приложения в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, медицинско оборудване и тежки AGV системи.