- Начало
- Industry
- Индустрия
- Машини и работилнично оборудване
-
Контейнерно строителство
Колела за строителни контейнери
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, който осигурява висока здравина и дълготрайност. Колелото е изработено с тяло от полипропилен и плътна гума черен протектор, като използва плъзгащ лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 128 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът намира широко приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, осигуряващ стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, който гарантира висока здравина и дълготрайност при интензивна употреба. Колелото има диаметър 100 mm и се състои от тяло, изработено от полиамид, с протектор от идентичен с тялото на колелото материал, като използва плъзгащ лагер за плавно движение. Общата височина на конструкцията е 128 mm. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща и логистика.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, който осигурява надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и гума от еластична гума, без маркировка, вулканизирана, която осигурява отлично сцепление и износоустойчивост. Лагерът е роликов тип за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 150 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 300 kg. Продуктът намира широко приложение в автомобилни OEM производители, кетъринг системи, контейнерно строителство, електронни системи, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящо се Колело Alpha stainless е оборудвано с Правоъгълна плака за монтаж и корпус от Неръждаемо стомана, тежка с Две състезания с топка за плавно завъртане. Колелото има тяло от Полиамид с гума Идентично с тяло на Колело и Ролков лагер, Неръждаемост за дълготрайна работа. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 200 mm. Динамичната товароносимост е 400 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 800 kg. Продуктът е подходящ за Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Контейнерно строителство, Електронни системи, чисти помещения, Пожарогасителна техника, пожарозащита, Машиностроене и Транспортно оборудване.
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака като монтажен елемент, осигуряващ стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, който гарантира висока здравина и дълготрайност при интензивна употреба. Колелото има диаметър 100 mm и се състои от тяло, изработено от полиамид, с протектор от идентичен с тялото на колелото материал, като използва плъзгащ лагер за плавно движение. Общата височина на конструкцията е 128 mm. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира широко приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща и логистика.
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък. Колелото е изработено с тяло от полиамид и протектор от еластична гума, черна, вулканизирана, като използва ролков лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 128 mm. Динамичната товароносимост е 160 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 320 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm с тяло от полиамид и протектор от полиуретан, екструдирано, монтирано на ролков лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Фиксиран Колело 100 mm
Фиксираното колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, който осигурява висока здравина и дълготрайност. Колелото е изработено с тяло от полипропилен и протектор от плътна гума без маркировка, като използва ролков лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 128 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Задвижващ модул 125 mm
E-Drive ultimate е задвижващ модул с електрическо захранване, оборудван с колело с диаметър 125 mm, изработено от полиамидно тяло и еластична гума без маркировка, вулканизирана настилка. Модулът се монтира чрез правоъгълна плака и е подходящ за широк спектър от приложения включително авиокосмическа индустрия, медицински колички за анестезиология и грижи, автомобилни OEM производители, медицинска образна диагностика, производствени колички, електронни системи в чисти помещения и транспортно оборудване.
Колело 250 mm
Колелото Novatech е изработено с корпус от чугун и протектор от пресован полиуретан, предназначено за използване в касторни системи. Продуктът има диаметър 250 mm и ширина на протектора 75 mm, което го прави подходящ за широк спектър от приложения включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, автомобилни OEM производители, медицинско оборудване като КТ скенери и рентген апарати, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, тежки AGV системи, машиностроене и транспортно оборудване.
Колело 230 mm
Колелото Novatech е изработено с корпус от чугун и протектор от пресован полиуретан, предназначено за използване в касторни системи. Продуктът има диаметър 230 mm и ширина на протектора 82 mm, което го прави подходящ за широк спектър от приложения включително авиокосмическа индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване като КТ скенери и ЯМР, тежки AGV системи, машиностроене и транспортно оборудване.
Колело 250 mm
Колелото Novatech е изработено с корпус от чугун и протектор от пресован полиуретан, предназначено за използване в касторни системи. Продуктът има диаметър 250 mm и ширина на протектора 80 mm, което осигурява оптимални експлоатационни характеристики. Колелото е подходящо за широк спектър от приложения, включително авиокосмическа индустрия и летищно оборудване, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, автомобилни OEM производители, медицинско оборудване като С-рамена и КТ скенери, производители на керамика и стъкло, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, мотокари, тежки AGV системи, машиностроене, поща и логистика, производствени колички и транспортно оборудване.
Колело 200 mm
Колелото Elastech е изработено от стомана и желязо с протектор от еластична гума, черна, вулканизирана с диаметър 200 mm и ширина 75 mm. Динамичната товароносимост е 600 kg при скорост до 4 km/h и 500 kg при скорост до 6 km/h, а статичната товароносимост достига 1000 kg. Подходящо е за AMR системи, автоматизирани шатъл системи, автомобилни OEM производители, кетъринг колички, контейнерно строителство и машиностроене.
Колело 125 mm
Колелото Elastech е изработено с корпус от цинков лят и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана с ширина 32 mm. Колелото има диаметър 125 mm, дължина на главината 35,5 mm и отвор за ос с диаметър 8 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер от неръждаемост. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 300 kg. Подходящо е за AMR системи, автоматизирани шатъл системи, автомобилни OEM производители, колички за кетъринг, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене и транспортно оборудване.
Колело 150 mm
Колелото Elastech е изработено с корпус от цинков лят и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана с ширина 32 mm. Колелото има диаметър 150 mm, дължина на главината 35,5 mm и отвор за ос с диаметър 8 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер с неръждаемост. Динамичната товароносимост е 150 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 300 kg. Подходящо е за AMR системи, автоматизирани шатъл системи, автомобилни OEM производители, кетъринг колички, контейнерно строителство, противопожарна техника, машиностроене и други индустриални приложения.
Колело 200 mm
Колелото Duratech е изработено от полиамид с диаметър 200 mm, ширина на протектора 50 mm и дължина на главината 60 mm, като отворът за оста е с диаметър 20,1 mm. Протекторът е от идентичен материал с тялото на колелото и е оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост е 800 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 1600 kg. Подходящо е за автомобилни OEM производители, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, машиностроене, производствени колички, транспортни клетки и магазинно оборудване.
Колело 200 mm
Колелото Novatech е изработено с корпус от чугун и протектор от пресован полиуретан с ширина 80 mm, диаметър 200 mm и дължина на главината 90 mm, като отворът за оста е с диаметър 25 mm и е оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост е 1680 kg при скорост 4 km/h и 1400 kg при 6 km/h, а статичната товароносимост достига 3360 kg, което го прави подходящо за приложения в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автомобилни OEM производители, медицинско оборудване и тежки индустриални приложения.
Колело 82 mm
Колелото Duratech е изработено от тежък полиамид с идентичен материал на протектора и оборудвано с прецизен сачмен лагер. Размерите включват диаметър 82 mm, ширина на протектора 88 mm, дължина на главината 90 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Динамичната товароносимост е 900 kg при скорост 3 km/h, а статичната товароносимост достига 1800 kg. Подходящо е за автомобилни OEM производители, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, машиностроене, производствени колички, транспортни клетки и магазинно оборудване.
Колело 200 mm
Колелото Maxtech с диаметър 200 mm е изработено с корпус от полипропилен и протектор от пенообразен полиуретан с ширина 45 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, отвор за ос с диаметър 8 mm и дължина на главината 53 mm. Динамичният товароносимост е 70 kg при скорост до 3 km/h, а статичният товароносимост достига 140 kg. Подходящо е за приложения в авиокосмическата индустрия, автомобилни OEM производители, керамична и стъкларска промишленост, контейнерно строителство, машиностроене, производствени колички, скелета и транспортно оборудване.
Колело 160 mm
Колелото Elastech е изработено с алуминиев корпус и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана с ширина 50 mm. Колелото има диаметър 160 mm, отвор за ос 20 mm и дължина на главината 60 mm, оборудвано с прецизен сачмен лагер. Динамичната товароносимост е 350 kg при скорост 4 km/h или 280 kg при 6 km/h, а статичната товароносимост достига 700 kg. Подходящо е за AMR системи, автоматизирани шатъл системи, автомобилни OEM производители, кетъринг колички и системи за доставка на храна.
Колело 125 mm
Колелото Elastech е специализирано колело за ролки с диаметър 125 mm и ширина на протектора 50 mm, изработено с алуминиев корпус и еластична гума без маркировка, вулканизирана. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер, отвор за ос с диаметър 25 mm и дължина на главината 60 mm. Динамичната товароносимост е 300 kg при скорост 4 km/h или 240 kg при 6 km/h, а статичната товароносимост достига 600 kg, което го прави подходящо за AMR системи, автоматизирани шатъл системи, производствени колички и транспортно оборудване.
Колело 95 mm
Колелото Novatech е изработено със стоманена, железна конструкция и протектор от пресован полиуретан с ширина 40 mm. Диаметърът на колелото е 95 mm, с дължина на главината 45 mm и отвор за ос с диаметър 20 mm. Оборудвано е с прецизен сачмен лагер за оптимална производителност. Динамичната товароносимост достига 400 kg при скорост до 3 km/h, а статичната товароносимост е 800 kg. Подходящо за приложения в авиокосмическата индустрия, AMR системи, автоматизирани шатъл системи, медицинско оборудване и тежки AGV системи.
Колело 125 mm
Колелото Elastech е изработено с корпус от полиамид и протектор от еластична гума, черна, вулканизирана с ширина 40 mm. Колелото има диаметър 125 mm, дължина на главината 58 mm и отвор за ос с диаметър 15 mm, оборудвано с ролков лагер. Динамичната товароносимост е 250 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 500 kg. Подходящо е за AMR системи, автоматизирани шатъл системи, автомобилни OEM производители, колички за кетъринг, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене и транспортно оборудване.
Колело 125 mm
Колелото Elastech е изработено с корпус от полиамид и протектор от еластична гума, без маркировка, вулканизирана с ширина 40 mm. Колелото има диаметър 125 mm, отвор за ос 15 mm и дължина на главината 58 mm, оборудвано с ролков лагер. Динамичната товароносимост е 250 kg при скорост 4 km/h, а статичната товароносимост достига 500 kg. Подходящо е за AMR системи, автоматизирани шатъл системи, автомобилни OEM производители, колички за кетъринг, контейнерно строителство, пожарогасителна техника, машиностроене и транспортно оборудване.