Фиксиран Колело 100 mm
Alpha
Номер на поръчка:
990001242
EAN:
4031582335521
Номер на продукта:
3478PIJ100P62
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Фиксираното колело Alpha е предназначено за разнообразни индустриални приложения, включително автомобилни OEM производители, кет...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Фиксираното колело Alpha е предназначено за разнообразни индустриални приложения, включително автомобилни OEM производители, кетъринг системи и хранилищни решения, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси. Колелото е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява надежда фиксирана инсталация. Корпусът е изработен от стоманен лист с тежка конструкция, гарантирайки издържливост и дълготрайност в условия на интензивна експлоатация. Колелото има диаметър 100 мм и е оснащено с ролков лагер за гладко и безпроблемно движение. Повърхностната тракция е осигурена от плътна гума без маркировка, която предотвратява хлъзгане и осигурява стабилност. Полипропиленовият корпус на колелото допринася за намаляване на теглото без компрометиране на якостта. Общата височина на колелото е 128 мм, което позволява оптимално интегриране в различни конструкции. Статичната носеща способност е 150 кг, докато динамичната носеща способност е 75 кг при скорост 4 км/ч, което го прави подходящо за приложения с умерени до средни натоварвания.