Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Alpha
Номер на поръчка:
990001422
EAN:
4031582335514
Номер на продукта:
3477PIJ100P62
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Alpha е Въртящо се Колело с Пълно заключване, предназначено за монтаж в промишлени и търговски конструкции, където се изисква на...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Alpha е Въртящо се Колело с Пълно заключване, предназначено за монтаж в промишлени и търговски конструкции, където се изисква надеждна подвижност и стабилност. Фитингът е Правоъгълна плака, която осигурява стабилно закрепване към основата и равномерно разпределение на натоварването върху монтажната повърхност. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък, и включва Две състезания с топка, които осигуряват плавно въртене на колелото и точно насочване при промяна на посоката на движение. Колелото има диаметър 100 mm и е оборудвано с Роликов лагер, който намалява триенето и подобрява подвижността при експлоатация. Протекторът е от Плътна гума без маркировка, а тялото на колелото е от Полипропилен, който съчетава ниско тегло с устойчивост на корозия и химични въздействия. Общата височина на изделието е 128 mm, като се измерва от опорната повърхност до най-горната точка на корпуса и определя просвета при интеграция в конструкцията. Статичната товароносимост е 150 kg и се отнася за неподвижно натоварване, а динамичната е 75 kg при скорост 4 km/h и е валидна само при движение с посочената скорост.