Колісні опори з гальмами
- Промисловість
-
Ролики та колеса
- Високоякісні колісні опори
- Високоякісні колеса
- Аксесуари для рішень мобільності
- Моторні системи
- Новини та інновації
- Про нас
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Galea stainless є поворотний колісна опора із загальне гальмо, оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку електричний, встановлене на підшипнику ковзання нержавіюча сталь. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільці для душу.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Galea stainless - це поворотний колісна опора із загальне гальмо, обладнана твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та оснащено поворотним підшипником з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь для забезпечення довговічності. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі діаметром 100 мм. Загальна висота конструкції становить 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Galea stainless є поворотний колісна опора із загальне гальмо, оснащена твердою стрижень для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано системою поворотного підшипника з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь для забезпечення довговічності. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліпропілену, електричний струмопровід та протектором з термопластичного каучуку, електричний, встановлене на прецизійний кульковий підшипник, нержавіюча сталь. Загальна висота конструкції становить 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільці для душу.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо Galea stainless оснащений твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний поворотним механізмом з двома перегонами з м'ячем, підсилений або з нержавіючої сталі для забезпечення довговічності. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, встановлене на підшипнику ковзання з нержавіючої сталі. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначений для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також у стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Galea stainless є поворотний колісна опора з блокування напряму, обладнана твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та оснащено поворотним підшипником з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь для забезпечення довговічності. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку електричний, встановлене на підшипнику ковзання нержавіюча сталь. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільці для душу.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Galea stainless є поворотний колісна опора з блокування напряму, обладнана твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та оснащений поворотним механізмом з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь для забезпечення довговічності. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі діаметром 100 мм. Загальна висота конструкції становить 139 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Galea stainless є поворотний колісна опора з блокування напряму, що оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь, що забезпечує плавне обертання. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліпропілену, електричний струмопровід та протектором з термопластичного каучуку, електричний, встановлене на прецизійний кульковий підшипник з нержавіючої сталі. Загальна висота конструкції становить 162 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для візків для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільців для душу.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Galea stainless є поворотний колісна опора з блокуванням напряму, обладнана твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та оснащений поворотним механізмом з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь для забезпечення довговічності. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, встановлене на підшипнику ковзання з нержавіючої сталі. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 162 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 100 mm
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса Galea stainless оснащений твердим стрижнем як кріпильний елемент. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь для забезпечення надійного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, обладнане підшипником ковзання з нержавіючої сталі. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначений для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 100 mm
Galea stainless являє собою поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса з твердим стрижнем як кріпильним елементом. Корпус виготовлено з поліаміду та оснащено поворотним підшипником з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь для забезпечення надійного обертання. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліпропілену, електричний струмопровідний, протектором з термопластичного каучуку, електричний та прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі. Загальна висота конструкції становить 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільці для душу.
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 125 mm
Поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса Galea stainless оснащена твердим стрижнем як кріпильний елемент. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом, протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями та підшипник ковзання з нержавіючої сталі. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 125 mm
Galea stainless є поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса з твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та оснащений поворотним підшипником з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь для забезпечення довговічності. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, обертається на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 162 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для візків кейтерингу та систем доставки їжі, а також стільців для душу.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Galea stainless є поворотний колісна опора із загальне гальмо, що оснащена отвір під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним підшипником з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку, встановлене на підшипник ковзання, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота конструкції складає 139 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільці для душу.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Galea stainless є поворотний колісна опора із загальне гальмо, що оснащена отвір під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний поворотним механізмом з дві перегони з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичний каучук, встановлене на підшипник ковзання, діаметром 125 мм. Загальна висота конструкції становить 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання у візки для кейтеринга та системи доставки їжі, а також стільці для душу, забезпечуючи надійну мобільність обладнання у професійних та побутових умовах.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Galea stainless оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним підшипником з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на підшипнику ковзання, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота конструкції складає 139 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 160 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також у стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Galea stainless оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним підшипником з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на підшипнику ковзання, діаметр колеса становить 100 мм. Загальна висота конструкції складає 139 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 160 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний колісна опора із загальне гальмо Galea stainless оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, встановлене на підшипнику ковзання для ефективної роботи. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості 3 км/год, статична - 160 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 125 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо Galea stainless оснащений отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний поворотним підшипником з двома перегонами з м'ячем, підсилений або з нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, встановлений на підшипнику ковзання, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 162 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 160 кг. Призначений для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Galea stainless є поворотний колісна опора з блокуванням напряму, оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на прецизійний кульковий підшипник з нержавіючої сталі діаметром 100 мм. Загальна висота конструкції становить 139 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільці для душу, забезпечуючи надійність та довговічність в умовах інтенсивної експлуатації.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Galea stainless являє собою поворотний колісна опора з блокуванням напряму, що оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку, встановлене на прецизійний кульковий підшипник з нержавіючої сталі діаметром 100 мм. Загальна висота конструкції становить 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільці для душу.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Galea stainless є поворотним колісною опорою з блокуванням напряму, що оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі діаметром 100 мм. Загальна висота конструкції становить 139 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Galea stainless є поворотний колісна опора з блокування напряму, що оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь для забезпечення довговічності. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на прецизійний кульковий підшипник з нержавіючої сталі діаметром 125 мм. Загальна висота конструкції становить 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільці для душу.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Galea stainless є поворотний колісна опора з блокуванням напряму, що оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на прецизійний кульковий підшипник з нержавіючої сталі діаметром 125 мм. Загальна висота конструкції становить 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільці для душу.
Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Galea stainless є поворотний колісна опора з блокування напряму, призначена для професійного використання з отвір під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та оснащено поворотним механізмом з дві перегони з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь для забезпечення довговічності. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичний каучук, обладнане прецизійний кульковий підшипник, нержавіюча сталь для плавного обертання. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Ідеально підходить для візки для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільці для душу.
Поширені запитання
Переваги коліс з гальмами
Ролики з гальмами призначені для забезпечення надійної мобільності і точного управління, поєднуючи плавний рух з надійними запірними механізмами. Створені з міцних матеріалів та інтегрованих гальмівних систем, вони забезпечують стабільність та безпеку при необхідності - як під час руху, так і в нерухомому стані.
Ролики TENTE з гальмами пропонують різні переваги:
Підвищена безпека - механізм блокування зупиняє несподіваний рух, даруючи вам спокій і стабільність.
Безпечне блокування - гарантує, що ваша програма надійно залишається на місці, коли це необхідно, запобігаючи будь-якому небажаному переміщенню.
Підвищена ефективність - Безпечна програма призводить до більш безпечного та продуктивного робочого середовища, що забезпечує більш ефективні робочі процеси.
Довговічність - ролики TENTE створені для витримування великих навантажень і частого використання без шкоди для надійності.
Типи гальмівних механізмів Колісна опора
У професійному плані гальмівний механізм прийнято називати блокувальним механізмом. Існує кілька типів запірних механізмів для коліс, кожен з яких пропонує унікальні переваги для різних потреб:
Колесо гальмо
Колесне гальмо - це блокування педалі з ручним керуванням, що запобігає нерозривному переміщенню колеса, одночасно дозволяючи ролиці вільно обертатися. Цей блокувальний механізм ідеально підходить для таких застосувань, як робоча станція або візок, які повинні залишатися нерухомими, але також потребують легкого переміщення.
Спрямований блокування
Механізм спрямованого блокування дозволяє блокувати поворот, при цьому дозволяючи обертатися колісному колесу. Ідеально підходить для покращеного рульового управління навколо поворотів, а також для переміщення по прямій лінії на велику відстань.
Тотальне блокування
Це блокує як колесо, так і поворотний корпус, запобігаючи будь-якому руху касилки. Тотальний замок ідеально підходить для обладнання, яке потребує надійного стояння.
Центральний замок
Центральний замок дозволяє одночасно блокувати більше однієї коліщатки за допомогою центрального важеля спрацьовування. Механізм центрального замка може поєднуватися з спрямованим і повним замком коліс, а також з колісним гальмівним механізмом. Комбінований блокування спрямованості для поліпшення рульового управління навколо поворотів, а також руху по прямій лінії на великі відстані. Також повний блокування для одночасного блокування колеса і поворотний корпус для надійного стояння.
переривчастий блокування
Переривчастий замок включається, коли на касточку накладається будь-яка вага. У більшості випадків цей блокувальний механізм перешкоджає руху, зупиняючи роботу до зняття вантажу. Переривчасті гальма часто використовуються для таких застосувань, як офісні стільці або інші меблі.
Області застосування для коліс з гальмами
Ролики з гальмами використовуються в широкому діапазоні галузей промисловості, забезпечуючи як мобільність, так і стабільність при необхідності. Наприклад, у промислових умовах вони допомагають переміщати важку техніку та транспортні візки, забезпечуючи їх надійне перебування на місці під час роботи. Медичне обладнання, як-от лікарняні ліжка та рулонні підставки для IV, покладається на них для плавного руху в поєднанні з міцним замком у нерухомому стані. У логістичних умовах вони забезпечують маневрені додатки, такі як підбірні візки та рулонні клітки, але безпечні під час завантаження або розвантаження вантажів. Торгові та комерційні приміщення виграють від них у дисплеях та мобільних робочих станціях, забезпечуючи гнучкість, запобігаючи небажаному переміщенню. Навіть у меблі та домашньому застосуванні вони зустрічаються на офісних кріслах, медіа-меблі та сховищах, що полегшує повсякденні завдання. Незалежно від галузі, гальмовані ролики забезпечують ідеальний баланс між рухом та контролем, покращуючи безпеку, ефективність та зручність.