Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Galea stainless є поворотний колісна опора із загальне гальмо, що оснащена отвір під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний поворотним механізмом з дві перегони з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичний каучук, встановлене на підшипник ковзання, діаметром 125 мм. Загальна висота конструкції становить 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання у візки для кейтеринга та системи доставки їжі, а також стільці для душу, забезпечуючи надійну мобільність обладнання у професійних та побутових умовах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
5087PJO125P30-10
EAN
4031582370904
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
162 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,6 kg
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
10 mm
Housing
Вила Форма
Закрито
Матеріал
Поліамід
Поворотний вузол
Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Поворотне з’єднання
205 mm
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
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
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
5080PJO125P30-10

Поворотний Колісна опора Galea stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним підшипником з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 162 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільці для душу.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора 125 mm
Galea stainless
5080PJO125P30-10

Поворотний Колісна опора Galea stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним підшипником з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на підшипнику ковзання, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 162 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільці для душу.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg