Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582355925
Номер продукту:
5081YGC125R05-22x40
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Galea stainless є поворотний колісна опора з блокування напряму, що оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус ви...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Galea stainless є поворотний колісна опора з блокування напряму, що оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь, що забезпечує плавне обертання. Колесо має діаметр 125 мм з корпусом з поліпропілену, електричний струмопровід та протектором з термопластичного каучуку, електричний, встановлене на прецизійний кульковий підшипник з нержавіючої сталі. Загальна висота конструкції становить 162 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для візків для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільців для душу.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції