Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо Galea stainless оснащений отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлений з поліаміду та обладнаний поворотним підшипником з двома перегонами з м'ячем, підсилений або з нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, встановлений на підшипнику ковзання, діаметр колеса становить 125 мм. Загальна висота конструкції складає 162 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 80 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність становить 160 кг. Призначений для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Номер товару
5087PIO125P30-12
EAN
4031582370959
Core attributes
Тип
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
ОбВантажопідйомність 3 км/год
80 kg
Статичний Вантажопідйомність
160 kg
Загальна висота
162 mm
Діапазон температур (максимальний)
60 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-20 °C
Загальна вага
0,54 kg
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
12 mm
Housing
Вила Форма
Закрито
Матеріал
Поліамід
Поворотний вузол
Дві перегони з м’ячем, Підсилений або Нержавіюча сталь
Поворотне з’єднання
205 mm
Офсет (Зсув)
40 mm
Wheel
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Лита гума, без маркування
Протектор
30 mm
Діаметр
125 mm
Захист різьби
Без різьби
Носіння
Підшипник ковзання
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
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
5080PIO125P30-12

Поворотний Колісна опора Galea stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним підшипником, що включає дві перегони з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь для забезпечення довговічності. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обладнане підшипником ковзання для плавного руху. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільці для душу.

125 mm
162 mm
80 kg
125 mm
162 mm
80 kg
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 125 mm
Поворотний Колісна опора 125 mm
Galea stainless
5080PIO125P30-12

Поворотний Колісна опора Galea stainless оснащена кріпленням типу отвір під болт для надійної фіксації. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним підшипником, що включає дві перегони з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь для забезпечення довговічності. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, обладнане підшипником ковзання для плавного руху. Діаметр колеса становить 125 мм, загальна висота конструкції - 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 80 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність - 160 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільці для душу.

125 mm
162 mm
80 kg
125 mm
162 mm
80 kg