Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395808
Номер продукту:
5081PJC100R05-22x40
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Galea stainless є поворотний колісна опора з блокуванням напряму, оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виго...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Galea stainless є поворотний колісна опора з блокуванням напряму, оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь для забезпечення плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на прецизійний кульковий підшипник з нержавіючої сталі діаметром 100 мм. Загальна висота конструкції становить 139 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільці для душу, забезпечуючи надійність та довговічність в умовах інтенсивної експлуатації.