Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582383713
Номер продукту:
5087PJC100R05-22x40
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо Galea stainless оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлен...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо Galea stainless оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом з двома перегонами з м'ячем, підсиленим або з нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку діаметром 100 мм, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі для мінімального тертя. Загальна висота конструкції становить 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також у стільцях для душу.
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу