Поворотний Колісна опора 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582308501
Номер продукту:
5080PJC100R05-22x40
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора Galea stainless оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та об...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора Galea stainless оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом з двома перегонами з м'ячем, підсиленим або з нержавіючої сталі, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на прецизійному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі діаметром 100 мм. Загальна висота конструкції становить 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також у стільцях для душу.