Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395853
Номер продукту:
5081PJC100P30-12
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Galea stainless являє собою поворотний колісна опора з блокуванням напряму, що оснащена отвором під болт для надійного кріплення...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Galea stainless являє собою поворотний колісна опора з блокуванням напряму, що оснащена отвором під болт для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку, встановлене на прецизійний кульковий підшипник з нержавіючої сталі діаметром 100 мм. Загальна висота конструкції становить 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільці для душу.