Поворотний Колісна опора з Блокування напряму 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395884
Номер продукту:
5081PJC125R05-22x40
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Galea stainless є поворотний колісна опора з блокування напряму, що оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус ви...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Galea stainless є поворотний колісна опора з блокування напряму, що оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь для забезпечення довговічності. Колесо має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, встановлене на прецизійний кульковий підшипник з нержавіючої сталі діаметром 125 мм. Загальна висота конструкції становить 162 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільці для душу.