Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356199
Номер продукту:
5085YGC100R05-22x40
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Galea stainless являє собою поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса з твердим стрижнем як кріпильним елементом. Корп...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Galea stainless являє собою поворотний колісна опора за допомогою гальмо колеса з твердим стрижнем як кріпильним елементом. Корпус виготовлено з поліаміду та оснащено поворотним підшипником з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь для забезпечення надійного обертання. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліпропілену, електричний струмопровідний, протектором з термопластичного каучуку, електричний та прецизійним кульковим підшипником з нержавіючої сталі. Загальна висота конструкції становить 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільці для душу.
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
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду