Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582355789
Номер продукту:
5087YGM100R05-22x40
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Galea stainless є поворотний колісна опора із загальне гальмо, оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготов...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Galea stainless є поворотний колісна опора із загальне гальмо, оснащена твердим стрижнем для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом з двома перегонами з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку електричний, встановлене на підшипнику ковзання нержавіюча сталь. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості 3 км/год, статична - 200 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системи доставки їжі, а також стільці для душу.
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
Закріплена опора
Повне блокування для одночасної фіксації колеса та поворотного корпусу
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
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду