Фіксований Колісна опора 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356106
Номер продукту:
5088YGM100R05-22x40
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Фіксована Колісна опора Galea stainless оснащена кріпленням типу Тверда Стрижень, що забезпечує надійну фіксацію в робочому поло...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Фіксована Колісна опора Galea stainless оснащена кріпленням типу Тверда Стрижень, що забезпечує надійну фіксацію в робочому положенні. Корпус виготовлено з високоякісного поліаміду, який гарантує довговічність та стійкість до механічних навантажень. Колесо має діаметр 100 мм з корпусом з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектором з термопластичного каучуку з електричними властивостями, що забезпечує антистатичні характеристики. Підшипник ковзання виготовлено з нержавіючої сталі для плавного обертання та тривалої експлуатації. Загальна висота конструкції становить 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність досягає 200 кг, що робить цю опору ідеальною для промислового застосування.
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
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду