Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582356182
Номер продукту:
5085YGM100R05-22x40
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса Galea stainless оснащений твердим стрижнем як кріпильний елемент. Корпус виг...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Поворотний Колісна опора за допомогою Гальмо колеса Galea stainless оснащений твердим стрижнем як кріпильний елемент. Корпус виготовлено з поліаміду з поворотним підшипником, що складається з двох перегонів з м'ячем, підсилений або нержавіюча сталь для забезпечення надійного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з електричним струмопроводом та протектор з термопластичного каучуку з електричними властивостями, обладнане підшипником ковзання з нержавіючої сталі. Діаметр колеса становить 100 мм, загальна висота конструкції - 139 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 100 кг при швидкості руху 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг. Призначений для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, а також стільцях для душу.
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
Сертифікована провідність
Провідна версія для захисту користувачів і електричних пристроїв від електростатичного розряду