- Acasă
- Role și roți
-
Role de înaltă calitate
Role de înaltă calitate
Seria noastră
Rola fixă 125 mm
Rola fixă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata este realizată din poliamidă grea pentru corp, cu banda de rulare identică cu corpul roții, și este dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 164 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 700 kg la viteza de 4 km/h și 560 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1400 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola fixă 160 mm
Rola fixă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, foarte grea, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru aplicații industriale intensive. Roata este realizată din poliamidă, grea, cu banda de rulare identică cu corpul roții, și este dotată cu rulment simplu pentru funcționare eficientă. Diametrul roții este de 160 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din poliamidă grea, banda de rulare identică cu corpul roții și rulment simplu, cu diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 700 kg la viteza de 4 km/h și 560 kg la viteza de 6 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 1400 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 250 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din poliamidă cu banda de rulare identică cu corpul roții și este dotată cu rulment simplu, având un diametru de 250 mm. Înălțimea totală a produsului este de 290 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă 250 mm
Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din poliamidă, banda de rulare din material identic cu corpul roții și este dotată cu rulment simplu, având un diametru de 250 mm. Înălțimea totală a produsului este de 290 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Zeta este echipată cu placă dreptunghiulară și carcasă din tablă de oțel foarte grea, având lagăr pivotant cu două curse cu mingi rezistent sau inoxidabil. Roata dispune de corp din aluminiu și anvelopă elastică fără marcaj vulcanizată, montată pe rulment cu bile de precizie, cu diametrul de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 450 kg la viteza de 4 km/h și 360 kg la viteza de 6 km/h, iar capacitatea statică atinge 900 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 160 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel foarte grea cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 160 mm. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 350 kg la viteza de 4 km/h și 280 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 700 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola fixă 160 mm
Rola fixă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, foarte grea, care asigură rezistența și durabilitatea necesare în aplicații industriale exigente. Roata este construită cu un corp din aluminiu și o bandă de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru o funcționare optimă și o durată de viață prelungită. Diametrul rotii este de 160 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 350 kg la viteza de 4 km/h și 280 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 700 kg. Produsul este destinat utilizării în industria aerospațială și echipamente de aeroport, la producătorii auto OEM, pentru cărucioare de producție și de platformă, precum și pentru diverse echipamente de transport.
Rola pivotantă 200 mm
Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola fixă 200 mm
Rola fixă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, foarte grea, care asigură rezistența și durabilitatea necesare în aplicații industriale exigente. Roata este construită cu un corp din aluminiu și o bandă de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 200 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 450 kg la viteza de 4 km/h și 360 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 900 kg. Produsul este destinat utilizării în industria aerospațială și echipamente de aeroport, la producătorii auto OEM, pentru cărucioare de producție și de platformă, precum și pentru diverse echipamente de transport.
Rola pivotantă cu Blocare direcțională 200 mm
Rola pivotantă cu Blocare direcțională Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata este fabricată din poliamidă, cu banda de rulare identică cu corpul roții, și este dotată cu rulment simplu, având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 200 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din poliuretan turnată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 200 mm. Înălțimea totală a produsului este de 240 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 700 kg la viteza de 4 km/h și 560 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1400 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă din tablă de oțel foarte grea cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata este construită cu corp din aluminiu și bandaj din poliuretan turnat, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 400 kg la viteza de 4 km/h și 320 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 800 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din poliuretan turnată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 400 kg la viteza de 4 km/h și 320 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 800 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă 160 mm
Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din poliuretan turnată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 160 mm. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 550 kg la viteza de 4 km/h și 440 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1100 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă 160 mm
Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având diametrul de 160 mm. Înălțimea totală a produsului este de 200 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 350 kg la viteza de 4 km/h și 280 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 700 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 300 kg la viteza de 4 km/h și 240 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă 250 mm
Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având diametrul de 250 mm. Înălțimea totală a produsului este de 290 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel foarte grea cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică fără marcaj vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având diametrul de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 164 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 300 kg la viteza de 4 km/h sau 240 kg la 6 km/h, iar capacitatea statică atinge 600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 250 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare și dispune de o carcasă din tablă de oțel foarte grea cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 250 mm. Înălțimea totală a produsului este de 290 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola fixă 125 mm
Rola fixă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, foarte grea, care asigură rezistența și durabilitatea necesare în aplicații industriale exigente. Roata este construită cu un corp din aluminiu și o bandă de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul rotii este de 125 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 164 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 300 kg la viteza de 4 km/h și 240 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 600 kg. Produsul este destinat utilizării în industria aerospațială și echipamente de aeroport, la producătorii auto OEM, pentru cărucioare de producție și de platformă, precum și pentru diverse echipamente de transport.
Rola fixă 250 mm
Rola fixă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, care asigură rezistența și durabilitatea necesare în aplicații industriale exigente. Roata este construită cu un corp din aluminiu și o bandă de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 250 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 290 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola pivotantă 250 mm
Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din poliuretan turnată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având un diametru de 250 mm. Înălțimea totală a produsului este de 290 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarele de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Rola fixă 250 mm
Rola fixă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel foarte grea, asigurând rezistență maximă în aplicații industriale exigente. Roata este construită cu un corp din aluminiu și o bandă de rulare din poliuretan turnată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie pentru funcționare optimă și durabilitate extinsă. Diametrul rotii este de 250 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 290 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 800 kg la viteza de 4 km/h și 640 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1600 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.