Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!

Fișiere CAD

Rola pivotantă Zeta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă realizată din tablă de oțel, foarte grea, cu lagăr pivotant cu două curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil. Roata are corpul din aluminiu și banda de rulare din anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, fiind dotată cu rulment cu bile de precizie și având diametrul de 250 mm. Înălțimea totală a produsului este de 290 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h și 400 kg la viteza de 6 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg. Produsul este destinat aplicațiilor din industria aerospațială și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
4680IFP250P63
EAN
4031582365979
Număr material S4
990837703
Atributele de bază
Tip
Rola pivotantă
Lățime totală
96 mm
Capacitate de încărcare la 4 km/h
500 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h
400 kg
Capacitate de încărcare statică
1000 kg
Înălțime totală
290 mm
Interval de temperatură (maxim)
85 °C
Interval de temperatură (minim)
-20 °C
Greutate totală
4,8 kg
Nume produs
Zeta
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Racord
Tip ajustare
Placă dreptunghiulară
Diametru orificiu placă
11 mm
Lungime orificiu placă (maximă)
80 mm
Lungime orificiu placă (minim)
75 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)
105 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)
75 mm
Lungime placă
137 mm
Lățimea plăcii
105 mm
Furca
Culoare
Pasivat în albastru
FormăFurcă
Larg, Rezistent
Materialul de construcție
Tablă de oțel, foarte grea
Rulment pivotant
Două curse cu mingi, Rezistent sau Inoxidabil
Diametru cupolă
96 mm
Interferență pivotantă
360 mm
Offset
55 mm
Raza de pivotare
180 mm
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)
67 Pe malul A
Material pentru corp
Aluminiu
Material al benzii de rulare
Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Benză de rulare
50 mm
Diametru
250 mm
Lățimea corpului
50 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Axă
Înșurubat cu piuliță
Lagăr
Rulment cu bile de precizie
Roată
Gri / fără marcaj
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
Tracțiune fiabilă
Benzi de rulare optimizate pentru aderență sigură pe podele umede și alunecoase
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Blocare direcțională optimizată
Blocare direcțională reglabilă la 2x180° sau 4x90°
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Cap rotativ călit
Capacele rulmenților întărite și tratate termic
Sari peste galeria de produse

Accesorii

Roată 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Roata Elastech este o roată destinată utilizării în castoare, fabricată din aluminiu cu diametrul de 250 mm și lungimea butucului de 60 mm, echipată cu un orificiu de ax de 20 mm. Anvelopa elastică, neagră, vulcanizată, prezintă o lățime de 50 mm și asigură o aderență optimă pe diverse suprafețe. Roata este dotată cu rulment cu bile de precizie, care garantează o rotație lină și durabilă. Capacitatea de încărcare statică a roții este de 1000 kg, în timp ce capacitatea de încărcare dinamică variază în funcție de viteza de deplasare: 400 kg la 6 km/h și 500 kg la 4 km/h. Aceste caracteristici tehnice fac din Elastech o soluție fiabilă pentru aplicații industriale care necesită mobilitate și stabilitate.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Sari peste galeria de produse

Produse potrivite

Rola pivotantă cu Blocare direcțională 250 mm
Zeta
4681IFP250P63

Rola pivotantă cu blocare direcțională Zeta are o construcție robustă, destinată sistemelor de transport și rulare. Fitingul este de tip placă dreptunghiulară. Carcasa include un lagăr pivotant cu dublă curse cu mingi, rezistent sau inoxidabil, realizat din tablă de oțel, foarte grea. Roata are diametrul de 250 mm și este echipată cu rulment cu bile de precizie, iar banda de rulare este o anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, montată pe un corp din aluminiu. Înălțimea totală a produsului este de 290 mm. Sarcina statică admisă este de 1000 kg, iar sarcina dinamică este de 400 kg la viteza de 6 km/h și de 500 kg la viteza de 4 km/h. Ansamblul asigură manevrabilitate precisă și rulare stabilă în condiții industriale solicitante, cu performanțe constante. Produsul este destinat industriei aerospațiale și echipamentelor de aeroport, producătorilor auto OEM, cărucioarelor de producție și de platformă, precum și echipamentelor de transport.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg
Variante
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 250 mm
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 250 mm
Zeta
4687IFP250P63

Zeta, Roată pivotantă Rolă cu Blocare totală, este un produs destinat echipamentelor industriale și de transport. Fixarea se realizează printr-o Placă dreptunghiulară, care asigură montarea stabilă. Carcasa are un lagăr pivotant cu Două curse cu bile, Rezistent sau Inoxidabil, și este realizată din Tablă de oțel, foarte grea. Roata are diametrul de 250 mm, este echipată cu Rulment cu bile de precizie și are o Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, montată pe corpul din Aluminiu. Înălțimea totală este de 290 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, iar cea dinamică este de 400 kg la 6 km/h, respectiv 500 kg la 4 km/h. Aplicațiile includ industria aerospațială, echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și de platformă, precum și echipamente de transport.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg
Variante
Rola fixă 250 mm
Rola fixă 250 mm
Zeta
4688IFP250P63

Rola fixă Zeta este o soluție de transport industrial robustă, echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montare sigură și versatilă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel foarte grea, asigurând durabilitate și rezistență în medii de lucru exigente. Roata, cu diametrul de 250 mm, este construită din aluminiu și dispune de un rulment cu bile de precizie care garantează o rotație lină și fiabilă pe termen lung. Anvelopa elastică, fără marcaj și vulcanizată, oferă aderență optimă și protecție împotriva uzurii premature. Înălțimea totală a produsului este de 290 mm, dimensiune care permite integrarea ușoară în diverse sisteme de transport și manipulare. Capacitatea de încărcare statică atinge 1000 kg, asigurând stabilitate și siguranță în condiții de staționare. Pentru operațiuni dinamice, rola suportă 400 kg la o viteză de 6 km/h sau 500 kg la 4 km/h, oferind flexibilitate în funcție de cerințele aplicației. Rola fixă Zeta este ideală pentru industria aerospațială și echipamentele de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și platforme, precum și pentru echipamentele de transport general, reprezentând o alegere fiabilă pentru operațiuni industriale de înaltă performanță.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg