Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 250 mm
Zeta
Număr comandă:
990837722
EAN:
4031582366051
Numărul produsului:
4687IFP250P63
- Materiale nepericuloase
- Calitate testată
- Utilizare neîntreruptă
Zeta, Roată pivotantă Rolă cu Blocare totală, este un produs destinat echipamentelor industriale și de transport. Fixarea se rea...
Detalii
Personalizat sau volum mare? Solicitați o ofertă acum.
Fișiere CAD
Puteți descărca datele de construcție pentru acest produs.
Fișe tehnice
Zeta, Roată pivotantă Rolă cu Blocare totală, este un produs destinat echipamentelor industriale și de transport. Fixarea se realizează printr-o Placă dreptunghiulară, care asigură montarea stabilă. Carcasa are un lagăr pivotant cu Două curse cu bile, Rezistent sau Inoxidabil, și este realizată din Tablă de oțel, foarte grea. Roata are diametrul de 250 mm, este echipată cu Rulment cu bile de precizie și are o Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată, montată pe corpul din Aluminiu. Înălțimea totală este de 290 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, iar cea dinamică este de 400 kg la 6 km/h, respectiv 500 kg la 4 km/h. Aplicațiile includ industria aerospațială, echipamente de aeroport, producători auto OEM, cărucioare de producție și de platformă, precum și echipamente de transport.
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
Tracțiune fiabilă
Benzi de rulare optimizate pentru aderență sigură pe podele umede și alunecoase
Deplasare fără urme
Roți cu uzură redusă și cerințe minime de curățare
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios
Direcționare ușoară
Cap rotativ cu rulmenți cu bile dubli
Transport cu vibrații reduse
Roți extra moi cu bune proprietăți de absorbție a șocurilor
Blocare direcțională optimizată
Blocare direcțională reglabilă la 2x180° sau 4x90°
Întreținere rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu unsoare de lungă durată și echipați cu nipluri de ungere pentru întreținere ușoară
Construcție pentru sarcini foarte grele
Construcție sudată din oțel masiv pentru capacitate maximă de încărcare
Construcție pentru sarcini grele
Carcasă din oțel extra greu pentru capacitate mare de încărcare
Cap rotativ călit
Capacele rulmenților întărite și tratate termic