- Acasă
- Industrie
- Stil de viață
-
amenajare comercială
Role și Roți pentru Cumpărături și Retail
Roată 150 mm
Roata Duratech este fabricată din poliamidă și dispune de un rulment cu role pentru funcționare optimă. Dimensiunile includ un diametru de 150 mm, lățimea benzii de rulare de 46 mm, lungimea butucului de 58 mm și diametrul orificiului pentru axă de 20 mm. Banda de rulare este realizată din același material ca și corpul roții. Capacitatea de încărcare dinamică este de 500 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 1000 kg. Aplicațiile principale includ producători auto OEM, construcții de containere, tehnologie pentru camere curate, construcții de mașini și echipamente de transport.
Roată 125 mm
Roata Elastech este o roată cu diametrul de 125 mm, dotată cu anvelopă elastică, fără marcaj, antistatică, vulcanizată, cu lățimea de 40 mm și corp din poliamidă conductivă electric. Rulmentul cu bile de precizie asigură funcționarea optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 160 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea statică atinge 320 kg. Roata este destinată unei game largi de aplicații industriale, inclusiv sisteme AMR, sisteme naveta automatizate, producători auto OEM, cărucioare de catering, construcții de containere și multe altele.
Roată 100 mm
Roata Puretech pentru roți pivotante este fabricată din tablă de oțel și echipată cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, având diametrul de 100 mm și lățimea benzii de rulare de 32 mm. Butucul are lungimea de 36 mm cu orificiu pentru axă de 8 mm diametru și este dotat cu rulment cu bile cu con. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 160 kg, oferind performanțe ridicate pentru aplicații industriale și comerciale.
Roată 125 mm
Roata Puretech pentru roți pivotante este fabricată din tablă de oțel și echipată cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, având diametrul de 125 mm și lățimea benzii de rulare de 32 mm. Butucul are lungimea de 36 mm cu orificiu pentru axă de 8 mm diametru și este dotat cu rulment cu bile cu con. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, oferind performanțe ridicate pentru aplicații industriale și comerciale.
Roată 150 mm
Roata Puretech pentru roți orientabile este fabricată din tablă de oțel și echipată cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, având diametrul de 150 mm și lățimea benzii de rulare de 32 mm. Rulmentul cu bile cu con asigură funcționarea optimă, iar orificiul pentru axă are diametrul de 8 mm, cu lungimea butucului de 36 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.
Roată 80 mm
Roata Puretech pentru roți orientabile este fabricată din poliamidă și echipată cu bandaj din cauciuc solid, negru, având diametrul de 80 mm și lățimea benzii de rulare de 35 mm. Butucul are lungimea de 46 mm cu orificiu pentru axă de 8,3 mm diametru și rulment simplu. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, oferind performanțe ridicate pentru aplicații industriale și comerciale.
Roată 100 mm
Roata Puretech pentru roți pivotante este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, negru, având un diametru de 100 mm și o lățime a benzii de rulare de 35 mm. Butucul are o lungime de 44,4 mm cu orificiu pentru axă de 12 mm diametru și este echipat cu rulment cu role. Capacitatea de încărcare dinamică este de 75 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 150 kg, oferind performanțe superioare pentru aplicații industriale și comerciale.
Roată 75 mm
Roata Puretech pentru roți pivotante este fabricată din tablă de oțel și echipată cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, având diametrul de 75 mm și lățimea benzii de rulare de 25 mm. Butucul are lungimea de 28 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 6 mm, fiind prevăzută cu rulment cu bile cu con pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 55 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 110 kg, oferind performanțe excelente în aplicații industriale.
Roată 80 mm
Roata Puretech pentru roți orientabile este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, negru, având un diametru de 80 mm și o lățime a benzii de rulare de 35 mm. Roata este echipată cu rulment cu role și prezintă un orificiu pentru axă cu diametrul de 12 mm, iar lungimea butucului este de 44,4 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 70 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 140 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale și comerciale.
Roată 160 mm
Roata Puretech pentru roți orientabile este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, negru, având un diametru de 160 mm și o lățime a benzii de rulare de 40 mm. Roata este echipată cu rulment cu role și prezintă o lungime a butucului de 58 mm, cu diametrul orificiului pentru axă de 20 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 135 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 270 kg, oferind performanțe superioare pentru aplicații industriale.
Roată 160 mm
Roata Puretech pentru roți pivotante este fabricată din polipropilenă și echipată cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, având un diametru de 160 mm și o lățime a benzii de rulare de 40 mm. Lungimea butucului este de 58 mm, cu un diametru al orificiului pentru axă de 20 mm și rulment cu role pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 135 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 270 kg, oferind performanțe excelente în aplicații industriale.
Roată 150 mm
Roata Puretech pentru roți pivotante are un diametru de 150 mm și o lățime a benzii de rulare de 32 mm, cu o lungime a butucului de 35,5 mm și un diametru al orificiului pentru axă de 8,3 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 150 kg la o viteză de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 300 kg. Roata este construită cu un corp din zinc turnat și o bandă de rulare din cauciuc solid, negru, conductiv electric, fiind echipată cu rulment cu bile de precizie, sigilat pentru o funcționare optimă și durabilitate sporită.
Roată 125 mm
Roata Puretech pentru roți orientabile este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, având un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 37 mm. Butucul are o lungime de 48 mm cu orificiu pentru axă de 12 mm diametru, echipat cu rulment cu role pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, oferind rezistență și durabilitate în aplicații industriale.
Roată 125 mm
Roata Puretech pentru roți orientabile este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, având un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 37 mm. Butucul are o lungime de 44 mm cu orificiu pentru axă de 12 mm de diametru, echipat cu rulment cu role pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale și comerciale.
Roată 125 mm
Roata Puretech pentru roți orientabile este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, negru, având un diametru de 125 mm și o lățime a benzii de rulare de 37 mm. Lungimea butucului este de 44 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 12 mm. Roata este echipată cu rulment cu role și oferă o capacitate de încărcare dinamică de 100 kg la viteza de 4 km/h și o capacitate de încărcare statică de 200 kg, fiind ideală pentru aplicații industriale care necesită mobilitate și rezistență.
Roată 300 mm
Roata Puretech pentru roți orientabile este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, negru, având un diametru de 300 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm. Lungimea butucului este de 58 mm, cu un diametru al orificiului pentru axă de 20 mm și rulment cu role pentru funcționare optimă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 250 kg la viteza de 4 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 500 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.
Roată 200 mm
Roata Puretech pentru roți orientabile este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, negru, având un diametru de 200 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm. Dimensiunile includ o lungime a butucului de 58 mm și un diametru al orificiului pentru axă de 25 mm, fiind echipată cu rulment cu role. Capacitatea de încărcare dinamică este de 205 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 410 kg, oferind performanțe superioare în aplicații industriale.
Roată 250 mm
Roata Puretech pentru roți orientabile este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, negru, având un diametru de 250 mm și o lățime a benzii de rulare de 60 mm. Lungimea butucului este de 74 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 25 mm. Roata este echipată cu rulment cu role și oferă o capacitate de încărcare dinamică de 295 kg la viteza de 4 km/h și o capacitate de încărcare statică de 590 kg, fiind ideală pentru aplicații industriale care necesită rezistență și durabilitate ridicată.
Roată 200 mm
Roata Puretech pentru roți orientabile este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, având un diametru de 200 mm și o lățime a benzii de rulare de 50 mm. Roata este echipată cu rulment cu role și prezintă o lungime a butucului de 60 mm, cu diametrul orificiului pentru axă de 20 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 205 kg la viteza de 4 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 410 kg, oferind performanțe superioare pentru aplicații industriale.
Roată 250 mm
Roata Puretech pentru roți orientabile este fabricată cu corp din fontă și bandaj din cauciuc solid, negru, având un diametru de 250 mm și o lățime a benzii de rulare de 80 mm. Lungimea butucului este de 90 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 25 mm, echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 1350 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 810 kg la viteza de 4 km/h și 675 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 300 mm
Roata Puretech pentru roți pivotante este fabricată cu corp din fontă și bandaj din cauciuc solid, negru, având un diametru de 300 mm și o lățime a benzii de rulare de 85 mm. Roata este echipată cu rulment cu bile de precizie, orificiul pentru axă având diametrul de 30 mm, iar lungimea butucului este de 90 mm. Capacitatea de încărcare statică este de 1600 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 960 kg la viteza de 4 km/h și 800 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 200 mm
Roata Puretech pentru roți orientabile are un diametru de 200 mm și o lățime a benzii de rulare de 75 mm, fiind fabricată din fontă cu o bandă de rulare din cauciuc solid, negru. Lungimea butucului este de 90 mm, cu un diametru al orificiului pentru axă de 20 mm, echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, iar capacitatea dinamică este de 600 kg la viteza de 4 km/h și 500 kg la viteza de 6 km/h.
Roată 200 mm
Roata Puretech pentru roți orientabile are un diametru de 200 mm și o lățime a benzii de rulare de 75 mm, fiind fabricată din fontă cu o bandă de cauciuc solid, negru. Lungimea butucului este de 90 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 25 mm, echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 1000 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 600 kg la viteza de 4 km/h și 500 kg la viteza de 6 km/h, oferind performanțe excelente în aplicații industriale.
Roată 160 mm
Roata Novatech este fabricată din aluminiu cu o bandă de rulare din poliuretan turnată, având un diametru de 160 mm și o lățime a benzii de 50 mm. Butucul are o lungime de 60 mm cu un orificiu pentru axă de 20 mm de diametru, echipat cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 1100 kg, iar cea dinamică variază între 550 kg la 4 km/h și 440 kg la 6 km/h. Roata este destinată aplicațiilor industriale diverse, inclusiv industria aerospațială, sisteme AMR și AGV, echipamente medicale, stivuitoare și sisteme logistice.