- Acasă
- Industrie
- Stil de viață
-
amenajare comercială
Role și Roți pentru Cumpărături și Retail
Roată 250 mm
Roata Puretech pentru roți pivotante este fabricată cu corp din fontă și bandaj din cauciuc solid, negru, având un diametru de 250 mm și o lățime a benzii de rulare de 80 mm. Lungimea butucului este de 90 mm, iar diametrul orificiului pentru axă este de 30 mm, echipată cu rulment cu bile de precizie. Capacitatea de încărcare statică este de 1350 kg, în timp ce capacitatea dinamică variază între 810 kg la viteza de 4 km/h și 675 kg la viteza de 6 km/h.
Rola fixă 14 mm
Rola fixă Compacta este echipată cu o placă rotundă ca sistem de fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, ușoară pentru o durabilitate optimă. Roata este realizată din poliamidă, cu banda de rulare din același material ca și corpul roții, și este dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru o funcționare lină. Diametrul roții este de 14 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 13,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 15 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 30 kg. Această rolă este ideală pentru aplicații în dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, oferind o soluție compactă și eficientă pentru diverse nevoi industriale.
Rola fixă 14 mm
Rola fixă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru utilizarea intensivă. Roata cu diametrul de 14 mm este realizată din poliamidă, materialul benzii de rulare fiind identic cu corp roată, și este dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină și eficientă. Înălțimea totală a ansamblului este de 17 mm, oferind un profil compact ideal pentru aplicații cu spațiu limitat. Capacitatea de încărcare dinamică este de 25 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 50 kg. Această rolă este special concepută pentru dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, reprezentând o soluție tehnică optimă pentru mobilitatea echipamentelor industriale și de atelier.
Rola fixă 25 mm
Rola fixă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel medie, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru utilizarea intensivă. Roata cu diametrul de 25 mm este realizată din poliamidă, materialul benzii de rulare fiind identic cu corp roată, și este dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Dimensiunile generale includ o înălțime totală de 28 mm, făcând-o ideală pentru aplicații cu spațiu limitat. Capacitatea de încărcare dinamică este de 25 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 50 kg. Această rolă este perfect adaptată pentru dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, oferind mobilitate eficientă în diverse medii industriale și de atelier.
Rola fixă 30 mm
Rola fixă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară ca sistem de fixare, oferind o montare stabilă și sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie, asigurând rezistența și durabilitatea necesare pentru utilizarea industrială. Roata cu diametrul de 30 mm este realizată din poliamidă, materialul benzii de rulare fiind identic cu corp roată, și este dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare lină. Înălțimea totală a rolei este de 34 mm, oferind un profil compact ideal pentru spații restrânse. Capacitatea de încărcare dinamică este de 30 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 60 kg. Această rolea este special concepută pentru aplicații în dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, unde sunt necesare soluții de mobilitate compacte și fiabile.
Rola fixă 45 mm
Rola fixă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie. Roata este realizată din poliamidă, cu banda de rulare identică cu corpul roții, și este dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 45 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 48,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 80 kg. Această roată este ideală pentru aplicații în dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, oferind o soluție robustă și fiabilă pentru diverse nevoi industriale și comerciale.
Rola pivotantă 25 mm
Rola pivotantă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, ușoară, cu cursă cu o colivie pentru bile care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 25 mm este realizată din polipropilenă, iar banda de rulare este identică cu corp roată, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 36 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 10 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 20 kg. Această rolă este ideală pentru dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, oferind mobilitate și rezistență în aplicații industriale și comerciale.
Rola pivotantă 32 mm
Rola pivotantă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și se caracterizează prin construcția sa robustă și compactă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, ușoară, și dispune de o cursă cu o colivie pentru bile care asigură rotirea fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 32 mm este realizată din polipropilenă, materialul benzii de rulare fiind identic cu corpul roții, iar rulmentul simplu cu tub spacer garantează funcționarea eficientă. Înălțimea totală a rolei este de 42,5 mm, oferind o soluție compactă pentru diverse aplicații. Capacitatea de încărcare dinamică este de 20 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 40 kg. Această rolă este ideală pentru dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, oferind mobilitate și rezistență în medii industriale și comerciale.
Rola pivotantă 38 mm
Rola pivotantă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, ușoară, cu cursă cu o colivie pentru bile care asigură rotirea fluidă. Roata cu diametrul de 38 mm este realizată din polipropilenă, iar banda de rulare este identică cu corp roată, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a ansamblului este de 50,5 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 25 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 50 kg. Această rolă este ideală pentru dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, oferind mobilitate și rezistență în aplicații industriale și comerciale.
Rola pivotantă 50 mm
Rola pivotantă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare, oferind o soluție compactă și eficientă pentru diverse aplicații de mobilitate. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, ușoară, și incorporează o cursă cu o colivie pentru bile care asigură rotirea fluidă și durabilitatea în timp. Roata cu diametrul de 50 mm este realizată din polipropilenă, materialul benzii de rulare fiind identic cu corp roată, și este dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare optimă. Dimensiunile produsului includ o înălțime totală de 66 mm, făcând-o ideală pentru spații restrânse. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 80 kg. Această rolă este perfect adaptată pentru dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport.
Rola pivotantă 32 mm
Rola pivotantă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și se caracterizează prin construcția sa robustă și compactă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, ușoară și dispune de o cursă cu o colivie pentru bile care asigură rotirea fluidă și durabilă. Roata cu diametrul de 32 mm are corpul din polipropilenă și banda de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare optimă. Înălțimea totală a rolei este de 42,5 mm, oferind o soluție compactă pentru diverse aplicații. Capacitatea de încărcare dinamică este de 70 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 140 kg. Această rolă este ideală pentru dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, oferind mobilitate și rezistență în medii industriale și profesionale.
Rola pivotantă 25 mm
Rola pivotantă Compacta este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru montaj și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, ușoară, cu cursă cu o colivie pentru bile care asigură rotirea fluidă. Roata este construită cu un corp din polipropilenă și o bandă de rulare din cauciuc termoplastic, fiind dotată cu rulment simplu cu tub spacer pentru funcționare optimă. Diametrul roții este de 25 mm, iar înălțimea totală a ansamblului măsoară 86 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 70 kg la o viteză de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 140 kg. Această rolă este ideală pentru aplicații precum dulapuri pentru scule, bănci de lucru și echipamente de transport, oferind mobilitate și rezistență în medii industriale și de atelier.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru rulare pivotantă optimă. Roata este construită cu corp din tablă de oțel și bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile cu con pentru funcționare eficientă. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare și dispune de o carcasă fabricată din tablă de oțel, medie, cu două curse de mingi pentru rularea pivotantă. Roata este construită din tablă de oțel cu bandaj din cauciuc solid, fără marcaj și rulment cu bile cu con, având un diametru de 125 mm. Înălțimea totală a produsului este de 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea de încărcare statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu tijă solidă, rotundă pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru rulare optimă. Roata are corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile cu con pentru funcționare durabilă. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu extensor sintetic, rotund, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare atunci când comandați. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită cu corp din tablă de oțel și bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile cu con. Roata are un diametru de 75 mm, iar înălțimea totală a produsului este de 103 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 55 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea de încărcare statică atinge 110 kg. Produsul este destinat pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 75 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu un extensor sintetic, pătrat, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită cu corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile cu con. Roata are un diametru de 75 mm, iar înălțimea totală a produsului este de 103 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 55 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 110 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 75 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu un extensor sintetic, pătrat, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru rularea pivotantă. Roata are corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile cu con. Diametrul roții este de 75 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 103 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 55 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 110 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 100 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu un extensor sintetic, pătrat, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită cu corp din tablă de oțel și bandaj din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile cu con. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 100 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu un extensor sintetic, pătrat, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile cu con. Diametrul roții este de 100 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 138 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 80 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 160 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă 125 mm
Rola pivotantă Agila este echipată cu extensor sintetic, rotund ca sistem de fixare, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata este construită cu corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile cu con. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu extensor sintetic, rotund, fiind necesar să indicați diametrul interior al eprubetei necesare la comandă. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru lagărul pivotant. Roata are corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, fiind dotată cu rulment cu bile cu con. Diametrul roții este de 125 mm, iar înălțimea totală a produsului măsoară 163 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, în timp ce capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este destinat utilizării în paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Rola pivotantă cu Frână de roată 50 mm
Rola pivotantă cu Frână de roată Agila este echipată cu tijă cu inel de prindere, cu colier pentru fixare sigură. Carcasa este fabricată din tablă de oțel, medie și dispune de două curse de mingi pentru rulare optimă. Roata cu corpul din tablă de oțel și banda de rulare din cauciuc solid, fără marcaj, este montată pe rulment cu bile cu con și are diametrul de 50 mm. Înălțimea totală a produsului este de 72 mm. Capacitatea de încărcare dinamică este de 40 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 80 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.
Roată pivotantă Rola cu Blocare totală 125 mm
Roata pivotantă Rola cu Blocare totală Agila este echipată cu o placă dreptunghiulară pentru fixare și se caracterizează prin construcția robustă a carcasei din tablă de oțel, medie, dotată cu două curse de mingi pentru rulare optimă. Roata cu diametrul de 125 mm este fabricată din polipropilenă cu bandaj din cauciuc termoplastic și rulment cu bile de precizie pentru funcționare silențioasă și durabilă. Înălțimea totală a produsului este de 160 mm, oferind stabilitate excelentă. Capacitatea de încărcare dinamică este de 100 kg la viteza de 3 km/h, iar capacitatea statică atinge 200 kg. Produsul este ideal pentru paturi de îngrijire, cărucioare de catering și sisteme de livrare a meselor, spitale, azile și cămine de bătrâni, cărucioare profesionale de curățenie, precum și mobilier și standuri de prezentare pentru magazine.