Sari la conținutul principal Sari la căutare Sari la navigarea principală
Bun venit pe site-ul nostru redesenat!
Roata Duratech este o roata destinata utilizarii in sisteme de transport si mobilitate, conceputa pentru aplicatii diverse cum ar fi producatorii auto OEM, constructii de containere, sisteme electronice pentru camere curate, constructii de masini, carucioare de productie si platforma, cuscri rulante, mobilier si standuri de prezentare pentru magazine, precum si echipamente de transport. Roata prezinta un diametru de 150 mm, o latime a benzii de rulare de 46 mm si o lungime a butucului de 58 mm, fiind echipata cu un orificiu de ax cu diametrul de 20 mm. Corpul rotii este realizat din poliamida, iar banda de rulare este identica cu materialul corpului rotii. Roata este dotata cu rulment cu role, asigurandu-i o functionare fiabila. Capacitatea de incarcare statica este de 1000 kg, in timp ce capacitatea de incarcare dinamica atinge 500 kg la o viteza de 4 km/h, oferind performante robuste pentru aplicatiile industriale si comerciale.
Performanță de rulare
Zgomot de mișcare
Atriție
Rezistență la coroziune
Numere articole
Număr articol
UOR 150x46-Ø20 HL58
EAN
4031582496680
Număr material S4
190000776
Atributele de bază
Tip
Roată
Capacitate de încărcare la 4 km/h
500 kg
Capacitate de încărcare statică
1000 kg
Interval de temperatură (maxim)
80 °C
Interval de temperatură (minim)
-25 °C
Greutate totală
0,56 kg
Nume produs
Duratech
Standard
EN12532 - Echipament de transport
Conductiv electric
Inoxidabil
Roată
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)
75 malul D
Material pentru corp
Poliamidă
Material al benzii de rulare
Identic cu corp Roată
Diametrul găurii Axă
20 mm
Lungime butuc
58 mm
Benză de rulare
46 mm
Diametru
150 mm
Lățimea corpului
46 mm
Protecție pentru filet
Fără protecție pentru filet
Lagăr
Rulment cu role
Roată
Alb natural
special-features-image
Caracteristici speciale
Materiale nepericuloase
Conformă cu directivele RoHS și REACH. Nu conține hidrocarburi aromatice policiclice sau crom (VI)
Calitate testată
Testată în propriul laborator pentru conformitate cu standardele europene
Roți cu uzură redusă
Roți durabile cu uzură extrem de redusă