- Strona główna
-
Przemysł
Kółka i koła przemysłowe
Nasze serie
Koło 140 mm
Koło Novatech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 140 mm, wykonane z żeliwa z bieżnikiem z odlewanego poliuretanu o szerokości 60 mm. Koło wyposażone jest w precyzyjne uszczelnione łożysko kulkowe, otwór osi o średnicy 12 mm oraz piastę o długości 65 mm. Nośność dynamiczna wynosi 700 kg przy prędkości 3 km/h, a nośność statyczna 1400 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym, systemach AMR, AGV, wózkach widłowych, budowie maszyn oraz sprzęcie medycznym.
Koło 75 mm
Koło Puretech o średnicy 75 mm z korpusem wykonanym z polipropylenu wyposażone jest w bieżnik z gumy pełnej, nie brudzący śladów o szerokości 25 mm. Konstrukcja obejmuje łożysko ślizgowe, otwór osi o średnicy 8 mm oraz piastę o długości 26,5 mm. Nośność dynamiczna wynosi 60 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 120 kg. Koło znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 150 mm
Koło Puretech o średnicy 150 mm wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z gumy pełnej, nie brudzący śladów o szerokości 32 mm, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Długość piasty wynosi 36,5 mm, a średnica otworu na oś 8 mm. Nośność dynamiczna koła przy prędkości 3 km/h wynosi 80 kg, natomiast nośność statyczna 160 kg. Produkt znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 160 mm
Koło Maxtech o średnicy 160 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym z poliamidu oraz bieżnikiem z poliuretanu wtryskanego o szerokości 40 mm. Piasta ma długość 60 mm z otworem na oś o średnicy 20 mm, wyposażona w łożysko kulkowe precyzyjne. Nośność dynamiczna wynosi 350 kg przy prędkości 4 km/h lub 300 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 700 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, motoryzacji OEM, budowie maszyn, wózkach produkcyjnych, rusztowaniach oraz sprzęcie transportowym.
Koło 75 mm
Koło Novatech to wysokiej jakości element kółka jezdnego o średnicy 75 mm, wyposażony w łożysko kulkowe precyzyjne i wykonany ze stali żelaznej. Bieżnia z odlewanego poliuretanu ma szerokość 50 mm, a piastę charakteryzuje długość 50 mm z otworem na oś o średnicy 25 mm. Koło oferuje nośność dynamiczną 550 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośność statyczną 1100 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla przemysłu lotniczego, systemów AGV, wózków widłowych, sprzętu medycznego oraz szerokiej gamy zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości.
Koło 140 mm
Koło Novatech o średnicy 140 mm z korpusem wykonanym z żeliwa i bieżnią z odlewanego poliuretanu o szerokości 50 mm, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione, z otworem na oś o średnicy 20 mm i długości piasty 55 mm. Nośność dynamiczna wynosi 630 kg przy prędkości 3 km/h, a nośność statyczna 1260 kg. Koło znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, automatyzacji, motoryzacji OEM, sprzęcie medycznym, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV oraz różnorodnym sprzęcie transportowym.
Koło 300 mm
Koło Elastech o średnicy 300 mm z korpusem wykonanym z aluminium wyposażone jest w elastyczną oponę nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną o szerokości 55 mm oraz łożysko kulkowe precyzyjne. Długość piasty wynosi 60 mm, a średnica otworu na oś 25 mm. Nośność dynamiczna koła to 600 kg przy prędkości 4 km/h oraz 480 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 1200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM oraz różnorodnych zastosowaniach przemysłowych.
Koło 85 mm
Koło Novatech to wysokiej jakości element kółka jezdnego o średnicy 85 mm, wykonany ze stali i żelaza z bieżnikiem z odlewanego poliuretanu o szerokości 90 mm. Wyposażone w precyzyjne łożysko kulkowe, koło posiada otwór osi o średnicy 17 mm oraz piastę o długości 90 mm. Nośność dynamiczna wynosi 800 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 1600 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym, systemach AMR, automatyce, motoryzacji OEM, sprzęcie medycznym, wózkach widłowych, maszynach przemysłowych oraz systemach logistycznych.
Koło 85 mm
Koło Novatech to precyzyjne rozwiązanie o średnicy 85 mm z bieżnią wykonaną z odlewanego poliuretanu o szerokości 85 mm, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione. Korpus wykonany ze stali i żelaza zapewnia trwałość, a piasta o długości 95 mm z otworem osi o średnicy 20 mm gwarantuje niezawodne mocowanie. Koło charakteryzuje się nośnością dynamiczną 800 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 1600 kg, co czyni je idealnym do zastosowań w przemyśle lotniczym, systemach AGV, maszynach medycznych i sprzęcie transportowym.
Koło 85 mm
Koło Novatech o średnicy 85 mm charakteryzuje się szerokością bieżnika 80 mm i długością piasty 85 mm, z otworem na oś o średnicy 12 mm. Korpus wykonany ze stali i żelaza wyposażony jest w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione, a bieżnik z odlewanego poliuretanu zapewnia doskonałe właściwości jezdne. Koło oferuje nośność dynamiczną 800 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośność statyczną 1600 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i precyzji.
Koło 125 mm
Koło Novatech o średnicy 125 mm wykonane z aluminium z bieżnikiem z poliuretanu odlewanego o szerokości 50 mm, wyposażone w łożysko z wylotem z rowkiem klinowym, długość piasty 54 mm oraz otwór na oś o średnicy 17 mm. Nośność dynamiczna wynosi 500 kg przy prędkości 4 km/h lub 400 kg przy 6 km/h, nośność statyczna 1000 kg. Koło znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym, systemach AMR i AGV, maszynach medycznych, wózkach widłowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 80 mm
Koło Puretech o średnicy 80 mm wykonane z arkuszy stalowych z bieżnikiem z gumy pełnej pełny, czarny o szerokości 30 mm, wyposażone w łożysko walcowe z otworem na oś o średnicy 12 mm i długości piasty 44,4 mm. Nośność dynamiczna wynosi 70 kg przy prędkości 4 km/h, a nośność statyczna 140 kg. Produkt znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 250 mm
Koło Puretech o średnicy 250 mm z bieżnikiem o szerokości 50 mm wykonanym z gumy pełnej pełny, czarny oraz korpusem z polipropylenu. Wyposażone w łożysko ślizgowe z otworem osi o średnicy 20,1 mm i długości piasty 58 mm. Nośność dynamiczna wynosi 180 kg przy prędkości 4 km/h, nośność statyczna 360 kg. Zastosowanie obejmuje rusztowania, wózki sklepowe, meble i stojaki ekspozycyjne, szafy narzędziowe, urządzenia do utylizacji odpadów, stoły warsztatowe oraz sprzęt transportowy.
Koło 100 mm
Koło Basetech o średnicy 100 mm wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z identycznego materiału o szerokości 36 mm. Wyposażone w łożysko ślizgowe z otworem na oś o średnicy 12 mm i długością piasty 44,4 mm. Nośność dynamiczna wynosi 160 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 320 kg. Koło przeznaczone jest do zastosowań w rollkontenerach oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, zapewniając niezawodność w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Koło 125 mm
Koło Basetech o średnicy 125 mm wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z identycznego materiału o szerokości 40 mm. Wyposażone w łożysko ślizgowe z otworem na oś o średnicy 12 mm i długością piasty 44,4 mm. Nośność dynamiczna wynosi 200 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 400 kg. Koło przeznaczone jest do zastosowań w rollkontenerach oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, zapewniając niezawodność w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Koło 80 mm
Koło Basetech o średnicy 80 mm wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z identycznego materiału o szerokości 34 mm, wyposażone w łożysko walcowe z otworem na oś o średnicy 12 mm i długości piasty 44,4 mm. Nośność dynamiczna wynosi 125 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 250 kg. Produkt przeznaczony do zastosowań w rollkontenerach oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, zapewniając niezawodność w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych.
Koło 125 mm
Koło Basetech wykonane z polipropylenu charakteryzuje się średnicą 125 mm oraz szerokością bieżnika 40 mm. Wyposażone w łożysko walcowe i otwór osi o średnicy 12 mm, z długością piasty 48 mm. Nośność dynamiczna wynosi 200 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 400 kg. Materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła. Produkt znajduje zastosowanie w rollkontenerach oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, zapewniając niezawodność w zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych.
Koło 125 mm
Koło Basetech o średnicy 125 mm wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z identycznego materiału o szerokości 40 mm. Wyposażone w łożysko walcowe z otworem na oś o średnicy 12 mm i długością piasty 44,4 mm. Nośność dynamiczna wynosi 200 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 400 kg. Koło przeznaczone jest do zastosowań w rollkontenerach oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, zapewniając niezawodność w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Koło 65 mm
Koło Basetech o średnicy 65 mm wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z identycznego materiału o szerokości 30 mm, wyposażone w łożysko ślizgowe i otwór osi o średnicy 12 mm oraz piastę o długości 34,5 mm. Nośność dynamiczna wynosi 120 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 240 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w rollkontenerach oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, zapewniając niezawodne rozwiązanie dla aplikacji wymagających wysokiej wytrzymałości i trwałości.
Koło 80 mm
Koło Basetech o średnicy 80 mm wykonane z polipropylenu z bieżnikiem identycznym z korpusem koła o szerokości 34 mm. Wyposażone w łożysko ślizgowe z otworem na oś o średnicy 12 mm i długością piasty 44,4 mm. Nośność dynamiczna wynosi 125 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna 250 kg. Koło przeznaczone do zastosowań w rollkontenerach oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, zapewniając niezawodną mobilność w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Koło 100 mm
Koło Basetech o średnicy 100 mm wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z identycznego materiału o szerokości 36 mm, wyposażone w łożysko ślizgowe i otwór osi o średnicy 12 mm oraz piastę o długości 44,4 mm. Nośność dynamiczna wynosi 160 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 320 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w rollkontenerach oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, zapewniając niezawodność w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych.
Koło 125 mm
Koło Basetech o średnicy 125 mm wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z identycznego materiału o szerokości 40 mm, wyposażone w łożysko ślizgowe i otwór osi o średnicy 12 mm oraz długość piasty 44,4 mm. Nośność dynamiczna wynosi 200 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 400 kg. Produkt przeznaczony do zastosowań w rollkontenerach oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, zapewniając niezawodne rozwiązanie transportowe w różnych zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych.
Koło 80 mm
Koło Basetech o średnicy 80 mm wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z identycznego materiału o szerokości 34 mm, wyposażone w łożysko walcowe z otworem na oś o średnicy 12 mm i długości piasty 44,4 mm. Nośność dynamiczna wynosi 125 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 250 kg. Produkt przeznaczony do zastosowania w rollkontenerach oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, zapewniając niezawodne rozwiązanie dla aplikacji wymagających wysokiej wytrzymałości i trwałości.
Koło 100 mm
Koło Basetech wykonane z polipropylenu charakteryzuje się średnicą 100 mm oraz szerokością bieżnika 36 mm. Wyposażone w łożysko walcowe z otworem na oś o średnicy 12 mm i długością piasty 44,4 mm. Nośność dynamiczna wynosi 160 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 320 kg. Materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła. Produkt znajduje zastosowanie w rollkontenerach oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, zapewniając niezawodność w różnych warunkach eksploatacyjnych.