- Strona główna
- Kółka i koła jezdne
- Koła wysokiej jakości
-
Koła według materiału bieżnika
Koła według materiału bieżnika
Koło 250 mm
Koło Novatech to element obudowy wykonany z żeliwa, przeznaczony do zastosowań w wózkach jezdnych i systemach transportowych. Koło charakteryzuje się średnicą 250 mm i szerokością bieżnika 75 mm. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu odlewanego, zapewniającego trwałość i stabilność podczas eksploatacji. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.
Koło 230 mm
Koło Novatech to element obudowy wykonany z żeliwa, przeznaczony do zastosowań w wózkach jezdnych i systemach transportowych. Koło charakteryzuje się średnicą 230 mm i szerokością bieżnika 82 mm. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu odlewanego, zapewniającego trwałość i niezawodność w wymagających warunkach pracy. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, obsłudze wózków widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.
Koło 250 mm
Koło Novatech to korpus koła przeznaczony do zastosowań w wózkach widłowych, systemach AGV, urządzeniach transportowych oraz w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Produkt charakteryzuje się średnicą 250 mm i szerokością bieżnika 80 mm. Korpus wykonany jest z żeliwa, zapewniającego wysoką wytrzymałość i trwałość, natomiast bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego zapewnia doskonałą przyczepność i odporność na zużycie. Koło znajduje zastosowanie w zautomatyzowanych systemach wahadłowych, systemach logistycznych, wózkach produkcyjnych i platformowych, a także w technologii przeciwpożarowej i ochronie przeciwpożarowej.
Koło 200 mm
Koło Elastech to korpus koła przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 200 mm i szerokością bieżnika 75 mm. Bieżnik wykonany jest z elastycznej opony, czarnej, wulkanizowanej, natomiast korpus wykonany jest ze stali i żelaza. Koło wykazuje nośność statyczną 1000 kg oraz nośność dynamiczną 500 kg przy prędkości 6 km/h lub 600 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych, wózkach produkcyjnych, profesjonalnych wózkach do sprzątania, rollkonterach, rusztowaniach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym oraz stołach warsztatowych.
Koło 100 mm
Koło Supratech to uniwersalne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków transportowych. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 100 mm i szerokością bieżnika 32 mm, wykonanym z kauczuku termoplastycznego zapewniającego trwałość i odporność na zużycie. Korpus koła wykonany jest z polipropylenu, a jego konstrukcja opiera się na łożysku walcowym gwarantującym płynną pracę. Otwór na oś ma średnicę 12 mm, a długość piasty wynosi 34,9 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w rollkontenery, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym, stanowiąc niezawodne rozwiązanie dla profesjonalnych i przemysłowych zastosowań.
Koło 125 mm
Koło Elastech to wysokowydajne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach i systemach transportowych, wyposażone w elastyczną oponę o szerokości 32 mm, która nie brudzący podłogi i jest wulkanizowana. Koło posiada średnicę 125 mm i jest montowane na piaście o długości 35,5 mm z otworem na oś o średnicy 8 mm. Konstrukcja koła opiera się na odlewie cynkowym, a precyzyjne łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej zapewnia niezawodną pracę. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 300 kg oraz nośnością dynamiczną 150 kg przy prędkości 3 km/h. Zastosowanie znajduje w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych, wózkach produkcyjnych, profesjonalnych wózkach do sprzątania, rollkonterach, rusztowaniach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym i stołach warsztatowych.
Koło 150 mm
Koło Elastech to precyzyjny element do zastosowania w systemach jezdnych, wyposażony w elastyczną oponę o szerokości 32 mm, która nie brudzący podłogi i jest wulkanizowana, zapewniając niezawodność w różnych warunkach eksploatacji. Koło charakteryzuje się średnicą 150 mm i jest montowane na osi o średnicy otworu 8 mm, z długością piasty wynoszącą 35,5 mm. Korpus koła wykonany jest z odlewu cynkowego, zapewniającego odporność korozyjną, natomiast precyzyjne łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej gwarantuje płynną pracę i długą żywotność. Koło przeznaczone jest do zastosowań w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, profesjonalnych wózkach do sprzątania, rollkontenach, rusztowaniach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym i stołach warsztatowych. Nośność statyczna koła wynosi 300 kg, natomiast nośność dynamiczna to 150 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla wymagających zastosowań przemysłowych i logistycznych.
Koło 125 mm
Koło Puretech to uniwersalne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń mobilnych. Koło posiada średnicę 125 mm i wyposażone jest w oponę z gumy pełnej pełnej w kolorze czarnym o szerokości 37 mm, zapewniającej trwałość i stabilność podczas eksploatacji. Korpus koła wykonany jest z polipropylenu, a jego konstrukcja opiera się na łożysku walcowym gwarantującym płynne i niezawodne działanie. Nab koła ma długość 48 mm, a otwór na oś wynosi 12 mm, co umożliwia łatwy montaż na standardowych osiach. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 4 km/h. Puretech znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 100 mm
Koło Puretech to uniwersalne koło do wózków i urządzeń mobilnych o średnicy 100 mm, wyposażone w oponę z gumy pełnej, nie brudzące śladów, o szerokości bieżnika 35 mm. Koło posiada korpus wykonany z polipropylenu i jest wyposażone w łożysko walcowe zapewniające płynną pracę. Oś koła ma średnicę otworu 12 mm, a długość piasty wynosi 44,4 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 150 kg oraz nośnością dynamiczną 75 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 200 mm
Koło Duratech to koło przeznaczone do zastosowania w wózkach platformowych, rollkontenrach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, a także w motoryzacji OEM, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym. Koło wykonane z poliamidu wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne i charakteryzuje się średnicą 200 mm oraz szerokością bieżnika 50 mm. Długość piasty wynosi 60 mm, a średnica otworu na oś to 20,1 mm. Koło ma zdolność przenoszenia obciążenia statycznego do 1600 kg oraz obciążenia dynamicznego do 800 kg przy prędkości 4 km/h. Materiał bieżnika jest identyczny z materiałem korpusu koła, co zapewnia jednolitość konstrukcji i trwałość eksploatacyjną.
Koło 82 mm
Koło Duratech to precyzyjny element do zastosowania w systemach jezdnych i wózkach transportowych, charakteryzujący się średnicą 82 mm i szerokością bieżnika 88 mm. Korpus wykonany z poliamidu ciężkiego zapewnia trwałość i odporność na obciążenia, a bieżnik jest identyczny z materiałem korpusu. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, które gwarantuje płynną pracę. Długość piasty wynosi 90 mm, a średnica otworu na oś to 20 mm. Koło charakteryzuje się zdolnością nośną statyczną 1800 kg oraz dynamiczną 900 kg przy prędkości 3 km/h. Zastosowanie znajduje w motoryzacji OEM, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, budowie maszyn, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollcontainerach oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Koło 200 mm
Koło Maxtech to uniwersalne koło przeznaczone do wózków i urządzeń transportowych, charakteryzujące się średnicą 200 mm i szerokością bieżnika 45 mm. Bieżnik wykonany z poliuretanu piankowego zapewnia doskonałą przyczepność i amortyzację, podczas gdy korpus z polipropylenu gwarantuje trwałość i odporność na warunki przemysłowe. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe, które zapewnia płynną pracę i długą żywotność. Otwór na oś ma średnicę 8 mm, a długość piasty wynosi 53 mm. Nośność statyczna koła to 140 kg, a nośność dynamiczna 70 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, budowie maszyn, wózkach produkcyjnych i platformowych, rusztowaniach, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz w sprzęcie transportowym.
Koło 125 mm
Koło Puretech to uniwersalne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń mobilnych. Koło charakteryzuje się średnicą 125 mm i szerokością bieżnika 37 mm, wykonanym z gumy pełnej pełnej w kolorze czarnym, zapewniającym trwałość i niezawodność w trudnych warunkach pracy. Oś koła posiada średnicę otworu 15 mm, a długość piasty wynosi 58 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe oraz korpus wykonany z polipropylenu, co gwarantuje odporność na uszkodzenia mechaniczne. Nośność statyczna koła wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna to 100 kg przy prędkości 4 km/h. Koło znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 125 mm
Koło Puretech to element napędowy przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń mobilnych. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 125 mm oraz szerokością bieżnika 37 mm, wykonanym z gumy pełnej o właściwości niepozostawiającej śladów brudu. Oś koła posiada średnicę otworu 15 mm, a długość piasty wynosi 58 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające płynną pracę. Korpus wykonany jest z polipropylenu, co gwarantuje odporność na warunki pracy w różnych środowiskach. Nośność statyczna koła wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna to 100 kg przy prędkości 4 km/h. Koło znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 160 mm
Koło Elastech to profesjonalne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach i systemach transportowych, charakteryzujące się średnicą 160 mm i szerokością bieżnika 50 mm. Bieżnik wykonany jest z elastycznej opony wulkanizowanej, która nie brudzą podłogi, zapewniając bezpieczne użytkowanie w różnych środowiskach. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe i korpus aluminiowy, co gwarantuje trwałość i niezawodność. Oś posiada średnicę otworu 20 mm, a długość piasty wynosi 60 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 700 kg oraz nośnością dynamiczną 280 kg przy prędkości 6 km/h lub 350 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych, profesjonalnych wózkach do sprzątania, rollkontenach, rusztowaniach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym oraz stołach warsztatowych.
Koło 260 mm
Koło Puretech air to urządzenie przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 260 mm i szerokością bieżnika 85 mm. Korpus wykonany jest z polipropyłenu, a bieżnik stanowi opona pneumatyczna z profilem blokowym zapewniającą doskonałą przyczepność i trwałość. Piastę o długości 74 mm wyposażono w łożysko walcowe umożliwiające płynne obroty koła. Oś posiada średnicę otworu 25 mm, co pozwala na łatwy montaż na standardowych wózkach. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 150 kg oraz nośnością dynamiczną 150 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających niezawodności i stabilności podczas transportu materiałów.
Koło 400 mm
Koło Puretech air to uniwersalne rozwiązanie przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i kaskach. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 400 mm oraz szerokością bieżnika 100 mm, zapewniając stabilność i precyzję ruchu. Korpus wykonany z polipropylenu gwarantuje odporność na warunki przemysłowe, a opona pneumatyczna z profilem blokowym zapewnia doskonałą przyczepność i amortyzację. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe, które zapewnia płynny obrót, oraz posiada otwór osi o średnicy 25 mm przy długości piasty 74 mm. Nośność statyczna koła wynosi 400 kg, natomiast nośność dynamiczna to 200 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających niezawodności i trwałości.
Koło 260 mm
Koło Puretech air to wysokowydajne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i kaskaderach, wyposażone w łożysko walcowe oraz korpus wykonany z arkuszy stalowych. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 260 mm i szerokością bieżnika 85 mm, pokrytym oponą pneumatyczną z profilem blokowym zapewniającą doskonałą przyczepność i amortyzację. Otwór osi ma średnicę 25 mm, a długość piasty wynosi 74 mm, co umożliwia łatwy montaż na standardowych osiach. Koło wykazuje nośność statyczną do 300 kg oraz nośność dynamiczną do 150 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i trwałości w warunkach intensywnego użytkowania.
Koło 400 mm
Koło Puretech air to urządzenie przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Koło posiada średnicę 400 mm i wyposażone jest w oponę pneumatyczną o profilu blokowym o szerokości 100 mm, zapewniającą doskonałą przyczepność i amortyzację. Korpus wykonany jest z arkuszy stalowych, co gwarantuje trwałość i niezawodność konstrukcji. Piastę o długości 74 mm wyposażono w łożysko walcowe, umożliwiające płynne i efektywne obroty. Otwór na oś ma średnicę 25 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 400 kg oraz nośnością dynamiczną 200 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i wydajności w transporcie wewnętrznym.
Koło 400 mm
Koło Puretech air to wysokowydajne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i kołach podporowych, wyposażone w oponę pneumatyczną z profilem linii o szerokości 100 mm. Koło charakteryzuje się średnicą 400 mm i jest montowane na piaście o długości 74 mm z otworem na oś o średnicy 20 mm. Konstrukcja koła oparta jest na arkuszach stalowych, a precyzyjne łożysko kulkowe zapewnia płynną pracę i długą trwałość. Koło wykazuje zdolność nośną w warunkach statycznych na poziomie 400 kg, natomiast w warunkach dynamicznych przy prędkości 3 km/h nośność wynosi 200 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i stabilności.
Koło 400 mm
Koło Puretech air to wysokowydajne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i kółkach transportowych, wyposażone w precyzyjne łożysko kulkowe i korpus wykonany z arkuszy stalowych. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 400 mm oraz szerokością bieżnika 100 mm, pokrytym oponą pneumatyczną o profilu linii zapewniającym doskonałą przyczepność i amortyzację. Oś koła posiada średnicę otworu 25 mm, a długość piasty wynosi 74 mm, co umożliwia łatwy montaż na standardowych wózkach. Koło wykazuje statyczną nośność 400 kg, podczas gdy nośność dynamiczna wynosi 200 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i trwałości w warunkach intensywnego użytkowania.
Koło 400 mm
Koło Puretech air to wysokowydajne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i kaskaderach, wyposażone w oponę pneumatyczną z profilem blokowym o szerokości 100 mm. Koło charakteryzuje się średnicą 400 mm i jest montowane na piaście o długości 74 mm z otworem na oś o średnicy 20 mm. Konstrukcja koła wykonana jest z arkuszy stalowych, a precyzyjne łożysko kulkowe zapewnia płynną pracę i niezawodność. Koło ma zdolność nośną 400 kg w warunkach statycznych oraz 200 kg w warunkach dynamicznych przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości.
Koło 125 mm
Koło Elastech to precyzyjne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków i systemów transportowych. Koło charakteryzuje się średnicą 125 mm i szerokością bieżnika 50 mm, z osią o średnicy otworu 25 mm oraz długością piasty 60 mm. Bieżnik wykonany jest z elastycznej opony, nie brudzące podłogi, wulkanizowanej, zapewniającej bezpieczną eksploatację na różnych powierzchniach. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe i korpus aluminiowy, gwarantujące trwałość i niezawodność. Nośność statyczna koła wynosi 600 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 240 kg przy prędkości 6 km/h lub 300 kg przy prędkości 4 km/h. Koło znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, profesjonalnych wózkach do sprzątania, rollkonterach, rusztowaniach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym oraz stołach warsztatowych.
Koło 95 mm
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń transportowych, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Koło posiada średnicę 95 mm, szerokość bieżnika 40 mm oraz długość piasty 20 mm, z otworem na oś o średnicy 20 mm. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu odlewanego, zapewniającego trwałość i odporność na zużycie, natomiast korpus wykonany jest ze stali i żelaza, gwarantując solidną konstrukcję. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 800 kg oraz nośnością dynamiczną 400 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.