- Strona główna
- Kółka i koła jezdne
- Kółka wysokiej jakości
- Kółka według nośności
-
Ciężkie warunki
Kółka Wzmocnione
Kółko stałe 160 mm
Alpha stainless to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających odporności na warunki agresywne i wysokich standardów higieny. Obudowa wykonana jest z nierdzewnej stali ciężkiej, zapewniającej trwałość i odporność na korozję w wymagających środowiskach przemysłowych. Koło posiada średnicę 160 mm i wykonane jest z poliamidu, którego bieżnik jest identyczny z materiałem korpusu koła, co gwarantuje równomierny rozkład obciążenia i długą żywotność. Łożysko ślizgowe zastosowane w kole zapewnia płynną pracę i niezawodność w ciągłych operacjach. Całkowita wysokość produktu wynosi 200 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w istniejące systemy transportowe. Koło charakteryzuje się zdolnością przenoszenia obciążenia statycznego do 1000 kg oraz obciążenia dynamicznego do 500 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach cateringowych i systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, technologii przeciwpożarowej i ochronie przeciwpożarowej, budowie maszyn oraz w sprzęcie transportowym, gdzie wymagane są materiały o wysokiej odporności korozyjnej i niezawodności operacyjnej.
Kółko obrotowe 200 mm
Kółko obrotowe Zeta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego o bardzo ciężkiej konstrukcji, wyposażona w łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych. Koło o średnicy 200 mm posiada korpus wykonany z poliamidu, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, całość osadzona na łożysku ślizgowym. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 600 kg przy prędkości 4 km/h oraz 480 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1200 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym jako wyposażenie lotniskowe, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 200 mm
Zeta to kółko obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i precyzyjnego prowadzenia. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Korpus wykonano z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, a obrót umożliwia łożysko w postaci dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych, co zapewnia płynną pracę i trwałość. Koło o średnicy 200 mm jest osadzone na łożysku ślizgowym, a jego korpus wykonano z poliamidu, natomiast bieżnik jest identyczny z materiałem korpusu. Wysokość całkowita produktu wynosi 240 mm. Nośność statyczna wynosi 1200 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 480 kg przy prędkości 6 km/h oraz 600 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotniskowym, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.
Kółko stałe 250 mm
Kółko stałe Zeta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana została z arkusza stalowego o bardzo ciężkiej konstrukcji, zapewniając wysoką wytrzymałość i stabilność. Koło składa się z korpusu wykonanego z poliamidu, przy czym bieżnia jest identyczna z korpusem koła, co gwarantuje jednolitą strukturę i właściwości materiałowe. Zastosowano łożysko ślizgowe zapewniające płynny ruch obrotowy. Średnica koła wynosi 250 mm, a całkowita wysokość produktu to 290 mm. Nośność dynamiczna osiąga 800 kg przy prędkości 4 km/h oraz 640 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1600 kg, co czyni to rozwiązanie odpowiednim do zastosowań wymagających przenoszenia znacznych obciążeń w warunkach przemysłowych.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 200 mm
Zeta to koło obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone dla przemysłu lotniczego i kosmicznego, wyposażenia lotniskowego, motoryzacji OEM, wózków produkcyjnych i platformowych oraz sprzętu transportowego. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, a zespół obrotowy tworzą dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne. Koło o średnicy 200 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik wykonano z poliuretanu, wtrysk, natomiast korpus koła z poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 240 mm. Nośność statyczna wynosi 1000 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 400 kg przy prędkości 6 km/h oraz 500 kg przy prędkości 4 km/h. Konstrukcja zapewnia wysoką precyzję pracy i trwałość w wymagających warunkach eksploatacyjnych.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Zeta to precyzyjny element transportowy przeznaczony do pracy w wymagających warunkach przemysłowych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, a łożysko obrotowe stanowią dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, co zapewnia płynność obrotu i trwałość. Koło o średnicy 125 mm wyposażono w łożysko kulkowe precyzyjne, a bieżnik wykonano z poliuretanu, odlewanego. Korpus koła wykonano z aluminium. Całkowita wysokość produktu wynosi 164 mm. Nośność statyczna wynosi 1000 kg. Nośność dynamiczna wynosi 400 kg przy prędkości 6 km/h oraz 500 kg przy prędkości 4 km/h. Zastosowanie obejmuje przemysł lotniczy i kosmiczny, wyposażenie lotnisk, motoryzację OEM, wózki produkcyjne i platformowe oraz sprzęt transportowy.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 160 mm
Zeta to kółko obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań przemysłowych i transportowych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, która zapewnia stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, i wyposażona w łożysko obrotowe z dwoma wyścigami kulkowymi, w wariancie wzmacnianym lub nierdzewnym. Koło o średnicy 160 mm posiada korpus z aluminium oraz bieżnik z poliuretanu, odlewanego, który zapewnia odporność na ścieranie. Koło osadzono na łożysku kulkowym precyzyjnym, co gwarantuje płynną pracę i niskie opory toczenia. Wysokość całkowita produktu wynosi 200 mm. Nośność statyczna wynosi 1600 kg, a nośność dynamiczna 640 kg przy prędkości 6 km/h oraz 800 kg przy prędkości 4 km/h. Zastosowania obejmują przemysł lotniczy i kosmiczny, wyposażenie lotniskowe, motoryzację OEM, wózki produkcyjne i platformowe oraz sprzęt transportowy.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 160 mm
Zeta to koło obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań przemysłowych i transportowych wymagających wysokiej nośności. Płytka prostokątna pełni funkcję elementu mocującego, zapewniając stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zawiera łożysko obrotowe z dwoma wyścigami kulkowymi, wzmacnianymi lub nierdzewnymi. Koło o średnicy 160 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, bieżnik z poliuretanu odlewanego oraz korpus z aluminium. Wymiar gabarytowy: wysokość całkowita produktu wynosi 200 mm. Nominalne obciążenie statyczne wynosi 1100 kg, natomiast obciążenie dynamiczne wynosi 440 kg przy prędkości 6 km/h oraz 550 kg przy prędkości 4 km/h. Zastosowania obejmują przemysł lotniczy i kosmiczny, wyposażenie lotnisk, motoryzację OEM, wózki produkcyjne i platformowe oraz sprzęt transportowy.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 200 mm
Zeta to koło obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań przemysłowych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, i wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego. Koło o średnicy 200 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik wykonano z poliuretanu odlewanego, natomiast korpus z aluminium. Całkowita wysokość produktu wynosi 240 mm, co pozwala na integrację z ograniczoną przestrzenią montażową. Nośność statyczna wynosi 1600 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 640 kg przy prędkości 6 km/h oraz 800 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 200 mm
Zeta to koło obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do precyzyjnego prowadzenia i stabilnego podparcia ładunku. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca sztywne połączenie z konstrukcją nośną. Korpus wykonano z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, a układ obrotowy tworzą dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne. Koło o średnicy 200 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, bieżnik z poliuretanu odlewanego oraz korpus z aluminium. Całkowita wysokość produktu wynosi 240 mm. Nośność statyczna wynosi 1400 kg, a nośność dynamiczna wynosi 560 kg przy prędkości 6 km/h oraz 700 kg przy prędkości 4 km/h. Konstrukcja zapewnia niezawodną pracę w wymagających warunkach eksploatacyjnych. Zastosowania obejmują przemysł lotniczy i kosmiczny, wyposażenie lotniskowe, motoryzację OEM, wózki produkcyjne i platformowe oraz sprzęt transportowy.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Zeta przeznaczono do zastosowań wymagających wysokiej nośności, precyzyjnego prowadzenia i stabilnej pracy. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca pewne połączenie z konstrukcją nośną. Korpus wykonano z arkusza stalowego o charakterze bardzo ciężkim, a obrót koła umożliwia układ z dwoma wyścigami kulkowymi, wzmacnianymi lub nierdzewnymi, dobieranymi zależnie od wymagań eksploatacyjnych. Koło o średnicy 125 mm wyposażono w łożysko kulkowe precyzyjne, natomiast bieżnik wykonano z materiału identycznego jak korpus koła, czyli z poliamidu, ciężkiego. Wysokość całkowita produktu wynosi 164 mm. Nośność statyczna wynosi 1400 kg, a nośność dynamiczna wynosi 560 kg przy prędkości 6 km/h oraz 700 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotniskowym, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 160 mm
Zeta to koło obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i wysokiej nośności. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Korpus z arkusza stalowego o bardzo ciężkiej budowie wyposażono w dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne. Koło o średnicy 160 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik jest identyczny z korpusem, natomiast korpus koła wykonano z ciężkiego poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 200 mm, a wymiary gabarytowe odpowiadają wymaganiom montażowym. Nośność statyczna wynosi 1600 kg, a nośność dynamiczna 640 kg przy prędkości 6 km/h oraz 800 kg przy prędkości 4 km/h. Zastosowania obejmują przemysł lotniczy i kosmiczny, wyposażenie lotniskowe, motoryzację OEM, wózki produkcyjne i platformowe oraz sprzęt transportowy.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 200 mm
Zeta to koło obrotowe z blokadą kierunkową o wysokiej nośności. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie z podłożem lub konstrukcją nośną. Korpus wykonano z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, a obrót zapewnia łożysko z dwoma wyścigami kulkowymi, wzmacnianymi lub nierdzewnymi. Koło o średnicy 200 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik wykonano z materiału identycznego z korpusem koła, czyli z poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 240 mm. Nośność statyczna wynosi 1600 kg, a nośność dynamiczna wynosi 640 kg przy prędkości 6 km/h oraz 800 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt przeznaczono dla przemysłu lotniczego i kosmicznego, wyposażenia lotnisk, motoryzacji OEM, wózków produkcyjnych i platformowych oraz sprzętu transportowego.
Kółko obrotowe 160 mm
Zeta to kółko obrotowe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i trwałości. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zapewnia solidną konstrukcję i odporność na obciążenia eksploatacyjne. Łożysko obrotowe składa się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych, co gwarantuje płynne i precyzyjne obroty w warunkach intensywnego użytkowania. Koło o średnicy 160 mm wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne oraz bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego, osadzone na korpusie aluminiowym, co zapewnia optymalne połączenie lekkości i wytrzymałości. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 200 mm. Kółko charakteryzuje się zdolnością przenoszenia obciążenia statycznego do 1000 kg oraz obciążenia dynamicznego do 500 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym, gdzie wymagane są niezawodne rozwiązania do transportu i manipulacji materiałami.
Kółko obrotowe 200 mm
Zeta to kółko obrotowe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i trwałości. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zapewnia solidną konstrukcję, a jej łożysko obrotowe składa się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych, gwarantujących płynne i precyzyjne obroty. Koło o średnicy 200 mm posiada korpus z aluminium oraz bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego, co zapewnia doskonałą przyczepność i odporność na zużycie. Łożysko kulkowe precyzyjne zastosowane w kole gwarantuje niezawodną pracę w wymagających warunkach. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 240 mm. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną na poziomie 1400 kg oraz dynamiczną nośnością 700 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla przemysłu lotniczego i kosmicznego, wyposażenia lotniskowego, motoryzacji OEM, wózków produkcyjnych i platformowych oraz sprzętu transportowego.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 160 mm
Zeta to koło obrotowe z blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i precyzyjnego prowadzenia. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, która zapewnia stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, i wyposażona w łożysko obrotowe typu dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne. Koło o średnicy 160 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne, a bieżnik wykonano z poliuretanu, odlewanego, natomiast korpus koła wykonano z aluminium. Całkowita wysokość produktu wynosi 200 mm. Nośność statyczna wynosi 1000 kg, a nośność dynamiczna 500 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotnisk, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 200 mm
Koło obrotowe z blokadą pełną Zeta to precyzyjny element jezdny przeznaczony do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej nośności i niezawodnej pracy. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, która zapewnia stabilne i trwałe połączenie z konstrukcją nośną wózka lub urządzenia. Obudowa wykonana jest z aluminium i wyposażona w dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, co gwarantuje płynny obrót oraz odporność na korozję i obciążenia eksploatacyjne. Koło posiada pełną blokadę, a jego obręcz o średnicy 200 mm wykonana jest z poliuretanu, odlewanego, zapewniającego cichą pracę i dobrą przyczepność. Łożysko kulkowe precyzyjne umożliwia swobodne toczenie nawet przy dużych obciążeniach. Całkowita wysokość produktu wynosi 240 mm, co pozwala na integrację z różnorodnymi konstrukcjami. Nośność statyczna koła wynosi 1400 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 700 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.
Kółko stałe 200 mm
Zeta to kółko stałe wyposażone w płytkę prostokątną służącą do montażu na różnych konstrukcjach. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zapewnia wytrzymałość i stabilność całego urządzenia w warunkach intensywnego użytkowania. Koło o średnicy 200 mm posiada bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego, który charakteryzuje się doskonałą przyczepnością i odpornością na zużycie. Wewnątrz koła zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne, gwarantujące płynne i bezpierne obroty przy minimalnym oporze tarcia. Korpus koła wykonany z aluminium łączy lekkość konstrukcji z wymaganą wytrzymałością mechaniczną. Całkowita wysokość kółka wynosi 240 mm, co umożliwia jego zastosowanie w systemach transportowych o standardowych wymiarach. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 1400 kg, podczas gdy nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h wynosi 700 kg, co czyni to rozwiązanie idealnym do zastosowań wymagających dużej niezawodności i długotrwałej eksploatacji w warunkach przemysłowych.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 160 mm
Zeta to koło obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego osadzenia. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca pewne połączenie konstrukcji z podwoziem wózka lub urządzenia. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, a jej głowica obrotowa wyposażona jest w dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, umożliwiające swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 160 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne, zapewniające płynną pracę i niską siłę toczenia. Bieżnik stanowi elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana, a sam korpus koła wykonany jest z arkuszy stalowych, ciężkich. Całkowita wysokość produktu wynosi 200 mm. Nośność statyczna wynosi 1080 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 450 kg przy prędkości 6 km/h oraz 540 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotnisk, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 200 mm
Zeta to kółko obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego podparcia ładunku. Element mocujący stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca montaż konstrukcji za pomocą standardowych otworów. Korpus wykonano z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, a obrót zapewniają dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, co gwarantuje płynną pracę widełek w pełnym zakresie ruchu. Koło o średnicy 200 mm wyposażono w łożysko kulkowe precyzyjne, które ogranicza opory toczenia i zwiększa trwałość podzespołu. Bieżnik stanowi elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana, natomiast obręcz wykonano z arkuszy stalowych, ciężkich. Całkowita wysokość produktu wynosi 240 mm. Nośność statyczna wynosi 1200 kg, a nośność dynamiczna mieści się w zakresie od 500 kg przy prędkości 6 km/h do 600 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, na wyposażeniu lotnisk, w motoryzacji OEM, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.
Kółko stałe 200 mm
Kółko stałe Zeta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący, zapewniającą stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana z arkusza stalowego o bardzo ciężkiej konstrukcji gwarantuje wyjątkową wytrzymałość i długotrwałą eksploatację w wymagających warunkach przemysłowych. Koło składa się z korpusu aluminiowego oraz bieżnika z odlewanego poliuretanu Ultratech, który zapewnia doskonałe właściwości jezdne i odporność na zużycie, a precyzyjne łożysko kulkowe gwarantuje płynny ruch obrotowy. Średnica koła wynosi 200 mm, przy całkowitej wysokości produktu 240 mm. Nośność dynamiczna osiąga 800 kg przy prędkości 4 km/h oraz 640 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast maksymalna nośność statyczna wynosi 1600 kg, co czyni to kółko idealnym rozwiązaniem dla ciężkich zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej niezawodności.
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe Zeta wyposażone jest w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego o bardzo ciężkiej konstrukcji zawiera łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu ciężkiego, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła, całość osadzona na łożysku kulkowym precyzyjnym. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 164 mm. Nośność dynamiczna osiąga 700 kg przy prędkości 4 km/h oraz 560 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 1400 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym jako wyposażenie lotniskowe, w motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym.
Kółko obrotowe z Blokada pełna 125 mm
Koło obrotowe z blokadą pełną Zeta to produkt przeznaczony do pracy w warunkach przemysłowych. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca stabilne połączenie z konstrukcją nośną. Korpus wykonano z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, a obrót umożliwia łożysko z dwoma wyścigami kulkowymi, wzmacnianymi lub nierdzewnymi. Koło o średnicy 125 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, bieżnik jest identyczny z korpusem, a korpus koła wykonano z poliamidu, ciężkiego. Całkowita wysokość produktu wynosi 164 mm. Obciążenie statyczne dopuszczalne to 1400 kg, natomiast obciążenie dynamiczne wynosi 560 kg przy prędkości 6 km/h oraz 700 kg przy prędkości 4 km/h. Zastosowanie obejmuje przemysł lotniczy i kosmiczny, wyposażenie lotniskowe, motoryzację OEM, wózki produkcyjne i platformowe oraz sprzęt transportowy.
Frequently Asked Questions
Zalety kółek o dużej wytrzymałości
Kółka o dużej wytrzymałości są zaprojektowane tak, aby obsługiwać ekstremalne obciążenia przy jednoczesnym zachowaniu płynnego ruchu i stabilności. Są zbudowane ze wzmocnionych materiałów i solidnych komponentów, zapewniając długotrwałą wydajność nawet w najtrudniejszych warunkach.
Kółka do dużych obciążeń TENTE oferują kilka kluczowych zalet:
Wysoka ładowność - zaprojektowana tak, aby wytrzymać duże ciężary do 1500 kg i więcej bez uszczerbku dla mobilności, dzięki czemu idealnie nadają się do użytku przemysłowego i komercyjnego.
Płynny i stabilny ruch — Zaprojektowany do bezproblemowego toczenia, nawet przy ekstremalnych obciążeniach, zmniejszając obciążenie pracowników i sprzętu.
Zwiększona trwałość - wykonane z wysokiej jakości materiałów, aby wytrzymać częste użytkowanie i trudne warunki.
Zwiększone bezpieczeństwo — mechanizmy blokujące pozwalają na lepszą stabilność i kontrolę podczas pracy z dużymi obciążeniami, zmniejszając ryzyko wypadków i obrażeń w miejscu pracy.
Sprawdzona jakość — Testowana w naszych własnych i zewnętrznych laboratoriach pod kątem zgodności z normami europejskimi.
Rodzaje kółek o dużej wytrzymałości
Kółka o dużej wytrzymałości są dostępne w różnych konfiguracjach i rozmiarach materiałów, z których każda została zaprojektowana tak, aby sprostać specyficznym wymaganiom aplikacji i wyzwaniom. Mogą również zawierać różne funkcje, aby zwiększyć wydajność w różnych środowiskach. Poniżej znajdują się niektóre z najpopularniejszych typów kółek o dużej wytrzymałości, które znajdują się w naszym portfolio produktów:
Kółka o dużej wytrzymałości z hamulcami
Kółka o dużej wytrzymałości są dostępne z szeregiem mechanizmów blokujących, aby zapewnić stabilność i zapobiec niepożądanym ruchom w razie potrzeby. Kółka TENTE o dużej wytrzymałości mogą być wyposażone w zamki całkowite, zamki kierunkowe, blokady kół lub kombinacje tych mechanizmów, aby spełnić określone wymagania aplikacji. Oferujemy również automatyczne samowyrównanie naszych kółek o dużej wytrzymałości, pomagając poprawić dalekobieżne podróże.
Sprężynowe kółka o dużej wytrzymałości
Sprężynowe kółka o dużej wytrzymałości zostały zaprojektowane tak, aby zminimalizować obciążenia udarowe i uderzeniowe podczas transportu, zwiększając trwałość i wydłużając żywotność. Poprzez pochłanianie uderzeń chronią również przewożone towary i obniżają poziom hałasu, zapewniając płynniejszą i cichszą pracę. Sprężynowe kółka TENTE wytrzymują do 900 kg obciążenia na kółko. Są one dostępne z średnicą koła 160 mm lub 200 mm.
Niskoprofilowe kółka o dużej wytrzymałości
W niektórych zastosowaniach ograniczenia przestrzeni powodują, że standardowe kółka o dużej wytrzymałości są nieodpowiednie. Jeśli potrzebujesz solidnego, ale niskoprofilowego rozwiązania, nasz ładunek Kappa jest idealnym wyborem. Przy całkowitej wysokości 170 mm jest w stanie obsłużyć obciążenia 840 kg na kółko — łącząc spawaną stalową obudowę z ciężkim kołem poliamidowym. Jeśli potrzebujesz podobnej wielkości niskoprofilowego koszyka zdolnego do przenoszenia dużych obciążeń do 3500 kg na kółko, spójrz na nasz najmniejszy Omikron o całkowitej wysokości 180 mm.
Obszary zastosowań dla kółek o dużej wytrzymałości
Kółka o dużej wytrzymałości są stosowane w wielu gałęziach przemysłu, zapewniając zarówno mobilność, jak i niezawodne wsparcie dla ciężkiego sprzętu w razie potrzeby. Nasze rozwiązania łączą wysoką nośność z precyzją i elastycznością, aby niezawodnie opanować nawet najbardziej złożone wyzwania i najtrudniejsze środowiska. Kółka o dużej wytrzymałości są niezbędne w warunkach przemysłowych. Centra magazynowe i logistyczne polegają na nich w transporcie i magazynowaniu ciężkich przedmiotów za pomocą wózków paletowych, klatek rolkowych i półek o dużej wytrzymałości, zapewniając w ten sposób wydajną obsługę towarów. W środowiskach medycznych i laboratoryjnych zapewniają stabilność i płynny ruch dużych urządzeń medycznych, sprzętu diagnostycznego i mobilnych stacji roboczych. Powierzchnie handlowe i handlowe wykorzystują je do ciężkich wyświetlaczy, regałów magazynowych i ruchomych ladów, zapewniając zarówno elastyczność, jak i trwałość. Nawet w zastosowaniach budowlanych i zewnętrznych, wytrzymałe kółka obsługują rusztowania mobilne, wózki narzędziowe i platformy transportowe, wytrzymując trudny teren i duże obciążenia.