- Strona główna
- Kółka i koła jezdne
- Koła wysokiej jakości
- Koła według typu łożyska
-
Precyzyjne łożysko kulkowe
Koła z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi
Koło 125 mm
Koło Elastech to wysokowydajne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach i systemach transportowych, wyposażone w elastyczną oponę o szerokości 32 mm, która nie brudzący podłogi i jest wulkanizowana. Koło posiada średnicę 125 mm i jest montowane na piaście o długości 35,5 mm z otworem na oś o średnicy 8 mm. Konstrukcja koła opiera się na odlewie cynkowym, a precyzyjne łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej zapewnia niezawodną pracę. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 300 kg oraz nośnością dynamiczną 150 kg przy prędkości 3 km/h. Zastosowanie znajduje w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych, wózkach produkcyjnych, profesjonalnych wózkach do sprzątania, rollkonterach, rusztowaniach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym i stołach warsztatowych.
Koło 150 mm
Koło Elastech to precyzyjny element do zastosowania w systemach jezdnych, wyposażony w elastyczną oponę o szerokości 32 mm, która nie brudzący podłogi i jest wulkanizowana, zapewniając niezawodność w różnych warunkach eksploatacji. Koło charakteryzuje się średnicą 150 mm i jest montowane na osi o średnicy otworu 8 mm, z długością piasty wynoszącą 35,5 mm. Korpus koła wykonany jest z odlewu cynkowego, zapewniającego odporność korozyjną, natomiast precyzyjne łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej gwarantuje płynną pracę i długą żywotność. Koło przeznaczone jest do zastosowań w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, profesjonalnych wózkach do sprzątania, rollkontenach, rusztowaniach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym i stołach warsztatowych. Nośność statyczna koła wynosi 300 kg, natomiast nośność dynamiczna to 150 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla wymagających zastosowań przemysłowych i logistycznych.
Koło 200 mm
Koło Duratech to koło przeznaczone do zastosowania w wózkach platformowych, rollkontenrach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, a także w motoryzacji OEM, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, budowie maszyn oraz sprzęcie transportowym. Koło wykonane z poliamidu wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne i charakteryzuje się średnicą 200 mm oraz szerokością bieżnika 50 mm. Długość piasty wynosi 60 mm, a średnica otworu na oś to 20,1 mm. Koło ma zdolność przenoszenia obciążenia statycznego do 1600 kg oraz obciążenia dynamicznego do 800 kg przy prędkości 4 km/h. Materiał bieżnika jest identyczny z materiałem korpusu koła, co zapewnia jednolitość konstrukcji i trwałość eksploatacyjną.
Koło 82 mm
Koło Duratech to precyzyjny element do zastosowania w systemach jezdnych i wózkach transportowych, charakteryzujący się średnicą 82 mm i szerokością bieżnika 88 mm. Korpus wykonany z poliamidu ciężkiego zapewnia trwałość i odporność na obciążenia, a bieżnik jest identyczny z materiałem korpusu. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, które gwarantuje płynną pracę. Długość piasty wynosi 90 mm, a średnica otworu na oś to 20 mm. Koło charakteryzuje się zdolnością nośną statyczną 1800 kg oraz dynamiczną 900 kg przy prędkości 3 km/h. Zastosowanie znajduje w motoryzacji OEM, budowie kontenerów, systemach elektronicznych i technologii pomieszczeń czystych, budowie maszyn, wózkach produkcyjnych i platformowych, rollcontainerach oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Koło 200 mm
Koło Maxtech to uniwersalne koło przeznaczone do wózków i urządzeń transportowych, charakteryzujące się średnicą 200 mm i szerokością bieżnika 45 mm. Bieżnik wykonany z poliuretanu piankowego zapewnia doskonałą przyczepność i amortyzację, podczas gdy korpus z polipropylenu gwarantuje trwałość i odporność na warunki przemysłowe. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe, które zapewnia płynną pracę i długą żywotność. Otwór na oś ma średnicę 8 mm, a długość piasty wynosi 53 mm. Nośność statyczna koła to 140 kg, a nośność dynamiczna 70 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, budowie maszyn, wózkach produkcyjnych i platformowych, rusztowaniach, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz w sprzęcie transportowym.
Koło 160 mm
Koło Elastech to profesjonalne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach i systemach transportowych, charakteryzujące się średnicą 160 mm i szerokością bieżnika 50 mm. Bieżnik wykonany jest z elastycznej opony wulkanizowanej, która nie brudzą podłogi, zapewniając bezpieczne użytkowanie w różnych środowiskach. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe i korpus aluminiowy, co gwarantuje trwałość i niezawodność. Oś posiada średnicę otworu 20 mm, a długość piasty wynosi 60 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 700 kg oraz nośnością dynamiczną 280 kg przy prędkości 6 km/h lub 350 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych, profesjonalnych wózkach do sprzątania, rollkontenach, rusztowaniach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym oraz stołach warsztatowych.
Koło 400 mm
Koło Puretech air to wysokowydajne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i kołach podporowych, wyposażone w oponę pneumatyczną z profilem linii o szerokości 100 mm. Koło charakteryzuje się średnicą 400 mm i jest montowane na piaście o długości 74 mm z otworem na oś o średnicy 20 mm. Konstrukcja koła oparta jest na arkuszach stalowych, a precyzyjne łożysko kulkowe zapewnia płynną pracę i długą trwałość. Koło wykazuje zdolność nośną w warunkach statycznych na poziomie 400 kg, natomiast w warunkach dynamicznych przy prędkości 3 km/h nośność wynosi 200 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i stabilności.
Koło 400 mm
Koło Puretech air to wysokowydajne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i kółkach transportowych, wyposażone w precyzyjne łożysko kulkowe i korpus wykonany z arkuszy stalowych. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 400 mm oraz szerokością bieżnika 100 mm, pokrytym oponą pneumatyczną o profilu linii zapewniającym doskonałą przyczepność i amortyzację. Oś koła posiada średnicę otworu 25 mm, a długość piasty wynosi 74 mm, co umożliwia łatwy montaż na standardowych wózkach. Koło wykazuje statyczną nośność 400 kg, podczas gdy nośność dynamiczna wynosi 200 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i trwałości w warunkach intensywnego użytkowania.
Koło 400 mm
Koło Puretech air to wysokowydajne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i kaskaderach, wyposażone w oponę pneumatyczną z profilem blokowym o szerokości 100 mm. Koło charakteryzuje się średnicą 400 mm i jest montowane na piaście o długości 74 mm z otworem na oś o średnicy 20 mm. Konstrukcja koła wykonana jest z arkuszy stalowych, a precyzyjne łożysko kulkowe zapewnia płynną pracę i niezawodność. Koło ma zdolność nośną 400 kg w warunkach statycznych oraz 200 kg w warunkach dynamicznych przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości.
Koło 125 mm
Koło Elastech to precyzyjne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków i systemów transportowych. Koło charakteryzuje się średnicą 125 mm i szerokością bieżnika 50 mm, z osią o średnicy otworu 25 mm oraz długością piasty 60 mm. Bieżnik wykonany jest z elastycznej opony, nie brudzące podłogi, wulkanizowanej, zapewniającej bezpieczną eksploatację na różnych powierzchniach. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe i korpus aluminiowy, gwarantujące trwałość i niezawodność. Nośność statyczna koła wynosi 600 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 240 kg przy prędkości 6 km/h lub 300 kg przy prędkości 4 km/h. Koło znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, profesjonalnych wózkach do sprzątania, rollkonterach, rusztowaniach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym oraz stołach warsztatowych.
Koło 95 mm
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń transportowych, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Koło posiada średnicę 95 mm, szerokość bieżnika 40 mm oraz długość piasty 20 mm, z otworem na oś o średnicy 20 mm. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu odlewanego, zapewniającego trwałość i odporność na zużycie, natomiast korpus wykonany jest ze stali i żelaza, gwarantując solidną konstrukcję. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 800 kg oraz nośnością dynamiczną 400 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.
Koło 100 mm
Koło Elastech to profesjonalne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach i systemach transportowych, wyposażone w elastyczną oponę o szerokości 34 mm, która nie brudzący podłogi i jest wulkanizowana. Koło posiada średnicę 100 mm i jest montowane na piastie o długości 45 mm z otworem na oś o średnicy 8,3 mm. Korpus koła wykonany jest z poliamidu, a precyzyjne łożysko kulkowe zapewnia niezawodną pracę. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 320 kg oraz nośnością dynamiczną 160 kg przy prędkości 4 km/h. Zastosowanie znajduje w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, profesjonalnych wózkach do sprzątania, rollkontenach, rusztowaniach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym oraz stołach warsztatowych.
Koło 150 mm
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowań w wózkach jezdnych i systemach transportowych, charakteryzujące się średnicą 150 mm i szerokością bieżnika 50 mm. Korpus wykonany z aluminium zapewnia optymalne połączenie lekkości i wytrzymałości, a bieżnik z poliuretanu odlewanego gwarantuje doskonałą przyczepność i trwałość. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne oraz otwór na oś o średnicy 20 mm, przy długości piasty 60 mm. Nośność statyczna wynosi 1000 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 400 kg przy prędkości 6 km/h lub 500 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.
Koło 150 mm
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowań w wózkach jezdnych i systemach transportowych, charakteryzujące się średnicą 150 mm i szerokością bieżnika 50 mm. Konstrukcja wykonana z aluminium zapewnia optymalny stosunek wytrzymałości do masy, a bieżnik z poliuretanu odlewanego gwarantuje trwałość i przyczepność. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne i oś o średnicy otworu 25 mm, przy długości piasty 60 mm. Urządzenie charakteryzuje się nośnością statyczną 1000 kg, a nośność dynamiczna wynosi 400 kg przy prędkości 6 km/h lub 500 kg przy prędkości 4 km/h. Koło znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.
Koło 100 mm
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z aluminium z opaską bieżnika z poliuretanu odlewanego. Koło charakteryzuje się średnicą 100 mm, szerokością opony 40 mm oraz długością piasty 15 mm. Otwór na oś ma średnicę 15 mm. Urządzenie wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 600 kg. Nośność dynamiczna wynosi 240 kg przy prędkości 6 km/h lub 300 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Koło 250 mm
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowań w wózkach jezdnych i systemach transportowych, wykonane z żeliwa z opaską bieżnika z poliuretanu odlewanego o szerokości 50 mm. Koło posiada średnicę 250 mm, długość piasty 62 mm oraz średnicę otworu na oś 25 mm. Wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 2880 kg, a jego nośność dynamiczna wynosi 1200 kg przy prędkości 6 km/h lub 1440 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.
Koło 82 mm
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowań w wózkach platformowych, systemach logistycznych, urządzeniach transportowych oraz w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Koło posiada średnicę 82 mm, szerokość bieżnika 70 mm oraz długość piasty 75 mm, z otworem na oś o średnicy 17 mm. Bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego zapewnia trwałość i niezawodność w trudnych warunkach pracy. Konstrukcja oparta na stalowej piaście z precyzyjnym łożyskiem kulkowym uszczelnianym gwarantuje długą żywotność. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 1400 kg oraz nośnością dynamiczną 700 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla ciężkich systemów AGV, wózków widłowych, zautomatyzowanych systemów wahadeł oraz producentów ceramiki i szkła.
Koło 140 mm
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w wózkach jezdnych i systemach transportowych, wykonane z żeliwa z opaską bieżnika z poliuretanu odlewanego o szerokości 60 mm. Koło charakteryzuje się średnicą 140 mm, długością piasty 65 mm oraz otworem na oś o średnicy 12 mm. Wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione, zapewniające niezawodną pracę w wymagających warunkach. Koło przeznaczone jest do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych. Nośność statyczna koła wynosi 1400 kg, a nośność dynamiczna 700 kg przy prędkości 3 km/h.
Koło 150 mm
Koło Puretech to uniwersalne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach sklepowych, rusztowaniach, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym. Koło charakteryzuje się średnicą 150 mm i wyposażone jest w bieżnik o szerokości 32 mm wykonany z gumy pełnej, która nie brudzący śladów. Korpus koła wykonany jest z polipropylenu, a jego konstrukcja oparta jest na precyzyjnym łożysku kulkowym. Oś koła posiada średnicę otworu 8,3 mm, natomiast długość piasty wynosi 36,5 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 160 kg oraz nośnością dynamiczną 80 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających niezawodności i trwałości.
Koło 160 mm
Koło Maxtech to uniwersalne koło przeznaczone do wózków i urządzeń transportowych, charakteryzujące się średnicą 160 mm i szerokością bieżnika 40 mm. Bieżnik wykonany z poliuretanu wtryskiwanego zapewnia trwałość i przyczepność, natomiast korpus z poliamidu gwarantuje lekkość konstrukcji. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe i osadzane na osi o średnicy otworu 20 mm, z długością piasty 60 mm. Nośność statyczna koła wynosi 700 kg, a nośność dynamiczna osiąga 300 kg przy prędkości 6 km/h lub 350 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, maszynach, wózkach produkcyjnych i platformowych, rusztowaniach, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 75 mm
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowań w wózkach platformowych, wózkach widłowych, systemach logistycznych, automatycznych systemach transportu materiałów oraz w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Koło posiada średnicę 75 mm z bieżnikiem o szerokości 50 mm wykonanym z poliuretanu odlewanego, zapewniającym trwałość i odporność na zużycie. Korpus koła wykonany ze stali i żelaza gwarantuje wytrzymałość konstrukcji, a precyzyjne łożysko kulkowe zapewnia płynną pracę. Oś koła ma średnicę otworu 25 mm, a długość piasty wynosi 50 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 1100 kg oraz nośnością dynamiczną 550 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla ciężkich systemów AGV, transportu kontenerów oraz zastosowań w technologii przeciwpożarowej.
Koło 140 mm
Koło Novatech to precyzyjny element przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń transportowych. Koło charakteryzuje się średnicą 140 mm i wyposażone jest w bieżnik z poliuretanu odlewanego o szerokości 50 mm, zapewniającego doskonałą przyczepność i trwałość. Korpus koła wykonany jest ze żeliwa, a jego konstrukcja opiera się na precyzyjnym łożysku kulkowym uszczelnianym. Otwór na oś ma średnicę 20 mm, a długość piasty wynosi 55 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 1260 kg oraz nośnością dynamiczną 630 kg przy prędkości 3 km/h. Urządzenie znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.
Koło 300 mm
Koło Elastech to profesjonalne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach i systemach transportowych, wyposażone w precyzyjne łożysko kulkowe oraz korpus wykonany z aluminium. Koło charakteryzuje się średnicą 300 mm, szerokością bieżnika 55 mm oraz długością piasty 60 mm, z otworem na oś o średnicy 25 mm. Bieżnik wykonany jest z elastycznej opony wulkanizowanej, która nie brudzą podłogi, zapewniając bezpieczną eksploatację w różnych środowiskach. Koło osiąga nośność statyczną 1200 kg, a jego nośność dynamiczna wynosi 480 kg przy prędkości 6 km/h lub 600 kg przy prędkości 4 km/h. Zastosowanie znajduje w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych, wózkach produkcyjnych, profesjonalnych wózkach do sprzątania, rollkonterach, rusztowaniach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym oraz stołach warsztatowych.
Koło 85 mm
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń transportowych, wykonane z poliuretanu odlewanego na korpusie ze stali i żelaza. Koło charakteryzuje się średnicą 85 mm, szerokością bieżnika 90 mm oraz długością piasty 90 mm, z otworem na oś o średnicy 17 mm. Urządzenie wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Koło przeznaczone jest do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych. Nośność statyczna koła wynosi 1600 kg, natomiast nośność dynamiczna to 800 kg przy prędkości 3 km/h.