- Strona główna
- Przemysł
- Styl życia
- Meble i design
-
Krzesła biurowe
Kółka do Foteli Biurowych
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 50 mm
Lumina to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, przeznaczone do zastosowań w meblach biurowych, krzesłach biurowych, stolikach nocnych, meblach oraz meblach multimedialnych. Kółko wyposażone jest w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, zapewniający stabilne mocowanie na powierzchni montażowej. Obudowa wykonana z odlewu cynkowo-aluminiowego zawiera trzpień obrotowy, który umożliwia pełną swobodę ruchu w płaszczyźnie poziomej. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z termoplastycznego kauczuku, zapewniającego trwałość i odporność na zużycie, osadzone na korpusie z polipropylenu. Łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową zapewnia płynne i ciche działanie kółka. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 59 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla mebli wymagających mobilności i niezawodności w codziennym użytkowaniu.
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 50 mm
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia Lumina wyposażone jest w trzpień z pierścieniem zaciskowym, z kołnierzem jako system mocowania. Obudowa wykonana z polipropylenu wykorzystuje trzpień obrotowy jako łożysko skrętne, zapewniając płynny ruch obrotowy. Koło o średnicy 50 mm posiada korpus z polipropylenu przewodzącego elektrycznie, a materiał bieżnika jest identyczny z korpusem koła. Zastosowano łożysko ślizgowe z rurą tulejka dystansowa dla optymalnej funkcjonalności. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 61 mm. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, krzesłach biurowych oraz meblach biurowych, gdzie wymagana jest mobilność i przewodność elektryczna.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 50 mm
Linea load to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań wymagających precyzji i niezawodności. Urządzenie wyposażone jest w mocowanie typu otów nieprzelotowy do mocowania B10, które zapewnia stabilne i bezpieczne przymocowanie do konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością na warunki pracy, a precyzyjne łożysko kulkowe zastosowane w łożysku obrotowym gwarantuje płynne i precyzyjne obroty. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z poliuretanu wtryskanego na korpusie z poliamidu, co zapewnia doskonałą przyczepność i trwałość. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 50 mm, co pozwala na zastosowanie w systemach o ograniczonej przestrzeni. Kółko wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe, które minimalizuje opór ruchu i wydłuża żywotność produktu. Urządzenie charakteryzuje się zdolnością nośną 200 kg w warunkach statycznych oraz 100 kg w warunkach dynamicznych przy prędkości 3 km/h. Linea load znajduje zastosowanie w systemach AMR, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach, meblach multimedialnych, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów oraz krzesłach biurowych.
Kółko obrotowe z Hamulec koła 50 mm
Linea load to kółko obrotowe z hamulcem koła przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji. Urządzenie wyposażone jest w mocowanie typu otów nieprzelotowy do mocowania B10, które zapewnia stabilne i bezpieczne przymocowanie do różnych konstrukcji. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne, a precyzyjne łożysko kulkowe zastosowane w mechanizmie obrotowym gwarantuje płynne i precyzyjne ruchy. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z poliuretanu wtryskanego na korpusie z poliamidu, co zapewnia doskonałą przyczepność i trwałość w warunkach intensywnego użytkowania. Precyzyjne łożysko kulkowe w kole umożliwia swobodny obrót przy minimalnym oporze. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 50 mm, co czyni je kompaktowym rozwiązaniem do montażu w ograniczonej przestrzeni. Kółko charakteryzuje się zdolnością nośną 200 kg w warunkach statycznych oraz 100 kg w warunkach dynamicznych przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w systemach AMR, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach, meblach multimedialnych, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów oraz krzesłach biurowych.
Kółko obrotowe 50 mm
Linea load to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji. Urządzenie wyposażone jest w mocowanie typu otwór nieprzelotowy do mocowania B10, które zapewnia stabilne i bezpieczne przymocowanie do różnych konstrukcji. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością na obciążenia, a precyzyjne łożysko kulkowe zastosowane w swivel bearing gwarantuje płynne i precyzyjne obroty. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z poliuretanu wtryskanego na rdzeniu z poliamidu, co zapewnia doskonałą trwałość i przyczepność. Łożysko kulkowe precyzyjne zastosowane w kole umożliwia długotrwałą i niezawodną pracę. Całkowita wysokość produktu wynosi 50,5 mm. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną 200 kg oraz dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla systemów AMR, komputerów na kółkach, wózków do dializy, mebli, mebli multimedialnych, mebli biurowych, podnośników dla pacjentów oraz krzeseł biurowych.
Kółko obrotowe 50 mm
Linea load to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji. Urządzenie wyposażone jest w mocowanie typu otów nieprzelotowy do mocowania B10, które zapewnia stabilne i bezpieczne zamocowanie na różnych powierzchniach. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne, a precyzyjne łożysko kulkowe zastosowane w mechanizmie obrotowym gwarantuje płynne i długotrwałe działanie. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z poliuretanu wtryskanego na korpusie z poliamidu, co zapewnia doskonałą przyczepność i trwałość podczas eksploatacji. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 50,5 mm, co pozwala na montaż w ograniczonej przestrzeni. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 200 kg oraz dynamiczną wynoszącą 100 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla systemów AMR, komputerów na kółkach, wózków do dializy, mebli, mebli multimedialnych, mebli biurowych, podnośników dla pacjentów oraz krzeseł biurowych.
Kółko obrotowe 50 mm
Linea load to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających niezawodności i precyzji. Urządzenie wyposażone jest w mocowanie typu otów nieprzelotowy do mocowania B10, które zapewnia stabilne i bezpieczne zamocowanie na różnych powierzchniach. Obudowa wykonana z poliamidu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne, a jej konstrukcja zawiera łożysko kulkowe precyzyjne umożliwiające płynne i precyzyjne obroty. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z poliuretanu wtryskanego na korpusie z poliamidu, co zapewnia doskonałą przyczepność i trwałość podczas eksploatacji. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, które minimalizuje opór ruchu i zapewnia długą żywotność produktu. Całkowita wysokość kółka wynosi 50,5 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konstrukcjach. Nośność statyczna produktu wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna to 100 kg przy prędkości 3 km/h. Kółko Linea load znajduje zastosowanie w systemach AMR, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, meblach, meblach multimedialnych, meblach biurowych, podnośnikach dla pacjentów oraz krzesłach biurowych, gdzie wymagana jest niezawodność i precyzja ruchu.
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 55 mm
Stylea to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, przeznaczone do zastosowań w meblach biurowych, krzesłach biurowych, stolikach nocnych, meblach oraz meblach multimedialnych. Urządzenie wyposażone jest w mocowanie typu otwór nieprzelotowy B10, umożliwiające bezpieczne i trwałe przymocowanie do konstrukcji mebla. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, który zapewnia płynne i kontrolowane obroty kółka. Koło o średnicy 55 mm wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, zapewniające niezawodne działanie urządzenia. Powierzchnia toczna wykonana z poliuretanu wtryskiwanego gwarantuje trwałość i odporność na zużycie. Całkowita wysokość kółka wynosi 57 mm. Urządzenie charakteryzuje się zdolnością nośną statyczną 80 kg oraz dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla mebli wymagających niezawodności i długotrwałości eksploatacji.
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 55 mm
Stylea to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, przeznaczone do zastosowań w meblach biurowych, krzesłach biurowych, stolikach nocnych, meblach oraz meblach multimedialnych. Urządzenie wyposażone jest w mocowanie typu otów nieprzelotowy B10, zapewniające stabilne i niezawodne przytwierdzenie do powierzchni montażowej. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, umożliwiający pełną rotację kółka wokół osi pionowej. Koło posiada średnicę 55 mm i wykonane jest z poliuretanu wtryskiwanego, co gwarantuje trwałość i odporność na zużycie. Łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową zapewnia płynne i ciche działanie urządzenia. Całkowita wysokość produktu wynosi 57 mm. Kółko charakteryzuje się zdolnością nośną statyczną na poziomie 80 kg oraz dynamiczną na poziomie 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je odpowiednim rozwiązaniem dla mebli wymagających mobilności i stabilności jednocześnie.
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 75 mm
Stylea to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy służący jako łożysko obrotowe, zapewniający płynne i stabilne działanie całego zespołu. Koło o średnicy 75 mm wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, a jego materiał oparty jest na poliamidzie, identycznym z materiałem korpusu koła, co gwarantuje spójność właściwości mechanicznych i trwałość całej konstrukcji. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 77 mm, co pozwala na optymalne dopasowanie do różnych typów mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 100 kg oraz nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i bezpieczeństwa. Produkt przeznaczony jest do użytku w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, meblach biurowych oraz krzesłach biurowych, gdzie zapewnia precyzyjne sterowanie i bezpieczne hamowanie obciążeń.
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 50 mm
Lumina to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, który zapewnia stabilne mocowanie na meblach. Obudowa wykonana z polipropylenu zawiera trzpień obrotowy jako łożysko sworzniowe, umożliwiające płynny obrót kółka w dowolnym kierunku. Koło o średnicy 50 mm zbudowane jest z korpusu z polipropylenu i bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wspieranego przez łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, które zapewnia niezawodną pracę urządzenia. Całkowita wysokość kółka wynosi 61 mm, co pozwala na łatwe zainstalowanie na różnych typach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i bezpieczeństwa. Produkt przeznaczony jest do użytku w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, meblach biurowych oraz krzesłach biurowych, gdzie zapewnia wygodę i mobilność.
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 50 mm
Lumina to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, który zapewnia stabilne i bezpieczne mocowanie. Obudowa wykonana z polipropyłenu zawiera trzpień obrotowy, umożliwiający płynne obroty kółka wokół osi pionowej. Koło o średnicy 50 mm zbudowane jest z polipropyłenu, identycznego materiału co korpus, co gwarantuje spójność konstrukcji i trwałość całego zespołu. Łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową zapewnia niezawodne działanie i długą żywotność produktu. Całkowita wysokość kółka wynosi 61 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych typach mebli. Kółko charakteryzuje się zdolnością przenoszenia obciążenia statycznego do 80 kg oraz obciążenia dynamicznego do 40 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, meblach biurowych oraz krzesłach biurowych, gdzie wymagana jest niezawodna mobilność i bezpieczeństwo użytkownika.
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 50 mm
Lumina to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, który zapewnia stabilne i bezpieczne mocowanie. Obudowa wykonana z polipropyłenu zawiera trzpień obrotowy umożliwiający pełną rotację kółka, gwarantując płynne manewrowanie w różnych kierunkach. Koło o średnicy 50 mm wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, która zapewnia trwałość i niezawodność podczas eksploatacji. Materiał bieżnika koła jest identyczny z korpusem, wykonany z polipropyłenu, co gwarantuje spójność konstrukcji i odporność na zużycie. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 55 mm, co czyni je kompaktowym rozwiązaniem do zastosowań wymagających oszczędności przestrzeni. Kółko charakteryzuje się zdolnością nośną statyczną wynoszącą 80 kg oraz dynamiczną wynoszącą 40 kg przy prędkości 3 km/h, co pozwala na bezpieczne zastosowanie w różnych warunkach obciążenia. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, meblach biurowych oraz krzesłach biurowych, gdzie wymagana jest niezawodna mobilność i stabilność.
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 50 mm
Lumina to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, który zapewnia stabilne mocowanie na meblach. Obudowa wykonana z polipropyłenu zawiera trzpień obrotowy umożliwiający pełną rotację kółka. Koło o średnicy 50 mm posiada łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, zapewniające płynne i niezawodne działanie. Materiał bieżnika jest identyczny z korpusem kółka, wykonanym z polipropylenu przewodzącego elektrycznie, co gwarantuje bezpieczeństwo w otoczeniu wrażliwym na ładunki elektrostatyczne. Całkowita wysokość produktu wynosi 55 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i bezpieczeństwa. Produkt przeznaczony jest do użytku w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, meblach biurowych oraz krzesłach biurowych, gdzie zapewnia precyzyjne manewrowanie i stabilność.
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 50 mm
Lumina to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, który zapewnia stabilne połączenie z meblami. Obudowa wykonana z polipropylenu zawiera trzpień obrotowy umożliwiający pełną rotację kółka. Koło o średnicy 50 mm wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, zapewniające płynne i niezawodne działanie. Powierzchnia bieżnika wykonana z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, a korpus koła z polipropylenu przewodzącego elektrycznie, co gwarantuje bezpieczeństwo elektrostatyczne. Całkowita wysokość kółka wynosi 54 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h. Lumina przeznaczona jest do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, meblach biurowych oraz krzesłach biurowych, gdzie wymagana jest niezawodna mobilność i kontrola ruchu.
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 50 mm
Lumina to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, który zapewnia stabilne mocowanie na meblach. Obudowa wykonana z polipropylenu zawiera trzpień obrotowy służący jako łożysko obrotowe, umożliwiający płynne obroty kółka w dowolnym kierunku. Koło o średnicy 50 mm zbudowane jest z korpusu z polipropylenu i bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wspieranego przez łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, które zapewnia niezawodne działanie i długą żywotność produktu. Całkowita wysokość kółka wynosi 54 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konstrukcjach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i bezpieczeństwa. Produkt przeznaczony jest do użytku w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, meblach biurowych oraz krzesłach biurowych, gdzie zapewnia komfort użytkowania i mobilność.
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 50 mm
Lumina to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, przeznaczone do zastosowań w meblach biurowych, krzesłach biurowych, stolikach nocnych, meblach ogólnych oraz meblach multimedialnych. Kółko wyposażone jest w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, zapewniający stabilne mocowanie na meblu. Obudowa wykonana z odlewu cynkowo-aluminiowego zawiera trzpień obrotowy służący jako łożysko obrotowe, umożliwiający płynne obroty kółka. Koło posiada średnicę 50 mm i wykonane jest z polipropylenu przewodzącego elektrycznie, co zapewnia bezpieczeństwo elektrostatyczne. Tread kółka wykonany jest z materiału identycznego z korpusem koła, gwarantując jednolitość i trwałość. Łożysko ślizgowe wyposażone jest w rurę tulejkę dystansową, zapewniającą precyzyjne prowadzenie i redukcję tarcia. Całkowita wysokość kółka wynosi 59 mm, co pozwala na harmonijne dopasowanie do większości konstrukcji mebli. Hamulec dostosowujący się do obciążenia automatycznie reaguje na zmianę wagi, zapewniając optymalną stabilność i bezpieczeństwo użytkownika niezależnie od aktualnego obciążenia mebla.
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 65 mm
Stylea to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, zapewniający stabilne mocowanie na meblach. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, który umożliwia pełną rotację kółka i zapewnia płynne ruchy w każdym kierunku. Koło o średnicy 65 mm wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, zapewniające niezawodną pracę urządzenia. Materiał bieżnika koła jest identyczny z materiałem korpusu, wykonany z poliamidu, co gwarantuje trwałość i odporność na zużycie. Całkowita wysokość kółka wynosi 68 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konstrukcjach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 100 kg oraz nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla mebli domowych i biurowych. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, meblach biurowych oraz krzesłach biurowych, gdzie wymagana jest niezawodna mobilność i precyzyjne sterowanie ruchem.
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 75 mm
Stylea to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy umożliwiający pełną rotację kółka, co gwarantuje płynne manewrowanie w różnych kierunkach. Koło o średnicy 75 mm zbudowane jest z korpusu z poliamidu i bieżnika z kauczuku termoplastycznego, wspieranego przez łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, które zapewnia niezawodną pracę i długą żywotność. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 77 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konstrukcjach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 100 kg oraz nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla mebli domowych i biurowych. Produkt znajduje zastosowanie w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, meblach biurowych oraz krzesłach biurowych, gdzie zapewnia niezawodne wsparcie i mobilność.
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 50 mm
Lumina to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem. Obudowa wykonana z odlewu cynkowo-aluminiowego zawiera trzpień obrotowy stanowiący łożysko sworzniowe, które zapewnia płynny obrót całego zespołu. Koło o średnicy 50 mm wykonane jest z polipropyłenu, identycznego materiału co korpus, i wyposażone w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, która zapewnia stabilność i długotrwałość pracy. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 59 mm, co czyni je kompaktowym rozwiązaniem do zastosowań wymagających oszczędności przestrzeni. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co pozwala na bezpieczne zastosowanie w różnych warunkach eksploatacji. Produkt przeznaczony jest do zastosowania w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, meblach biurowych oraz krzesłach biurowych, gdzie wymaga się niezawodnego i cichego ruchu.
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 50 mm
Lumina to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, który zapewnia stabilne mocowanie na meblach. Obudowa wykonana z polipropyłenu zawiera trzpień obrotowy umożliwiający pełną rotację kółka. Koło o średnicy 50 mm wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, zapewniające płynne i niezawodne działanie. Materiał bieżnika koła jest identyczny z korpusem, wykonanym z polipropylenu przewodzącego elektrycznie, co gwarantuje bezpieczeństwo w zastosowaniach wrażliwych na ładunki elektrostatyczne. Całkowita wysokość produktu wynosi 61 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h. Lumina przeznaczona jest do zastosowań w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, meblach biurowych oraz krzesłach biurowych, gdzie wymagana jest niezawodna mobilność i precyzyjne sterowanie ruchem.
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 50 mm
Lumina to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, który zapewnia stabilne mocowanie na meblach. Obudowa wykonana z polipropylenu zawiera trzpień obrotowy umożliwiający pełną rotację kółka. Koło o średnicy 50 mm wyposażone jest w łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, zapewniające płynne i niezawodne działanie. Powierzchnia bieżnika wykonana z kauczuku termoplastycznego przewodzącego elektrycznie, a korpus koła z polipropylenu przewodzącego elektrycznie, co gwarantuje bezpieczeństwo elektrostatyczne podczas użytkowania. Całkowita wysokość kółka wynosi 61 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konstrukcjach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 80 kg oraz nośnością dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i bezpieczeństwa. Produkt przeznaczony jest do stosowania w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, meblach biurowych oraz krzesłach biurowych, gdzie zapewnia komfort użytkowania i długotrwałą eksploatację.
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 65 mm
Stylea to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, przeznaczone do zastosowań w meblach biurowych, krzesłach biurowych, stolikach nocnych, meblach oraz meblach multimedialnych. Urządzenie wyposażone jest w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem, zapewniający stabilne mocowanie na konstrukcji nośnej. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy, który umożliwia płynne obrócenie kółka wokół osi pionowej. Koło o średnicy 65 mm zbudowane jest z poliamidu, identycznego materiału co korpus, z łożyskiem ślizgowym wyposażonym w rurę tulejkę dystansową, zapewniającą niezawodną pracę i długą żywotność. Całkowita wysokość produktu wynosi 68 mm, co pozwala na harmonijne zintegrowanie z konstrukcją mebla. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 100 kg oraz nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h, co gwarantuje bezpieczną eksploatację w typowych warunkach użytkowania mebli domowych i biurowych. Hamulec dostosowujący się do obciążenia automatycznie reguluje siłę hamowania w zależności od masy obiektu, zapewniając optymalną stabilność i kontrolę ruchu.
Kółko obrotowe z Hamulec dostosowujący się do obciążenia 65 mm
Stylea to kółko obrotowe z hamulcem dostosowującym się do obciążenia, wyposażone w trzpień z pierścieniem zaciskowym i kołnierzem. Obudowa wykonana z poliamidu zawiera trzpień obrotowy służący jako łożysko obrotowe, zapewniający płynne i stabilne działanie całego zespołu. Koło o średnicy 65 mm zbudowane jest z korpusu z poliamidu i bieżnika wykonanego z kauczuku termoplastycznego, wspieranego przez łożysko ślizgowe z rurą tulejką dystansową, które gwarantuje długotrwałą niezawodność i wytrzymałość. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 68 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konstrukcjach mebli. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną na poziomie 100 kg oraz nośnością dynamiczną 50 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających kontrolowanego ruchu. Produkt przeznaczony jest do użytku w stolikach nocnych, meblach, meblach multimedialnych, meblach biurowych oraz krzesłach biurowych, gdzie zapewnia bezpieczne i precyzyjne przemieszczanie mebli przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności dzięki zintegrowanemu hamulcowi.