- Strona główna
- Kółka i koła jezdne
- Koła wysokiej jakości
- Koła według nośności
-
Średnie obciążenie | 150 - 500 kg
Kółka jezdne średniego obciążenia
Koło 125 mm
Koło Elastech to element konstrukcyjny o średnicy 125 mm z bieżnikiem wykonanym z miękkiego polipropylenu o szerokości 40 mm, przy czym materiał korpusu pozostaje niezdefiniowany. Produkt charakteryzuje się nośnością dynamiczną wynoszącą 160 kg przy prędkości 4 km/h oraz nośnością statyczną na poziomie 320 kg, co czyni go odpowiednim rozwiązaniem do zastosowań w kółkach jezdnych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Koło 125 mm
Koło Elastech o średnicy 125 mm wyposażone jest w elastyczną oponę nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną o szerokości 32 mm, zamontowaną na odlewie cynkowym z precyzyjnym łożyskiem kulkowym nierdzewnym. Piasta o długości 35,5 mm posiada otwór na oś o średnicy 8 mm. Nośność dynamiczna wynosi 150 kg przy prędkości 3 km/h, a statyczna 300 kg. Koło znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych.
Koło 150 mm
Koło Elastech o średnicy 150 mm wyposażone jest w elastyczną oponę nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną o szerokości 32 mm, zamontowaną na odlewie cynkowym z precyzyjnym łożyskiem kulkowym nierdzewnym. Piasta o długości 35,5 mm posiada otwór na oś o średnicy 8 mm. Nośność dynamiczna wynosi 150 kg przy prędkości 3 km/h, a statyczna 300 kg. Koło znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych.
Koło 125 mm
Koło Basetech o średnicy 125 mm wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z identycznego materiału o szerokości 40 mm, wyposażone w łożysko walcowe. Piasta ma długość 44,4 mm z otworem na oś o średnicy 12 mm. Nośność dynamiczna wynosi 200 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 400 kg. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w rollkontenerach oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych, zapewniając niezawodność w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Koło 125 mm
Koło Basetech o średnicy 125 mm wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z materiału identycznego z korpusem koła, szerokość bieżnika 40 mm. Wyposażone w łożysko walcowe z otworem na oś o średnicy 12 mm i długością piasty 48 mm. Nośność dynamiczna wynosi 200 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 400 kg. Koło przeznaczone jest do zastosowania w kółkach jezdnych i zapewnia niezawodną pracę w różnych warunkach eksploatacyjnych dzięki wytrzymałej konstrukcji z polipropylenu.
Koło 160 mm
Koło Elastech o średnicy 160 mm wyposażone jest w elastyczną oponę nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną o szerokości 50 mm oraz korpus wykonany z aluminium. Piasta o długości 60 mm zawiera łożysko kulkowe precyzyjne z otworem na oś o średnicy 20 mm. Nośność dynamiczna wynosi 350 kg przy prędkości 4 km/h lub 280 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 700 kg. Koło znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów oraz innych aplikacjach przemysłowych.
Koło 260 mm
Koło Puretech air o średnicy 260 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym z polipropylenu oraz oponą pneumatyczną z profilem blokowym o szerokości 85 mm. Wyposażone jest w łożysko walcowe, otwór osi o średnicy 25 mm oraz piastę o długości 74 mm. Nośność dynamiczna wynosi 150 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna również osiąga 150 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Koło 400 mm
Koło Puretech air o średnicy 400 mm wyposażone jest w oponę pneumatyczną z profilem blokowym o szerokości 100 mm, wykonaną z polipropylenu. Koło posiada łożysko walcowe, otwór osi o średnicy 25 mm oraz piastę o długości 74 mm. Nośność dynamiczna wynosi 200 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 400 kg. Konstrukcja zapewnia wysoką wytrzymałość i płynność ruchu, idealną do zastosowań przemysłowych wymagających niezawodności i trwałości w trudnych warunkach eksploatacyjnych.
Koło 260 mm
Koło Puretech air o średnicy 260 mm wykonane z arkuszy stalowych wyposażone w oponę pneumatyczną z profilem blokowym o szerokości 85 mm oraz łożysko walcowe. Piasta ma długość 74 mm z otworem na oś o średnicy 25 mm. Koło charakteryzuje się nośnością dynamiczną 150 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 300 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i płynnego toczenia na różnych powierzchniach.
Koło 400 mm
Koło Puretech air charakteryzuje się średnicą 400 mm i szerokością bieżnika 100 mm, wykonane z arkuszy stalowych z oponą pneumatyczną o profilu blokowym. Wyposażone w łożysko walcowe, posiada otwór osi o średnicy 25 mm oraz piastę o długości 74 mm. Nośność dynamiczna wynosi 200 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 400 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności w transporcie ciężkich ładunków.
Koło 400 mm
Koło Puretech air o średnicy 400 mm wyposażone jest w oponę pneumatyczną z profilem linii o szerokości 100 mm oraz precyzyjne łożysko kulkowe. Korpus wykonany z arkuszy stalowych zapewnia wysoką wytrzymałość konstrukcji. Piasta o długości 74 mm posiada otwór na oś o średnicy 20 mm. Koło charakteryzuje się nośnością dynamiczną 200 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 400 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej nośności i płynności ruchu.
Koło 400 mm
Koło Puretech air o średnicy 400 mm wyposażone jest w oponę pneumatyczną z profilem linii o szerokości 100 mm oraz korpus wykonany z arkuszy stalowych. Piasta o długości 74 mm zawiera łożysko kulkowe precyzyjne, a średnica otworu na oś wynosi 25 mm. Koło charakteryzuje się nośnością dynamiczną 200 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 400 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i płynności ruchu.
Koło 400 mm
Koło Puretech air o średnicy 400 mm wyposażone jest w oponę pneumatyczną z profilem blokowym o szerokości 100 mm oraz korpus wykonany z arkuszy stalowych. Piasta o długości 74 mm zawiera łożysko kulkowe precyzyjne z otworem na oś o średnicy 20 mm. Koło charakteryzuje się nośnością dynamiczną 200 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 400 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i płynności ruchu.
Koło 125 mm
Koło Elastech o średnicy 125 mm wyposażone jest w elastyczną oponę nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną o szerokości 50 mm oraz korpus wykonany z aluminium z precyzyjnym łożyskiem kulkowym. Piasta ma długość 60 mm z otworem na oś o średnicy 25 mm. Nośność dynamiczna wynosi 300 kg przy prędkości 4 km/h lub 240 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna to 600 kg. Koło znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów oraz innych aplikacjach przemysłowych.
Koło 95 mm
Koło Novatech to wysokiej jakości element kółka jezdnego o średnicy 95 mm, wykonany ze stali i żelaza z bieżnikiem z odlewanego poliuretanu o szerokości 40 mm. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe, otwór osi o średnicy 20 mm oraz piastę o długości 45 mm. Nośność dynamiczna wynosi 400 kg przy prędkości 3 km/h, a nośność statyczna 800 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym, systemach AMR, automatyzacji, motoryzacji OEM, sprzęcie medycznym, maszynach przemysłowych oraz systemach logistycznych.
Koło 125 mm
Koło Elastech o średnicy 125 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym z poliamidu oraz elastyczną oponą czarną wulkanizowaną o szerokości 40 mm. Wyposażone w łożysko walcowe, koło posiada otwór na oś o średnicy 15 mm oraz piastę o długości 58 mm. Nośność dynamiczna wynosi 250 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 500 kg. Produkt znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów oraz technologii przeciwpożarowej.
Koło 125 mm
Koło Elastech o średnicy 125 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym z poliamidu oraz elastyczną oponą niewbrudzającą podłogi, wulkanizowaną o szerokości 40 mm. Wyposażone w łożysko walcowe, posiada otwór na oś o średnicy 15 mm oraz piastę o długości 58 mm. Nośność dynamiczna wynosi 250 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 500 kg. Koło znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych.
Koło 100 mm
Koło Elastech o średnicy 100 mm charakteryzuje się szerokością bieżnika 34 mm i długością piasty 45 mm, z otworem na oś o średnicy 8,3 mm. Wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne oraz elastyczną oponę nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną, zapewnia nośność dynamiczną 160 kg przy prędkości 4 km/h oraz statyczną 320 kg. Korpus wykonany z poliamidu gwarantuje trwałość w zastosowaniach przemysłowych, w tym systemach AMR, wózkach produkcyjnych, sprzęcie transportowym i maszynach automatycznych.
Koło 100 mm
Koło Novatech o średnicy 100 mm wykonane z aluminium z bieżnikiem z poliuretanu odlewanego o szerokości 40 mm, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Długość piasty wynosi 40 mm, a średnica otworu na oś 15 mm. Nośność statyczna koła wynosi 600 kg, natomiast nośność dynamiczna to 300 kg przy prędkości 4 km/h oraz 240 kg przy prędkości 6 km/h. Koło przeznaczone jest do zastosowania w kółkach jezdnych i zapewnia wysoką wytrzymałość oraz precyzję ruchu dzięki zastosowanym materiałom i łożysku kulkowemu.
Koło 160 mm
Koło Maxtech o średnicy 160 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym z poliamidu oraz bieżnikiem z poliuretanu wtryskanego o szerokości 40 mm. Piasta ma długość 60 mm z otworem na oś o średnicy 20 mm, wyposażona w łożysko kulkowe precyzyjne. Nośność dynamiczna wynosi 350 kg przy prędkości 4 km/h lub 300 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 700 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, motoryzacji OEM, budowie maszyn, wózkach produkcyjnych, rusztowaniach oraz sprzęcie transportowym.
Koło 100 mm
Koło Duratech silent o średnicy 100 mm charakteryzuje się szerokością bieżnika 36 mm wykonanego z poliamidu oraz korpusem z materiału hybrydowego zapewniającego tłumienie. Wyposażone w łożysko walcowe, koło posiada piastę o długości 44 mm z otworem na oś o średnicy 12 mm. Nośność dynamiczna wynosi 160 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga wartość 320 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających cichej pracy i wysokiej wytrzymałości.
Koło 125 mm
Koło Duratech silent o średnicy 125 mm charakteryzuje się szerokością bieżnika 36 mm wykonanego z poliamidu oraz korpusem z materiału hybrydowego zapewniającego tłumienie. Piasta o długości 44 mm wyposażona jest w łożysko walcowe, a otwór na oś ma średnicę 12 mm. Koło oferuje dynamiczną nośność 200 kg przy prędkości 4 km/h oraz statyczną nośność 400 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających cichej pracy i wysokiej wytrzymałości.
Koło 50 mm
Koło Duratech plus o średnicy 50 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym z poliamidu bardzo ciężkiego oraz bieżnią z podwójnymi kołnierzami z pierścieniami o szerokości 26 mm. Piasta ma długość 32 mm z otworem na oś o średnicy 15 mm, wyposażona w łożysko kulkowe precyzyjne. Nośność dynamiczna wynosi 240 kg przy prędkości 4 km/h lub 200 kg przy prędkości 6 km/h, natomiast maksymalna nośność statyczna osiąga 480 kg, co czyni to koło idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości.
Koło 250 mm
Koło Puretech o średnicy 250 mm z bieżnikiem o szerokości 50 mm wykonanym z gumy pełnej pełny, czarny oraz korpusem z polipropylenu. Wyposażone w łożysko ślizgowe z otworem osi o średnicy 20,1 mm i długości piasty 58 mm. Nośność dynamiczna wynosi 180 kg przy prędkości 4 km/h, nośność statyczna 360 kg. Zastosowanie obejmuje rusztowania, wózki sklepowe, meble i stojaki ekspozycyjne, szafy narzędziowe, urządzenia do utylizacji odpadów, stoły warsztatowe oraz sprzęt transportowy.
Najczęściej zadawane pytania
Zalety kół kółkowych o średniej wytrzymałości
Koła o średniej wytrzymałości są zaprojektowane z myślą o zakresie od 150 kg do 500 kg na koło, wypełniając lukę między lekkimi i ciężkimi rozwiązaniami. Zapewniają one wytrzymałość potrzebną do dużych obciążeń przy jednoczesnym zachowaniu płynnej i elastycznej mobilności — niezawodny wybór w transporcie przemysłowym, sprzęcie handlowym, wózkach serwisowych i innych zastosowaniach, w których niezbędna jest stała stabilność. Aby uzyskać znamionową wydajność, sparuj koło z odpowiednio określoną obudową kółka. Kółka kołowe TENTE o średnim obciążeniu zapewniają różne kluczowe zalety:
Solidna konstrukcja - zbudowane z wytrzymałych rdzeni i odpornych na ścieranie bieżników, koła o średniej wytrzymałości wytrzymują częste użytkowanie, uderzenia i mieszane warunki podłogowe. Rezultatem jest niezawodna mobilność i długa żywotność.
Indywidualne zachowanie toczenia — wybieraj spośród bardziej miękkich bieżników, które chronią delikatne powierzchnie i wilgotne wibracje, lub twardsze związki, które minimalizują opór toczenia i obrotu na gładkich podłogach przemysłowych. Średnicę i szerokość bieżnika można wybrać w celu precyzyjnego dostrojenia sił startowych, hałasu i jakości jazdy.
Różne opcje łożysk - Dostępne z łożyskami ślizgowymi, wałeczkowymi lub precyzyjnymi, koła te utrzymują niskie siły naciskania/ciągnięcia i płynne toczenie podczas długich przesunięć. Uszczelnione opcje pomagają chronić przed kurzem, wilgocią i środkami czyszczącymi, aby wydłużyć okresy serwisowe.
Rodzaje kół średnich obciążeń
Koła kołowe o średniej wytrzymałości są dostępne w szerokiej gamie wzorów, aby sprostać wymaganiom różnych wymagań dotyczących obciążenia, warunków podłogowych i innych warunków środowiskowych. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz redukcji hałasu, odporności na ścieranie, ochrony przed wyładowaniem elektrycznym, czy zmywalności, istnieje odpowiednie rozwiązanie o średniej wytrzymałości. Wybierając odpowiednią kombinację materiału koła, rozmiaru koła, typu łożyska i typu obudowy, z którą chcesz sparować koło o średniej wytrzymałości, możesz zoptymalizować zarówno wydajność, jak i żywotność do konkretnego zastosowania. Poniżej znajdują się niektóre z powszechnie stosowanych typów kół kółkowych o średniej wytrzymałości i ich kluczowe zalety:
Koła gumowe o średniej wytrzymałości
Koła gumowe o średniej wytrzymałości są dostępne w różnych mieszankach i wzorach bieżnika — od miękkich, elastycznych mieszanek zapewniających doskonałą ochronę podłogi i komfort po twardsze, odporne na zużycie gumowe bieżniki zoptymalizowane pod kątem trwałego i wydajnego toczenia. Wśród naszych produktów koła PJP wyróżniają się doskonałym przykładem dla kół gumowych o średniej wytrzymałości. Koła te łączą polipropylenowy korpus koła z naszym termoplastycznym gumowym bieżnikiem TentePrene i precyzyjnym łożyskiem kulkowym. Wersje o średnim obciążeniu są dostępne w średnicach kół 160 mm i 200 mm i zapewniają ładowność do 160 kg na koło.
Koła poliuretanowe o średniej wytrzymałości
Koła poliuretanowe o średniej wytrzymałości znane są z wysokiej odporności na zużycie, wydajnego toczenia, a także wydajności obrotowej i zdolności adaptacji, dzięki czemu nadają się do szerokiego zakresu zastosowań. Koła te są dostępne w różnych mieszankach i poziomach twardości. Aby uzyskać najlepsze wyniki, połącz koła poliuretanowe o średniej wytrzymałości z odpowiednio ocenioną obudową kółka, aby uzyskać pożądane obciążenie i stabilność. Koła poliuretanowe znane są głównie z nośności w zakresie ciężkich obciążeń. Jednak nasze portfolio obejmuje również pewne konfiguracje, które można uznać za średnie obciążenia. Z naszej oferty koła ITP doskonale ilustrują kategorię średnich obciążeń. Koła te łączą aluminiowy korpus koła z odlewanym poliuretanowym bieżnikiem i precyzyjnym łożyskiem kulkowym — większość kół z tej serii jest jednak w stanie obsłużyć obciążenia przekraczające 500 kg na koło.
Obszary zastosowania kół kółek o średniej wytrzymałości
Koła o średniej wytrzymałości to wybór, w którym siła i zwrotność muszą współistnieć w warunkach przemysłowych, medycznych i handlowych. W produkcji wyposażają na przykład sprzęt transportowy, wózki produkcyjne i mobilne stoły warsztatowe, przenosząc znaczne ładunki przy jednoczesnym zachowaniu kontrolowanej obsługi na ruchliwych trasach. W logistyce obsługują klatki rolkowe, palety rolkowe, mocno obciążone wózki sklepowe i nie tylko. W środowiskach o znaczeniu krytycznym dla higieny, takich jak szpitale, laboratoria i przetwórstwo spożywcze, koła rycynowe o średniej wytrzymałości można łączyć ze stali nierdzewnej lub zmywalnymi obudowami, aby spełnić wymagania dotyczące czyszczenia i odporności na korozję. W pomieszczeniach komercyjnych utrzymują mobilne półki, gabloty i wózki gastronomiczne stabilne i łatwe do umieszczenia na różnych wykończeniach podłóg. Wydajność jest ustalana poprzez wybranie odpowiedniego materiału bieżnika, średnicy/szerokości i zestawu łożyska — oraz poprzez połączenie koła z odpowiednio ocenioną obudową kółka. Zapewnia to niezawodną mobilność, od polerowanych podłóg wewnętrznych po bardziej szorstkie drogi dostępu, dzięki czemu koła o średniej wytrzymałości są wszechstronnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie trwałość, zdolność adaptacji i płynna praca nie podlegają negocjacjom.