- Strona główna
- Kółka i koła jezdne
- Akcesoria do Rozwiązań Mobilności
-
Akcesoria do Kółek Łóżkowych
Akcesoria do Kółek Łóżkowych
Akcesorium
Dźwignia stanowiąca akcesorium do kółka jezdnego jest lekkim komponentem o masie 0,06 kg, przeznaczonym do wspomagania obsługi i regulacji położenia kółka. Urządzenie charakteryzuje się kompaktową budową, która umożliwia precyzyjne manewrowanie i dostosowanie pozycji kółka jezdnego w różnych warunkach eksploatacyjnych. Niska masa własna dźwigni zapewnia łatwość obsługi i minimalizuje obciążenie całego systemu, co jest istotne dla efektywności pracy urządzenia mobilnego. Akcesorium to znajduje zastosowanie w profesjonalnych systemach transportowych i magazynowych, gdzie wymagana jest niezawodność i precyzja działania.
Akcesorium
Adapter stanowiący akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się minimalną masą 0,1 kg, co czyni go lekkim rozwiązaniem do zastosowań wymagających połączenia komponentów systemów transportowych. Produkt przeznaczony jest dla inżynierów i specjalistów zajmujących się montażem oraz integracją elementów mebli i urządzeń mobilnych, gdzie precyzja i niezawodność są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania całego systemu.
Akcesorium
Dźwignia przełączania stanowi akcesorium przeznaczone do zastosowania w systemach jezdnych na kółkach, umożliwiające precyzyjne sterowanie i przełączanie funkcji urządzenia. Produkt charakteryzuje się niezawodną konstrukcją zapewniającą długotrwałą eksploatację w warunkach przemysłowych. Masa całkowita akcesorium wynosi 0,12 kg, co czyni go lekkim i łatwym w montażu. Dźwignia przełączania została zaprojektowana z uwzględnieniem ergonomii i bezpieczeństwa operatora, umożliwiając intuicyjną obsługę bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi. Akcesorium kompatybilne jest ze standardowymi systemami jezdnymi, zapewniając niezawodne działanie w różnych warunkach pracy.
Akcesorium
Dźwignia przełączania stanowi akcesorium przeznaczone do zastosowania w systemach jezdnych, umożliwiające precyzyjne sterowanie i przełączanie funkcji urządzenia. Komponenty tego typu charakteryzują się kompaktową budową i niską masą, wynoszącą zaledwie 0,06 kg, co czyni je idealnymi do montażu w ograniczonej przestrzeni. Dźwignia przełączania zapewnia ergonomiczną obsługę oraz niezawodne działanie w warunkach intensywnego użytkowania, stanowiąc istotny element wyposażenia systemów transportowych i przemysłowych.
Akcesorium
Dźwignia przełączania stanowi akcesorium przeznaczone do zastosowania w systemach jezdnych na kółkach, umożliwiające precyzyjne sterowanie i przełączanie funkcji urządzenia. Komponenty tego typu charakteryzują się niezawodną konstrukcją zapewniającą długotrwałą eksploatację w warunkach przemysłowych. Masa produktu wynosi 0,09 kg, co czyni go lekkim i łatwym w montażu. Dźwignia przełączania została zaprojektowana z uwzględnieniem ergonomii i bezpieczeństwa operatora, umożliwiając intuicyjną obsługę bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi. Zastosowanie tego akcesorium pozwala na optymalizację pracy systemów transportowych i podniesienie efektywności operacyjnej urządzeń mobilnych.
Akcesorium
Tuleja łożyska stanowi akcesorium przeznaczone do zastosowania w systemach kołowych i wózkach transportowych, zapewniające stabilizację oraz wsparcie dla elementów łożyskowych. Komponent charakteryzuje się minimalną masą 0,04 kg, co czyni go lekkim rozwiązaniem idealnym do integracji z różnymi typami kołowników i wózków. Tuleja łożyska wykonana jest z materiałów o wysokiej trwałości, zapewniających długotrwałą eksploatację w warunkach przemysłowych. Zastosowanie tego akcesorium pozwala na precyzyjne pozycjonowanie łożysk, zmniejszenie zużycia oraz wydłużenie żywotności całego systemu kołowego. Produkt spełnia standardy techniczne wymagane dla komponentów transportowych i może być montowany na standardowych wózkach i kołownikach.
Akcesorium
Profilowa listwa stanowi akcesorium dedykowane do wzmocnienia i ochrony konstrukcji wózków jezdnych oraz kołowrotów. Tego typu element montażowy wykonywany jest z materiałów o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, zapewniających długotrwałą eksploatację w warunkach przemysłowych. Profilowa listwa pełni funkcję osłonną, chroniąc krawędzie i elementy strukturalne przed uszkodzeniami podczas transportu i manewrowania. Zastosowanie tego akcesorium pozwala na zwiększenie trwałości całego systemu jezdnego oraz poprawę bezpieczeństwa operacyjnego. Montaż jest prosty i nie wymaga specjalistycznych narzędzi, co czyni to rozwiązanie praktycznym dla użytkowników przemysłowych.
Akcesorium
Wtyczka stanowiąca akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się minimalną masą 0,01 kg, co czyni ją lekkim komponentem przeznaczonym do zastosowań wymagających precyzji i niezawodności. Ten element akcesорyjny został zaprojektowany z uwzględnieniem wymogów technicznych nowoczesnych systemów transportowych, gdzie redukcja masy przy zachowaniu funkcjonalności stanowi kluczowy parametr. Wtyczka umożliwia bezpieczne i stabilne połączenie z kółkiem jezdnym, zapewniając długotrwałą eksploatację w warunkach przemysłowych. Jej kompaktowa konstrukcja i niska masa sprawiają, że jest idealna do integracji z istniejącymi systemami, bez konieczności modyfikacji infrastruktury montażowej.
Akcesorium
Wtyczka stanowiąca akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się minimalną masą 0,01 kg, co czyni ją lekkim komponentem przeznaczonym do zastosowań wymagających precyzji i efektywności. Ten element akcesорyjny został zaprojektowany z uwzględnieniem wymogów technicznych nowoczesnych systemów transportowych, gdzie niska waga nie wpływa negatywnie na funkcjonalność i trwałość produktu. Wtyczka może być wykorzystywana w różnych konfiguracjach kółek jezdnych, zapewniając niezawodne połączenie i stabilność podczas eksploatacji. Jej kompaktowe wymiary i lekka konstrukcja sprawiają, że jest idealna zarówno dla zastosowań przemysłowych, jak i komercyjnych, gdzie wymagana jest optymalizacja masy całego systemu.
Akcesorium
Wtyczka stanowiąca akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się minimalną masą 0,01 kg, co czyni ją lekkim komponentem przeznaczonym do zastosowań wymagających precyzyjnego dopasowania i łatwości montażu. Ten element akcesорyjny zaprojektowany został z uwzględnieniem wymogów technicznych związanych z integracją z systemami kółek jezdnych, zapewniając niezawodne połączenie i stabilność podczas eksploatacji. Niska masa produktu umożliwia jego zastosowanie w aplikacjach, gdzie minimalizacja dodatkowego obciążenia jest kluczowa dla osiągnięcia optymalnych parametrów pracy całego systemu.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 250 mm
Zeta to kółko obrotowe z blokadą kierunkową, wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe wzmacniane lub nierdzewne, zapewniające niezawodne działanie w wymagających warunkach eksploatacji. Koło o średnicy 250 mm posiada bieżnik z poliuretanu odlewanego, który gwarantuje trwałość i odporność na zużycie, natomiast korpus wykonany z aluminium zapewnia optymalne połączenie lekkości i wytrzymałości. Łożysko kulkowe precyzyjne zastosowane w konstrukcji koła umożliwia płynne obroty i długotrwałą niezawodność. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 290 mm. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną na poziomie 1600 kg, a jego nośność dynamiczna wynosi 640 kg przy prędkości 6 km/h oraz 800 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym, gdzie wymagane są wysokie standardy niezawodności i wydajności.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 250 mm
Zeta to kółko obrotowe z blokadą kierunkową wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne mocowanie na powierzchniach roboczych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zawiera dwa wyścigi kulkowe wzmacniane lub nierdzewne, zapewniające niezawodne działanie w wymagających warunkach eksploatacji. Koło o średnicy 250 mm wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe oraz elastyczną oponę, nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną na korpusie aluminiowym, co gwarantuje ochronę powierzchni i bezpieczną pracę. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 290 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w istniejące konstrukcje. Kółko charakteryzuje się zdolnością nośną statyczną na poziomie 1000 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 400 kg przy prędkości 6 km/h lub 500 kg przy prędkości 4 km/h, co umożliwia zastosowanie w różnych scenariuszach transportu i manipulacji materiałami. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz sprzęcie transportowym, gdzie wymagana jest niezawodność i trwałość.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 250 mm
Zeta to kółko obrotowe z blokadą kierunkową wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i precyzji. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, zapewnia trwałość i stabilność konstrukcji, a jej sercem jest łożysko obrotowe składające się z dwóch wyścigów kulkowych, wzmacnianych lub nierdzewnych, gwarantujących płynne i precyzyjne obroty. Koło o średnicy 250 mm zbudowane jest z aluminiowego korpusu, który łączy się z elastyczną oponą czarną, wulkanizowaną, zapewniającą doskonałą przyczepność i odporność na zużycie. Łożysko kulkowe precyzyjne zastosowane w kole gwarantuje niezawodną pracę w wymagających warunkach eksploatacji. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 290 mm, co umożliwia jego integrację z różnorodnymi platformami transportowymi. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 1000 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 400 kg przy prędkości 6 km/h lub 500 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla przemysłu lotniczego i kosmicznego, wyposażenia lotniskowego, motoryzacji OEM, wózków produkcyjnych i platformowych oraz sprzętu transportowego.