Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Zeta to kółko obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego podparcia ładunku. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, zapewniająca pewne i sztywne połączenie z konstrukcją nośną. Korpus wykonano z arkusza stalowego, bardzo ciężkiego, a łożysko obrotu stanowią dwa wyścigi kulkowe, wzmacniane lub nierdzewne, co gwarantuje płynne obracanie się kółka wokół osi pionowej oraz trwałość w trudnych warunkach eksploatacji. Koło o średnicy 250 mm wyposażono w precyzyjne łożysko kulkowe, a bieżnik wykonano z elastycznej opony, czarnej, wulkanizowanej, co zapewnia tłumienie drgań i cichą pracę. Korpus koła wykonano z aluminium, co zmniejsza masę własną elementu. Całkowita wysokość kółka wynosi 290 mm. Statyczna nośność wynosi 1000 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi od 400 kg przy prędkości 6 km/h do 500 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w sprzęcie transportowym.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
4681IEP250P63 lever-XL
EAN
4031582399516
Numer materiału S4
990860949
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa
Szerokość całkowita
96 mm
Nośność przy 4 km/h
500 kg
Nośność przy 6 km/h
400 kg
Nośność statyczne
1000 kg
Wysokość całkowita
290 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
85 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
4,89 kg
Nazwa produktu
Zeta
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
11 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
80 mm
Długość otworu płytki (minimalna)
75 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (minimalna)
75 mm
Długość płytki
137 mm
Szerokość płytki
105 mm
Obudowa
Kolor
pasywowany na niebiesko
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał obudowy
Arkusz stalowy, bardzo ciężki
Łożysko obrotowe
Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne
Średnica kopuły
96 mm
Zasięg działania koła
230 mm
Wysięg
55 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
67 Shore A
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Elastyczna opona, czarna, wulkanizowana
Szerokość Bieżnia
50 mm
Średnica
250 mm
Szerokość korpusu
50 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Czarny odrzutowiec (podobny RAL9005)
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
Niezawodna trakcja
Bieżniki zoptymalizowane pod kątem pewnej przyczepności na mokrych i śliskich podłogach
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Łatwe sterowanie
Głowica obrotowa z podwójnymi łożyskami kulkowymi
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących
Zoptymalizowana blokada kierunku
Blokada kierunku regulowana na 2x180° lub 4x90°
Szybka konserwacja
Łożyska obrotowe smarowane smarem długotrwałym i wyposażone w smarowniczkę do łatwej konserwacji
Konstrukcja do bardzo ciężkich zastosowań
Spawana stalowa konstrukcja dla maksymalnej nośności
Konstrukcja do ciężkich zastosowań
Obudowa z bardzo ciężkiej stali o dużej nośności
Hartowana głowica obrotowa
Wzmocnione i poddane obróbce cieplnej pokrywy łożysk
Ergonomiczny pedał
Łatwo dostępny i wyjątkowo długi pedał XL do ręcznej blokady kierunku
Pomiń galerię produktów

Akcesoria

Koło 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Koło Elastech to urządzenie przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków, wykonane z korpusu aluminiowego i wyposażone w precyzyjne łożysko kulkowe. Koło posiada średnicę 250 mm z oponą o szerokości 50 mm wykonaną z elastycznego materiału, czarnej, wulkanizowanej. Oś koła ma średnicę otworu 20 mm, a długość piasty wynosi 60 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 1000 kg oraz nośnością dynamiczną 400 kg przy prędkości 6 km/h lub 500 kg przy prędkości 4 km/h, co zapewnia niezawodną pracę w różnych warunkach eksploatacji.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Akcesorium
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretech to akcesorium przeznaczone do zastosowania w systemach jezdnych, charakteryzujące się masą 0,27 kg, która zapewnia optymalny balans między wytrzymałością a funkcjonalnością. Produkt został zaprojektowany z uwzględnieniem wymogów technicznych nowoczesnych rozwiązań transportowych, oferując niezawodność i trwałość w warunkach intensywnego użytkowania. Akcesorium Puretech stanowi doskonałe uzupełnienie dla systemów kołowych, gwarantując precyzję montażu i długotrwałą eksploatację.