- Strona główna
- Kółka i koła jezdne
- Kółka wysokiej jakości
- Kółka według nośności
-
Ekstremalne ciężkie warunki
Kółka o bardzo wzmocnionej konstrukcji
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka 300 mm
Kappa load to kółko obrotowe z blokadą pełną, przód kółka, wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji, zawiera łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe z głębokim rowkiem zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 300 mm posiada korpus żeliwny z bieżnią z odlewanego poliuretanu oraz precyzyjne łożysko kulkowe. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 355 mm. Nośność dynamiczna osiąga 2400 kg przy prędkości 4 km/h lub 2000 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna to 4000 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR i AGV, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka 200 mm
Kappa load to kółko obrotowe z blokadą pełną, przód kółka, wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji, zawiera łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe z głębokim rowkiem zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 200 mm składa się z korpusu żeliwnego oraz bieżni z odlewanego poliuretanu, wyposażone w precyzyjne łożysko kulkowe. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 255 mm. Nośność dynamiczna osiąga 1680 kg przy prędkości 4 km/h lub 1400 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 2800 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR i AGV, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.
Kółko obrotowe 200 mm
Kappa load to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości w warunkach przemysłowych. Urządzenie wyposażone jest w płytkę prostokątną jako typ mocowania, zapewniającą stabilne i bezpieczne zainstalowanie na różnych platformach i wózkach. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o charakterze ciężkim stanowi solidną konstrukcję, która zawiera łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe głębokim rowkiem, zapewniające płynne i precyzyjne obroty pod obciążeniem. Koło o średnicy 200 mm wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe i bieżnik z poliuretanu odlewanego, montowany na korpusie ze żeliwa, co gwarantuje wytrzymałość i długą żywotność eksploatacyjną. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 255 mm. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną na poziomie 2800 kg, a jego nośność dynamiczna wynosi 1400 kg przy prędkości 6 km/h oraz 1680 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla przemysłu lotniczego i kosmicznego, systemów AMR, motoryzacji OEM, producentów ceramiki i szkła, wózków produkcyjnych i platformowych oraz ciężkich systemów AGV.
Kółko obrotowe 300 mm
Kappa load to kółko obrotowe wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne mocowanie na różnych powierzchniach. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji gwarantuje wytrzymałość i niezawodność w wymagających warunkach pracy. Mechanizm obrotu składa się z łożyska kulkowego wzdłużnego oraz łożyska walcowego głębokim rowkiem, zapewniającego płynne i precyzyjne ruchy. Koło o średnicy 300 mm wykonane jest z poliuretanu odlewanego, osadzone na precyzyjnym łożysku kulkowym, co zapewnia optymalne warunki pracy i długą żywotność. Całkowita wysokość produktu wynosi 355 mm. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną 4000 kg, a jego nośność dynamiczna wynosi 2000 kg przy prędkości 6 km/h lub 2400 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz ciężkich systemach AGV, gdzie wymagana jest niezawodna i wydajna mobilność.
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka 250 mm
Kappa load to kółko obrotowe z blokadą pełną, przód kółka, wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji, zawiera łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe z głębokim rowkiem zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 250 mm posiada korpus żeliwny z bieżnią z odlewanego poliuretanu oraz precyzyjne łożysko kulkowe. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 305 mm. Nośność dynamiczna osiąga 2160 kg przy prędkości 4 km/h lub 1800 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 3600 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR i AGV, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.
Kółko obrotowe 250 mm
Kappa load to kółko obrotowe przeznaczone do wymagających zastosowań przemysłowych, wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o charakterze ciężkim zapewnia wytrzymałość i stabilność konstrukcji, a jej sercem jest łożysko kulkowe wzdłużne połączone z łożyskiem walcowym głębokim rowkiem, gwarantujące płynne i precyzyjne obroty. Koło o średnicy 250 mm wykonane z poliuretanu odlewanego na korpusie żeliwnym, wyposażone w precyzyjne łożysko kulkowe, zapewnia niezawodność i długotrwałość eksploatacji. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 305 mm. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną 3600 kg, a jego zdolność do pracy dynamicznej wynosi 1800 kg przy prędkości 6 km/h lub 2160 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla przemysłu lotniczego i kosmicznego, systemów AMR, motoryzacji OEM, producentów ceramiki i szkła, wózków produkcyjnych i platformowych oraz ciężkich systemów AGV.
Kółko stałe 200 mm
Kappa load to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i trwałości. Obudowa wykonana jest z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji, zapewniającej stabilność i odporność na obciążenia eksploatacyjne. Koło o średnicy 200 mm wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, które gwarantuje płynną pracę i długą żywotność. Bieżnik koła wykonany z poliuretanu odlewanego zapewnia doskonałą przyczepność, amortyzację i odporność na zużycie w trudnych warunkach pracy. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 255 mm. Koło charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną na poziomie 2800 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 1400 kg przy prędkości 6 km/h lub 1680 kg przy prędkości 4 km/h. Kappa load znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, u producentów ceramiki i szkła, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w ciężkich systemach AGV, gdzie wymagana jest niezawodność i wydajność w najbardziej wymagających warunkach operacyjnych.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 300 mm
Kappa load to kółko obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i precyzji. Urządzenie wyposażone jest w płytkę prostokątną jako typ mocowania, zapewniającą stabilne i bezpieczne połączenie z platformą roboczą. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o konstrukcji ciężkiej gwarantuje wytrzymałość i długotrwałość eksploatacji. Łożysko obrotowe stanowi kombinacja łożyska kulkowego wzdłużnego oraz łożyska walcowego głębokim rowkiem, umożliwiająca płynne i precyzyjne obroty pod obciążeniem. Koło o średnicy 300 mm wykonane z poliuretanu odlewanego na korpusie ze żeliwa zapewnia doskonałą przyczepność i trwałość. Precyzyjne łożysko kulkowe wbudowane w koło gwarantuje niezawodną pracę w trudnych warunkach. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 355 mm. Nośność statyczna produktu to 4000 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 2000 kg przy prędkości 6 km/h lub 2400 kg przy prędkości 4 km/h. Kółko znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz ciężkich systemach AGV.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 200 mm
Kappa load to kółko obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do wymagających zastosowań przemysłowych. Urządzenie wyposażone jest w płytkę prostokątną jako typ mocowania, zapewniającą stabilne i niezawodne połączenie z platformą roboczą. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji zawiera łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe głębokim rowkiem, które zapewniają precyzyjne i trwałe działanie mechanizmu obrotowego. Koło o średnicy 200 mm wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe i wykonane z odlewanego poliuretanu, co gwarantuje doskonałą przyczepność i odporność na zużycie. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 255 mm. Nośność statyczna produktu osiąga 2800 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 1400 kg przy prędkości 6 km/h lub 1680 kg przy prędkości 4 km/h. Kółko znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, u producentów ceramiki i szkła, w wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w ciężkich systemach AGV.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 250 mm
Kappa load to kółko obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej nośności i precyzji. Urządzenie wyposażone jest w płytkę prostokątną jako typ mocowania, zapewniającą stabilne i niezawodne połączenie z platformą nośną. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o charakterze ciężkim stanowi solidną konstrukcję, w której zastosowano łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe głębokim rowkiem jako elementy obrotu, gwarantujące płynne i trwałe działanie w warunkach intensywnego użytkowania. Koło o średnicy 250 mm wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe i wykonane z poliuretanu odlewanego, co zapewnia doskonałą przyczepność i odporność na zużycie. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 305 mm. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną 3600 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 1800 kg przy prędkości 6 km/h oraz 2160 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz ciężkich systemach AGV, gdzie wymagana jest niezawodność i wydajność w trudnych warunkach operacyjnych.
Kółko stałe 250 mm
Kappa to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne mocowanie na wózkach i urządzeniach transportowych. Obudowa wykonana jest z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji, gwarantującej trwałość i odporność na obciążenia eksploatacyjne. Koło posiada średnicę 250 mm i wykonane jest z poliuretanu odlewanego, co zapewnia doskonałą przyczepność i długą żywotność opony. Wewnątrz koła zastosowano łożysko kulkowe precyzyjne, które umożliwia płynne i bezpieczne obracanie się koła przy minimalnym oporze tarcia. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 305 mm, co pozwala na łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach maszyn i urządzeń. Koło charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 4080 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających dużej wytrzymałości. Nośność dynamiczna wynosi 1700 kg przy prędkości 6 km/h lub 2040 kg przy prędkości 4 km/h, umożliwiając efektywny transport ciężkich ładunków w kontrolowanym tempie. Takie parametry techniczne sprawiają, że Kappa jest niezawodnym wyborem dla przemysłu, logistyki i aplikacji wymagających wysokiej niezawodności.
Kółko stałe 300 mm
Kappa to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne mocowanie do mebli i urządzeń przemysłowych. Obudowa wykonana jest z żeliwa lub kutego żelaza o konstrukcji ciężkiej, gwarantującej trwałość i odporność na obciążenia eksploatacyjne. Koło posiada średnicę 300 mm i jest wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne, które zapewnia płynne i niezawodne toczenie. Bieżnik koła wykonany jest z poliuretanu odlewanego, materiału charakteryzującego się doskonałą przyczepnością, elastycznością i odpornością na ścieranie, co predestynuje to koło do zastosowania zarówno na powierzchniach gładkich, jak i chropowatych. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 355 mm, co umożliwia łatwe zabudowanie w różnych konfiguracjach mebli i maszyn. Koło Kappa charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 4800 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla ciężkich obciążeń. Nośność dynamiczna wynosi 2000 kg przy prędkości 6 km/h oraz 2400 kg przy prędkości 4 km/h, zapewniając bezpieczną eksploatację zarówno w warunkach intensywnego transportu, jak i w aplikacjach wymagających precyzyjnego manewrowania. Połączenie precyzyjnego łożyska, wytrzymałej obudowy i elastycznego bieżnika czyni Kappę uniwersalnym rozwiązaniem dla profesjonalnych zastosowań przemysłowych i logistycznych.
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka 300 mm
Kappa to kółko obrotowe z blokadą pełną i przódem kółka, wyposażone w płytkę prostokątną jako typ mocowania. Obudowa wykonana jest z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji, zawierająca dwa wyścigi kulkowe wzmacniane lub nierdzewne w łożysku obrotowym, zapewniające niezawodność i trwałość w wymagających warunkach eksploatacji. Koło o średnicy 300 mm wykonane jest z poliuretanu odlewanego na żeliwnym korpusie, z precyzyjnym łożyskiem kulkowym zapewniającym płynną rotację i długą żywotność. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 355 mm. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną 4800 kg, a jego nośność dynamiczna wynosi 2000 kg przy prędkości 6 km/h lub 2400 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających wysokiej wytrzymałości. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, u producentów ceramiki i szkła, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz w ciężkich systemach AGV, gdzie niezawodność i wydajność są kluczowe dla operacyjnego sukcesu.
Kółko obrotowe 300 mm
Omikron twin to kółko obrotowe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i trwałości. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o konstrukcji ciężkiej zapewnia stabilność i odporność na obciążenia dynamiczne. Kółko posiada średnicę 300 mm i wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, które gwarantuje płynne i precyzyjne obroty. Bieżnik kółka wykonany z poliuretanu odlewanego zapewnia doskonałą przyczepność i odporność na zużycie. Łożysko obrotu w obudowie stanowi kombinacja łożyska kulkowego wzdłużnego oraz łożyska walcowego głębokim rowkiem, zapewniającej niezawodne działanie przy zmiennych kierunkach obciążenia. Całkowita wysokość produktu wynosi 415 mm. Kółko charakteryzuje się zdolnością nośną statyczną wynoszącą 9000 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 4000 kg przy prędkości 6 km/h oraz 6000 kg przy prędkości 4 km/h. Omikron twin znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym oraz w ciężkich systemach AGV, gdzie wymagane są niezawodne i wytrzymałe rozwiązania transportowe.
Kółko obrotowe 250 mm
Omikron twin to kółko obrotowe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających najwyższej niezawodności i wydajności. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza, ciężkiego, zapewnia solidną konstrukcję i trwałość w ekstremalnych warunkach pracy. Układ obrotu stanowi łożysko kulkowe wzdłużne w połączeniu z łożyskiem walcowym głębokim rowkiem, gwarantujące płynne i precyzyjne ruchy obrotowe. Koło o średnicy 250 mm wykonane jest z poliuretanu odlewanego, osadzone na precyzyjnym łożysku kulkowym, co zapewnia optymalne warunki toczenia i długą żywotność. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 365 mm. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną 7500 kg, a jego nośność dynamiczna wynosi 3600 kg przy prędkości 6 km/h lub 5000 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym oraz w ciężkich systemach AGV, gdzie wymagana jest maksymalna niezawodność i wydajność operacyjna.
Kółko stałe 250 mm
Omikron twin to koło stałe przeznaczone do zastosowań wymagających najwyższej niezawodności i wydajności. Koło wyposażone jest w płytkę prostokątną jako typ mocowania, zapewniającą stabilne i bezpieczne zainstalowanie w systemach transportowych. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza ciężkiego gwarantuje wytrzymałość i odporność na intensywne obciążenia w trudnych warunkach pracy. Koło o średnicy 250 mm posiada bieżnik z poliuretanu odlewanego, który zapewnia doskonałą przyczepność i trwałość, wspieranego precyzyjnym łożyskiem kulkowym umożliwiającym płynną rotację. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 325 mm, co pozwala na optymalne dopasowanie do istniejących systemów transportowych. Koło charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 4500 kg, podczas gdy nośność dynamiczna wynosi 2400 kg przy prędkości 6 km/h lub 3000 kg przy prędkości 4 km/h, co umożliwia efektywne wykorzystanie w ciężkich systemach AGV oraz w przemyśle lotniczym i kosmicznym, gdzie wymagane są najwyższe standardy bezpieczeństwa i niezawodności. Produkt idealnie sprawdza się w wyposażeniu lotniskowym i innych aplikacjach wymagających precyzji oraz odporności na ekstremalne warunki pracy.
Kółko obrotowe 250 mm
Omikron twin to kółko obrotowe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających najwyższej niezawodności i wydajności. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza, ciężkiego, zawiera łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe głębokim rowkiem, zapewniające stabilność i precyzję obrotu w najbardziej wymagających warunkach eksploatacji. Koło o średnicy 250 mm wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne oraz bieżnik z poliuretanu odlewanego, montowanego na korpusie ze żeliwa, co gwarantuje trwałość i odporność na zużycie. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 325 mm. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną 4500 kg, a jego nośność dynamiczna wynosi 2400 kg przy prędkości 6 km/h lub 3000 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla przemysłu lotniczego i kosmicznego, wyposażenia lotniskowego oraz ciężkich systemów AGV, gdzie wymagana jest maksymalna wytrzymałość i niezawodność w ciągłej pracy.
Kółko obrotowe 200 mm
Omikron twin to kółko obrotowe wyposażone w płytkę prostokątną służące do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i wydajności. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza, ciężkiego, zapewnia solidną konstrukcję zdolną do pracy w wymagających warunkach przemysłowych, szczególnie w branży lotniczej i kosmicznej, wyposażeniu lotniskowym oraz ciężkich systemach AGV. Kółko posiada średnicę 200 mm i jest wyposażone w precyzyjne łożysko kulkowe, które gwarantuje płynną i niezawodną pracę. Bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego zapewnia doskonałą przyczepność i trwałość w trudnych warunkach eksploatacji. Łożysko obrotu w obudowie stanowi kombinacja łożyska kulkowego wzdłużnego oraz łożyska walcowego głębokim rowkiem, umożliwiająca precyzyjne i stabilne obroty. Całkowita wysokość kółka wynosi 275 mm. Nośność statyczna produktu to 3750 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 2000 kg przy prędkości 6 km/h lub 2500 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na zastosowanie w aplikacjach transportowych o różnym natężeniu ruchu i wymaganych prędkościach.
Kółko obrotowe 400 mm
Omikron twin to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań wymagających najwyższej niezawodności i wydajności. Kółko wyposażone jest w płytkę prostokątną jako typ mocowania, zapewniającą stabilne i bezpieczne zainstalowanie na urządzeniach transportowych. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji zawiera łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe głębokim rowkiem, które zapewniają precyzyjne i trwałe działanie mechanizmu obrotowego. Koło o średnicy 400 mm wykonane jest z poliuretanu odlewanego, osadzone na precyzyjnym łożysku kulkowym, co gwarantuje optymalne rozkład obciążenia i długą żywotność. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 510 mm. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną na poziomie 10800 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 5000 kg przy prędkości 6 km/h lub 7200 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla ciężkich systemów AGV oraz zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym, a także w wyposażeniu lotniskowym, gdzie wymagane są najwyższe standardy bezpieczeństwa i trwałości.
Kółko stałe 400 mm
Omikron twin to koło stałe przeznaczone do zastosowań wymagających najwyższej niezawodności i wydajności. Koło wyposażone jest w płytkę prostokątną jako system mocowania, zapewniający stabilne i bezpieczne połączenie z konstrukcją nośną. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji gwarantuje wytrzymałość i odporność na intensywne obciążenia oraz warunki eksploatacyjne. Koło o średnicy 400 mm wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, które zapewnia płynną rotację i minimalne opory ruchu. Bieżnik koła wykonany z poliuretanu odlewanego charakteryzuje się doskonałą przyczepnością, trwałością i odpornością na zużycie. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 510 mm, co umożliwia optymalne wykorzystanie przestrzeni w systemach transportowych. Koło charakteryzuje się imponującą statyczną nośnością 10800 kg, zapewniającą bezpieczeństwo przy długotrwałym obciążeniu. Dynamiczna nośność wynosi 5000 kg przy prędkości 6 km/h oraz 7200 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na efektywną pracę w różnych warunkach operacyjnych. Omikron twin znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym oraz w ciężkich systemach AGV, gdzie wymagana jest niezawodność i precyzja.
Kółko stałe 200 mm
Omikron twin to koło stałe przeznaczone do zastosowań wymagających najwyższej niezawodności i wydajności. Koło wyposażone jest w płytkę prostokątną służącą do montażu na urządzeniach transportowych i przemysłowych. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o konstrukcji ciężkiej zapewnia wyjątkową trwałość i odporność na obciążenia dynamiczne. Koło posiada średnicę 200 mm i wykonane jest z poliuretanu odlewanego, co gwarantuje doskonałą przyczepność i długotrwałość eksploatacji. Precyzyjne łożysko kulkowe stanowiące rdzeń konstrukcji umożliwia płynne i efektywne obracanie się koła. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 275 mm, co pozwala na optymalne dopasowanie do różnych systemów transportowych. Koło charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną wynoszącą 3750 kg, zapewniającą stabilność przy długotrwałym obciążeniu. Nośność dynamiczna wynosi 2000 kg przy prędkości 6 km/h oraz 2500 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni to koło idealnym rozwiązaniem dla ciężkich systemów AGV oraz zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym, a także w wyposażeniu lotniskowym, gdzie wymagana jest maksymalna niezawodność i wydajność operacyjna.
Kółko obrotowe 125 mm
Omikron twin to kółko obrotowe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i trwałości. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji zapewnia stabilność i odporność na obciążenia, a jej łożysko kulkowe wzdłużne w połączeniu z łożyskiem walcowym głębokim rowkiem gwarantuje płynne i precyzyjne obroty. Koło o średnicy 125 mm wykonane z poliuretanu odlewanego na korpusie ze żeliwa, wyposażone w precyzyjne łożysko kulkowe, zapewnia doskonałą przyczepność i długotrwałość eksploatacyjną. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 220 mm, co umożliwia jego integrację z różnorodnymi systemami transportowymi. Kółko charakteryzuje się zdolnością przenoszenia obciążenia statycznego do 3000 kg, natomiast obciążenie dynamiczne wynosi 1100 kg przy prędkości 6 km/h lub 1500 kg przy prędkości 4 km/h. Omikron twin znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym oraz w ciężkich systemach AGV, gdzie wymagana jest niezawodność i wydajność w trudnych warunkach operacyjnych.
Kółko obrotowe 150 mm
Omikron twin to kółko obrotowe wyposażone w płytkę prostokątną, przeznaczone do zastosowań wymagających najwyższej niezawodności i wydajności. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza, ciężkiego, zawiera łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe głębokim rowkiem, zapewniające stabilność i precyzję ruchu obrotowego. Koło o średnicy 150 mm wykonane jest z poliuretanu odlewanego, osadzone na precyzyjnym łożysku kulkowym, co gwarantuje płynną pracę i długą żywotność. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 245 mm. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną na poziomie 3600 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 1400 kg przy prędkości 6 km/h lub 1800 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym oraz w ciężkich systemach AGV, gdzie wymagana jest niezawodna i precyzyjna mobilność pod znacznymi obciążeniami.
Kółko stałe 150 mm
Omikron twin to koło stałe wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne mocowanie w różnych konfiguracjach systemów transportowych. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji gwarantuje wytrzymałość i odporność na intensywne obciążenia w wymagających warunkach pracy. Koło o średnicy 150 mm wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, które zapewnia płynną rotację i długą żywotność eksploatacyjną. Bieżnik koła wykonany z poliuretanu odlewanego charakteryzuje się doskonałą przyczepnością i odpornością na zużycie, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających niezawodności. Całkowita wysokość produktu wynosi 245 mm, co umożliwia łatwe zaintegowanie z istniejącymi systemami transportowymi. Koło charakteryzuje się statyczną nośnością 3600 kg, zapewniającą bezpieczeństwo przy stałych obciążeniach. Dynamiczna nośność wynosi 1400 kg przy prędkości 6 km/h oraz 1800 kg przy prędkości 4 km/h, co pozwala na efektywne wykorzystanie produktu w aplikacjach mobilnych. Omikron twin znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym oraz w ciężkich systemach AGV, gdzie wymagana jest niezawodność i precyzja.
Frequently Asked Questions
Zalety kółek o dużej wytrzymałości
Bardzo wytrzymałe kółka są skonstruowane do wymagających zastosowań, w których każdy kółek musi niezawodnie wytrzymać obciążenia o wadze powyżej 1500 kg podczas przewidywalnego uruchamiania, toczenia i kierowania. Nasze kółka łączą wzmocnione obudowy z wytrzymałymi kołami i łożyskami, zapewniając długotrwałą wydajność nawet w najtrudniejszych warunkach. Bardzo wytrzymałe kółka TENTE zapewniają szereg kluczowych zalet:
Trwała konstrukcja - zbudowane ze wzmocnionych materiałów i zaprojektowane z myślą o długowieczności, nasze bardzo wytrzymałe kółka są zbudowane tak, aby wytrzymać częste użytkowanie, jednocześnie odporne na zużycie, uderzenia i trudne warunki podłogowe w trudnych warunkach przemysłowych.
Niskie koszty konserwacji — opcje z pierścieniami przeciwpyłowymi i zintegrowanymi złączkami smarowymi ułatwiają smarowanie i pomagają utrzymać płynną pracę między okresami serwisowymi.
Zoptymalizowana wartość cyklu życia — Dzięki połączeniu długiej żywotności i łatwiejszego przemieszczania kółka te przyczyniają się do niższego całkowitego kosztu użytkowania w wymagających zastosowaniach.
Możliwość dostosowania opcji kół — kółka TENTE o wyjątkowo wytrzymałej wytrzymałości są dostępne z szeroką gamą materiałów bieżnika, dostosowanych do różnych typów podłóg i środowisk pracy
Zintegrowane bezpieczeństwo - Dla stabilności kierunkowej i bezpiecznego blokowania stacjonarnego, kółka o bardzo dużej wytrzymałości mogą być skonfigurowane z blokadami kół i zamkami kierunkowymi.
Rodzaje kółek o dużej wytrzymałości
Bardzo wytrzymałe kółka mogą być konfigurowane w różnych konstrukcjach, aby pasowały do określonych profili obciążenia, cykli napędowych i warunków podłogowych. Wybierając odpowiednią obudowę kółka, materiał koła i średnicę do indywidualnych wymagań środowiskowych, możesz zoptymalizować wysiłek toczenia, zwrotność i żywotność w wymagających przypadkach użytkowania. Poniżej znajdują się dwa powszechnie stosowane typy kółek o bardzo dużej wytrzymałości i ich kluczowe zalety:
Bardzo wytrzymałe kółka poliuretanowe
Bardzo wytrzymałe kółka poliuretanowe łączą wyjątkowo niski opór toczenia z wyjątkową odpornością na zużycie przy długotrwałych obciążeniach. Idealnie nadają się do długich przejazdów, częstego zatrzymania i uruchomienia i gładkich podłóg przemysłowych. Jedną z reprezentatywnych linii produktów w naszej ofercie jest seria TENTE Kappa. Kółka te zapewniają płynną pracę i precyzyjne manewrowanie w kompaktowej, spawanej stalowej obudowie. Wytrzymałe kółka Kappa z poliuretanowym bieżnikiem koła mogą być również wyposażone w całkowitą blokadę lub opcje blokowania kierunkowego dla lepszego prowadzenia linii prostej podczas długich przejazdów. W przypadku zadań wymagających większych średnic kół i nośności ponad 2400 kg na kółko, zapoznaj się z naszą serią podwójną Omikron. Po skonfigurowaniu z dwoma odlewanymi kołami poliuretanowymi o grubości 400 mm, seria ta może wytrzymać ładunki do 30 000 kg na kółkę.
Bardzo wytrzymałe kółka poliamidowe
Bardzo wytrzymałe kółka poliamidowe są wyborem, gdy szczytowa nośność i stabilność wymiarowa mają większe znaczenie niż pielęgnacja podłogi lub niski poziom hałasu. Koła poliamidowe wytrzymują bardzo duże obciążenia i zapewniają twardą, precyzyjną powierzchnię roboczą, ale oczekują wyższego ciśnienia na powierzchni i głośniejszej pracy niż w przypadku bardziej miękkich materiałów. Ogólnie rzecz biorąc, kółka z kołami poliamidowymi są zalecane do użytku w pomieszczeniach. Podczas gdy te z kołami poliuretanowymi są wszechstronnymi talentami, zdolnymi do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Nasza seria podwójna Omikron wykorzystuje dwa super ciężkie koła poliamidowe, połączone z precyzyjnymi łożyskami kulkowymi i solidną spawaną stalową obudową. Opcje średnic kół poliamidowych stosowanych w naszej serii Omikron wahają się od 100 mm do 400 mm, przy czym największa konfiguracja jest w stanie przenosić ładunki o wadze 15.000 kg na kółkę. Te bardzo wytrzymałe kółka poliamidowe są dostępne w wersji stałej i obrotowej i można je konfigurować za pomocą opcji blokady kierunkowej i blokady kół.
Obszary zastosowań dla kółek o bardzo dużej wytrzymałości
Bardzo ciężkie kółka są określone wszędzie tam, gdzie ekstremalne obciążenia, wydłużone cykle robocze i dokładne manewrowanie nie podlegają negocjacjom. W dziedzinie intralogistyki i dystrybucji obsługują rozwiązania transportu ciężkiego i utrzymują wysoką przepustowość obsługi w ustawieniach sprzedawców sprzętu. W maszynach i urządzeniach warsztatowych — w zakresie budowy maszyn, konstrukcji kontenerów i sprzętu transportowego — działają niezawodnie po podłogach przemysłowych i tolerują częste zatrzymanie i uruchamianie. W sektorze motoryzacyjnym, od wózków produkcyjnych i platformowych po środowiska OEM dla samochodów, te kółka zapewniają przewidywalny układ kierowniczy i wysoką wydajność znamionową, aby utrzymać przepływ materiałów zgodnie z harmonogramem.