Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Kappa load to kółko obrotowe z blokadą pełną, przód kółka, wyposażone w płytkę prostokątną jako element mocujący. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji, zawiera łożysko kulkowe wzdłużne oraz łożysko walcowe z głębokim rowkiem zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 300 mm posiada korpus żeliwny z bieżnią z odlewanego poliuretanu oraz precyzyjne łożysko kulkowe. Całkowita wysokość konstrukcji wynosi 355 mm. Nośność dynamiczna osiąga 2400 kg przy prędkości 4 km/h lub 2000 kg przy 6 km/h, natomiast nośność statyczna to 4000 kg. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR i AGV, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
9652FTP300P64 CL97
EAN
4031582314823
Numer materiału S4
990827724
Podstawowe atuty
Typ
Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka
Szerokość całkowita
140 mm
Nośność przy 4 km/h
2400 kg
Nośność przy 6 km/h
2000 kg
Nośność statyczne
4000 kg
Wysokość całkowita
355 mm
Zakres temperatur (maksymalny)
60 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-10 °C
Waga całkowita
22,33 kg
Nazwa produktu
Kappa load
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Płytka prostokątna
Średnica otworu płytki
15 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)
105 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)
140 mm
Długość płytki
175 mm
Szerokość płytki
140 mm
Obudowa
Kolor
Zynk-żelazo (przezroczysty)
Kształt Widelec
Poszerzane, Wzmacniane
Materiał obudowy
Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie
Łożysko obrotowe
Łożysko kulkowe wzdłużne Łożysko walcowe głębokim rowkiem
Średnica kopuły
140 mm
Zasięg działania koła
460 mm
Wysięg
76 mm
Promień działania koła
230 mm
Koło
Twardość Bieżnia (A)
92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)
42 Shore D
Materiał ciała
Żeliwo
Materiał bieżni
Poliuretan, Odlewane
Szerokość Bieżnia
80 mm
Średnica
300 mm
Szerokość korpusu
80 mm
Osłony gwintu
Z osłoną gwintu
Oś
Przykręcane za pomocą nakrętki
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Żółty miód (RAL1005)
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
Zamocowana podpora
Blokada całkowita dla jednoczesnego blokowania koła i obudowy obrotowej
Mocna konstrukcja
Obudowa z ciężkiej stali o dużej nośności
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
Kółko obrotowe 300 mm
Kółko obrotowe 300 mm
Kappa load
9650FTP300P64 CL97

Kappa load to kółko obrotowe wyposażone w płytkę prostokątną, która zapewnia stabilne mocowanie na różnych powierzchniach. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o ciężkiej konstrukcji gwarantuje wytrzymałość i niezawodność w wymagających warunkach pracy. Mechanizm obrotu składa się z łożyska kulkowego wzdłużnego oraz łożyska walcowego głębokim rowkiem, zapewniającego płynne i precyzyjne ruchy. Koło o średnicy 300 mm wykonane jest z poliuretanu odlewanego, osadzone na precyzyjnym łożysku kulkowym, co zapewnia optymalne warunki pracy i długą żywotność. Całkowita wysokość produktu wynosi 355 mm. Kółko charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną 4000 kg, a jego nośność dynamiczna wynosi 2000 kg przy prędkości 6 km/h lub 2400 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, systemach AMR, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz ciężkich systemach AGV, gdzie wymagana jest niezawodna i wydajna mobilność.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg
Warianty
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 300 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 300 mm
Kappa load
9651FTP300P64 CL97

Kappa load to kółko obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i precyzji. Urządzenie wyposażone jest w płytkę prostokątną jako typ mocowania, zapewniającą stabilne i bezpieczne połączenie z platformą roboczą. Obudowa wykonana z żeliwa lub kutego żelaza o konstrukcji ciężkiej gwarantuje wytrzymałość i długotrwałość eksploatacji. Łożysko obrotowe stanowi kombinacja łożyska kulkowego wzdłużnego oraz łożyska walcowego głębokim rowkiem, umożliwiająca płynne i precyzyjne obroty pod obciążeniem. Koło o średnicy 300 mm wykonane z poliuretanu odlewanego na korpusie ze żeliwa zapewnia doskonałą przyczepność i trwałość. Precyzyjne łożysko kulkowe wbudowane w koło gwarantuje niezawodną pracę w trudnych warunkach. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 355 mm. Nośność statyczna produktu to 4000 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 2000 kg przy prędkości 6 km/h lub 2400 kg przy prędkości 4 km/h. Kółko znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, wózkach produkcyjnych i platformowych oraz ciężkich systemach AGV.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg