- Strona główna
- Przemysł
- Branża
- Mobilność autonomiczna
-
Zautomatyzowane systemy wahadłowe
Koła do Zautomatyzowanych Systemów Transportu Wahadłowego
Koło 250 mm
Koło Novatech to element obudowy wykonany z żeliwa, przeznaczony do zastosowań w wózkach jezdnych i systemach transportowych. Koło charakteryzuje się średnicą 250 mm i szerokością bieżnika 75 mm. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu odlewanego, zapewniającego trwałość i stabilność podczas eksploatacji. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.
Koło 230 mm
Koło Novatech to element obudowy wykonany z żeliwa, przeznaczony do zastosowań w wózkach jezdnych i systemach transportowych. Koło charakteryzuje się średnicą 230 mm i szerokością bieżnika 82 mm. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu odlewanego, zapewniającego trwałość i niezawodność w wymagających warunkach pracy. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, obsłudze wózków widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.
Koło 250 mm
Koło Novatech to korpus koła przeznaczony do zastosowań w wózkach widłowych, systemach AGV, urządzeniach transportowych oraz w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Produkt charakteryzuje się średnicą 250 mm i szerokością bieżnika 80 mm. Korpus wykonany jest z żeliwa, zapewniającego wysoką wytrzymałość i trwałość, natomiast bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego zapewnia doskonałą przyczepność i odporność na zużycie. Koło znajduje zastosowanie w zautomatyzowanych systemach wahadłowych, systemach logistycznych, wózkach produkcyjnych i platformowych, a także w technologii przeciwpożarowej i ochronie przeciwpożarowej.
Koło 200 mm
Koło Elastech to korpus koła przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 200 mm i szerokością bieżnika 75 mm. Bieżnik wykonany jest z elastycznej opony, czarnej, wulkanizowanej, natomiast korpus wykonany jest ze stali i żelaza. Koło wykazuje nośność statyczną 1000 kg oraz nośność dynamiczną 500 kg przy prędkości 6 km/h lub 600 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych, wózkach produkcyjnych, profesjonalnych wózkach do sprzątania, rollkonterach, rusztowaniach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym oraz stołach warsztatowych.
Koło 125 mm
Koło Elastech to wysokowydajne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach i systemach transportowych, wyposażone w elastyczną oponę o szerokości 32 mm, która nie brudzący podłogi i jest wulkanizowana. Koło posiada średnicę 125 mm i jest montowane na piaście o długości 35,5 mm z otworem na oś o średnicy 8 mm. Konstrukcja koła opiera się na odlewie cynkowym, a precyzyjne łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej zapewnia niezawodną pracę. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 300 kg oraz nośnością dynamiczną 150 kg przy prędkości 3 km/h. Zastosowanie znajduje w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych, wózkach produkcyjnych, profesjonalnych wózkach do sprzątania, rollkonterach, rusztowaniach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym i stołach warsztatowych.
Koło 150 mm
Koło Elastech to precyzyjny element do zastosowania w systemach jezdnych, wyposażony w elastyczną oponę o szerokości 32 mm, która nie brudzący podłogi i jest wulkanizowana, zapewniając niezawodność w różnych warunkach eksploatacji. Koło charakteryzuje się średnicą 150 mm i jest montowane na osi o średnicy otworu 8 mm, z długością piasty wynoszącą 35,5 mm. Korpus koła wykonany jest z odlewu cynkowego, zapewniającego odporność korozyjną, natomiast precyzyjne łożysko kulkowe ze stali nierdzewnej gwarantuje płynną pracę i długą żywotność. Koło przeznaczone jest do zastosowań w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, profesjonalnych wózkach do sprzątania, rollkontenach, rusztowaniach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym i stołach warsztatowych. Nośność statyczna koła wynosi 300 kg, natomiast nośność dynamiczna to 150 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla wymagających zastosowań przemysłowych i logistycznych.
Koło 160 mm
Koło Elastech to profesjonalne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach i systemach transportowych, charakteryzujące się średnicą 160 mm i szerokością bieżnika 50 mm. Bieżnik wykonany jest z elastycznej opony wulkanizowanej, która nie brudzą podłogi, zapewniając bezpieczne użytkowanie w różnych środowiskach. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe i korpus aluminiowy, co gwarantuje trwałość i niezawodność. Oś posiada średnicę otworu 20 mm, a długość piasty wynosi 60 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 700 kg oraz nośnością dynamiczną 280 kg przy prędkości 6 km/h lub 350 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych, profesjonalnych wózkach do sprzątania, rollkontenach, rusztowaniach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym oraz stołach warsztatowych.
Koło 125 mm
Koło Elastech to precyzyjne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków i systemów transportowych. Koło charakteryzuje się średnicą 125 mm i szerokością bieżnika 50 mm, z osią o średnicy otworu 25 mm oraz długością piasty 60 mm. Bieżnik wykonany jest z elastycznej opony, nie brudzące podłogi, wulkanizowanej, zapewniającej bezpieczną eksploatację na różnych powierzchniach. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe i korpus aluminiowy, gwarantujące trwałość i niezawodność. Nośność statyczna koła wynosi 600 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 240 kg przy prędkości 6 km/h lub 300 kg przy prędkości 4 km/h. Koło znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, profesjonalnych wózkach do sprzątania, rollkonterach, rusztowaniach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym oraz stołach warsztatowych.
Koło 95 mm
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń transportowych, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Koło posiada średnicę 95 mm, szerokość bieżnika 40 mm oraz długość piasty 20 mm, z otworem na oś o średnicy 20 mm. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu odlewanego, zapewniającego trwałość i odporność na zużycie, natomiast korpus wykonany jest ze stali i żelaza, gwarantując solidną konstrukcję. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 800 kg oraz nośnością dynamiczną 400 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.
Koło 125 mm
Koło Elastech to element napędowy przeznaczony do zastosowania w systemach wózkowych i logistycznych. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 125 mm, szerokością bieżnika 40 mm oraz długością piasty 58 mm, z otworem na oś o średnicy 15 mm. Bieżnik wykonany jest z elastycznej opony czarnej, wulkanizowanej, zapewniającej trwałość i przyczepność, natomiast korpus koła wykonany jest z poliamidu, a łożysko stanowi łożysko walcowe. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 500 kg oraz nośnością dynamiczną 250 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, profesjonalnych wózkach do sprzątania, rollkontenach, rusztowaniach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym oraz stołach warsztatowych.
Koło 125 mm
Koło Elastech to profesjonalne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach, systemach logistycznych i urządzeniach transportowych. Koło posiada średnicę 125 mm i szerokość bieżnika 40 mm, z osią o średnicy otworu 15 mm oraz długością piasty 58 mm. Bieżnik wykonany jest z elastycznej opony wulkanizowanej, która nie brudzą podłogi, zapewniając bezpieczne użytkowanie na różnych powierzchniach. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe, a korpus wykonany z poliamidu gwarantuje trwałość i niezawodność. Maksymalna nośność statyczna wynosi 500 kg, natomiast nośność dynamiczna to 250 kg przy prędkości 4 km/h. Koło znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, wózkach cateringowych, systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, profesjonalnych wózkach do sprzątania, rollkontenach, rusztowaniach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym oraz stołach warsztatowych.
Koło 100 mm
Koło Elastech to profesjonalne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach i systemach transportowych, wyposażone w elastyczną oponę o szerokości 34 mm, która nie brudzący podłogi i jest wulkanizowana. Koło posiada średnicę 100 mm i jest montowane na piastie o długości 45 mm z otworem na oś o średnicy 8,3 mm. Korpus koła wykonany jest z poliamidu, a precyzyjne łożysko kulkowe zapewnia niezawodną pracę. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 320 kg oraz nośnością dynamiczną 160 kg przy prędkości 4 km/h. Zastosowanie znajduje w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, profesjonalnych wózkach do sprzątania, rollkontenach, rusztowaniach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym oraz stołach warsztatowych.
Koło 150 mm
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowań w wózkach jezdnych i systemach transportowych, charakteryzujące się średnicą 150 mm i szerokością bieżnika 50 mm. Korpus wykonany z aluminium zapewnia optymalne połączenie lekkości i wytrzymałości, a bieżnik z poliuretanu odlewanego gwarantuje doskonałą przyczepność i trwałość. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne oraz otwór na oś o średnicy 20 mm, przy długości piasty 60 mm. Nośność statyczna wynosi 1000 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 400 kg przy prędkości 6 km/h lub 500 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.
Koło 150 mm
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowań w wózkach jezdnych i systemach transportowych, charakteryzujące się średnicą 150 mm i szerokością bieżnika 50 mm. Konstrukcja wykonana z aluminium zapewnia optymalny stosunek wytrzymałości do masy, a bieżnik z poliuretanu odlewanego gwarantuje trwałość i przyczepność. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne i oś o średnicy otworu 25 mm, przy długości piasty 60 mm. Urządzenie charakteryzuje się nośnością statyczną 1000 kg, a nośność dynamiczna wynosi 400 kg przy prędkości 6 km/h lub 500 kg przy prędkości 4 km/h. Koło znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.
Koło 250 mm
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowań w wózkach jezdnych i systemach transportowych, wykonane z żeliwa z opaską bieżnika z poliuretanu odlewanego o szerokości 50 mm. Koło posiada średnicę 250 mm, długość piasty 62 mm oraz średnicę otworu na oś 25 mm. Wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 2880 kg, a jego nośność dynamiczna wynosi 1200 kg przy prędkości 6 km/h lub 1440 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.
Koło 82 mm
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowań w wózkach platformowych, systemach logistycznych, urządzeniach transportowych oraz w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Koło posiada średnicę 82 mm, szerokość bieżnika 70 mm oraz długość piasty 75 mm, z otworem na oś o średnicy 17 mm. Bieżnik wykonany z poliuretanu odlewanego zapewnia trwałość i niezawodność w trudnych warunkach pracy. Konstrukcja oparta na stalowej piaście z precyzyjnym łożyskiem kulkowym uszczelnianym gwarantuje długą żywotność. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 1400 kg oraz nośnością dynamiczną 700 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla ciężkich systemów AGV, wózków widłowych, zautomatyzowanych systemów wahadeł oraz producentów ceramiki i szkła.
Koło 140 mm
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w wózkach jezdnych i systemach transportowych, wykonane z żeliwa z opaską bieżnika z poliuretanu odlewanego o szerokości 60 mm. Koło charakteryzuje się średnicą 140 mm, długością piasty 65 mm oraz otworem na oś o średnicy 12 mm. Wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione, zapewniające niezawodną pracę w wymagających warunkach. Koło przeznaczone jest do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych. Nośność statyczna koła wynosi 1400 kg, a nośność dynamiczna 700 kg przy prędkości 3 km/h.
Koło 75 mm
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowań w wózkach platformowych, wózkach widłowych, systemach logistycznych, automatycznych systemach transportu materiałów oraz w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Koło posiada średnicę 75 mm z bieżnikiem o szerokości 50 mm wykonanym z poliuretanu odlewanego, zapewniającym trwałość i odporność na zużycie. Korpus koła wykonany ze stali i żelaza gwarantuje wytrzymałość konstrukcji, a precyzyjne łożysko kulkowe zapewnia płynną pracę. Oś koła ma średnicę otworu 25 mm, a długość piasty wynosi 50 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 1100 kg oraz nośnością dynamiczną 550 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla ciężkich systemów AGV, transportu kontenerów oraz zastosowań w technologii przeciwpożarowej.
Koło 140 mm
Koło Novatech to precyzyjny element przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń transportowych. Koło charakteryzuje się średnicą 140 mm i wyposażone jest w bieżnik z poliuretanu odlewanego o szerokości 50 mm, zapewniającego doskonałą przyczepność i trwałość. Korpus koła wykonany jest ze żeliwa, a jego konstrukcja opiera się na precyzyjnym łożysku kulkowym uszczelnianym. Otwór na oś ma średnicę 20 mm, a długość piasty wynosi 55 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 1260 kg oraz nośnością dynamiczną 630 kg przy prędkości 3 km/h. Urządzenie znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.
Koło 300 mm
Koło Elastech to profesjonalne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach i systemach transportowych, wyposażone w precyzyjne łożysko kulkowe oraz korpus wykonany z aluminium. Koło charakteryzuje się średnicą 300 mm, szerokością bieżnika 55 mm oraz długością piasty 60 mm, z otworem na oś o średnicy 25 mm. Bieżnik wykonany jest z elastycznej opony wulkanizowanej, która nie brudzą podłogi, zapewniając bezpieczną eksploatację w różnych środowiskach. Koło osiąga nośność statyczną 1200 kg, a jego nośność dynamiczna wynosi 480 kg przy prędkości 6 km/h lub 600 kg przy prędkości 4 km/h. Zastosowanie znajduje w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych, wózkach produkcyjnych, profesjonalnych wózkach do sprzątania, rollkonterach, rusztowaniach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym oraz stołach warsztatowych.
Koło 85 mm
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń transportowych, wykonane z poliuretanu odlewanego na korpusie ze stali i żelaza. Koło charakteryzuje się średnicą 85 mm, szerokością bieżnika 90 mm oraz długością piasty 90 mm, z otworem na oś o średnicy 17 mm. Urządzenie wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające niezawodną pracę. Koło przeznaczone jest do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych. Nośność statyczna koła wynosi 1600 kg, natomiast nośność dynamiczna to 800 kg przy prędkości 3 km/h.
Koło 85 mm
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowań w wózkach jezdnych i systemach transportowych, charakteryzujący się średnicą 85 mm i szerokością bieżnika 85 mm. Korpus wykonany ze stali i żelaza zapewnia trwałość konstrukcji, a bieżnik z poliuretanu odlewanego gwarantuje optymalną przyczepność i wytrzymałość. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione, montowane na piaście o długości 90 mm z otworem na oś o średnicy 20 mm. Nośność statyczna wynosi 1600 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 640 kg przy prędkości 6 km/h lub 800 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych i platformowych.
Koło 85 mm
Koło Novatech to precyzyjny element do zastosowań w wózkach platformowych, systemach logistycznych, urządzeniach transportowych oraz w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Koło posiada średnicę 85 mm z szerokością bieżnika 80 mm, wykonanym z poliuretanu odlewanego, zapewniającego trwałość i odporność na zużycie. Korpus koła wykonany ze stali i żelaza gwarantuje solidną konstrukcję, a precyzyjne uszczelnione łożysko kulkowe zapewnia płynną pracę. Otwór na oś ma średnicę 12 mm, a długość piasty wynosi 85 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 1600 kg oraz nośnością dynamiczną 800 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla ciężkich systemów AGV, wózków widłowych, systemów AMR i zautomatyzowanych systemów wahadłowych.
Koło 125 mm
Koło Novatech jest kołem przeznaczonym do zastosowań w wózkach jezdnych i systemach transportowych, wykonanym z aluminiowego korpusu i opony z poliuretanu odlewanego o szerokości 50 mm. Koło charakteryzuje się średnicą 125 mm, długością piasty 54 mm oraz otworem na oś o średnicy 17 mm. Łożysko wyposażone jest w wylot z rowkiem klinowym, zapewniającym niezawodne mocowanie. Koło przeznaczone jest do zastosowań w przemyśle lotniczym i kosmicznym, systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, produkcji ceramiki i szkła, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, wózkach widłowych, ciężkich systemach AGV, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych oraz wózkach produkcyjnych. Maksymalna nośność statyczna wynosi 1000 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 400 kg przy prędkości 6 km/h lub 500 kg przy prędkości 4 km/h.