Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Koło Elastech to korpus koła przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 200 mm i szerokością bieżnika 75 mm. Bieżnik wykonany jest z elastycznej opony, czarnej, wulkanizowanej, natomiast korpus wykonany jest ze stali i żelaza. Koło wykazuje nośność statyczną 1000 kg oraz nośność dynamiczną 500 kg przy prędkości 6 km/h lub 600 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych, wózkach produkcyjnych, profesjonalnych wózkach do sprzątania, rollkonterach, rusztowaniach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym oraz stołach warsztatowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
EEZ 200x75-Ø100 DG
EAN
4031582318333
Numer materiału S4
199830872
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
600 kg
Nośność przy 6 km/h
500 kg
Nośność statyczne
1000 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
85 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
2,31 kg
Nazwa produktu
Elastech
Standardowy
EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
68 Shore A
Materiał ciała
Stal, żelazo
Materiał bieżni
Elastyczna opona, czarna, wulkanizowana
Średnica otworu Oś
100 mm
Długość piasty
75 mm
Szerokość Bieżnia
75 mm
Średnica
200 mm
Szerokość korpusu
75 mm
Łożysko
Otwór, bez obróbki
Kolor Koło
Czarny odrzutowiec (podobny RAL9005)
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących