- Strona główna
- Kółka i koła jezdne
- Koła wysokiej jakości
- Koła według warunków eksploatacji
-
Przewodzący prąd elektryczny
Koła Przewodzące Prąd Elektryczny
Koło 125 mm
Koło Elastech to profesjonalne koło do wózków jezdnych i systemów transportowych, charakteryzujące się średnicą 125 mm i szerokością bieżnika 40 mm. Bieżnik wykonany jest z elastycznej opony niewulkanizowanej, niepozostawiającej śladów, o właściwościach antystatycznych i wulkanizowanej, zapewniającej trwałość i bezpieczeństwo eksploatacji. Korpus koła wykonany jest z poliamidu przewodzącego elektrycznie, co gwarantuje rozpraszanie ładunków elektrostatycznych. Koło wyposażone jest w precyzyjne łożysko kulkowe zapewniające płynną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 320 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h to 160 kg. Koło znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, profesjonalnych wózkach do sprzątania, rollkontenach, rusztowaniach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym oraz stołach warsztatowych.
Koło 150 mm
Koło Puretech to precyzyjny element do wózków jezdnych o średnicy 150 mm, wyposażony w bieżnik z gumy pełnej pełnej, czarnej, przewodzącej elektrycznie o szerokości 32 mm. Koło charakteryzuje się optymalną konstrukcją z korpusem wykonanym z odlewu cynkowego i precyzyjnym łożyskiem kulkowym uszczelnonym, zapewniającym niezawodną pracę. Wymiary techniczne obejmują długość piasty 35,5 mm oraz średnicę otworu osi 8,3 mm. Koło przeznaczone jest do zastosowań w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym. Nośność statyczna wynosi 300 kg, natomiast nośność dynamiczna to 150 kg przy prędkości 3 km/h, co gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo podczas eksploatacji w wymagających warunkach przemysłowych.
Frequently Asked Questions
Zalety kół przewodzących elektrycznie
Koła przewodzące elektrycznie zapewniają określoną ścieżkę o niskiej impedancji do ziemi, bezpiecznie rozpraszając ładunek elektrostatyczny z urządzeń mobilnych, aby chronić wrażliwą elektronikę, systemy pomiarowe i zespoły sterujące. W przeciwieństwie do kół antystatycznych, które ograniczają jedynie akumulację ładunku, koła przewodzące umożliwiają mierzalną drogę rozładowania dla niezawodnej kontroli ESD. Podobnie jak w przypadku każdego rozwiązania mobilnego, wydajność zależy od kompletnego montażu: wybierz koło i odpowiednio ocenioną obudowę kółka i zapewnij ciągłość od końca do końca przez oś, łożyska, obudowę i podwozie dla konkretnego przypadku zastosowania.
Koła przewodzące elektrycznie TENTE oferują różne zalety:
Niezawodna ochrona przed ESD — kontrolowana ścieżka o niskiej rezystancji bezpiecznie przenosi statycznie na ziemię, pomagając zapobiegać uszkodzeniom wrażliwych zespołów, czujników i jednostek sterujących. Zapewnia to zarówno jakość produktu, jak i stabilność procesu.
Poprawione bezpieczeństwo operatora — minimalizując uciążliwe wstrząsy i akumulację ładunku na ramach aplikacji, koła przewodzące przyczyniają się do bezpieczniejszego i wygodniejszego środowiska pracy.
Zapewnienie procesu i kosztów - Niewłaściwa ochrona ESD może prowadzić do wysokich kosztów konsekwentnych dla całego procesu produkcyjnego. Koła przewodzące pomagają utrzymać przepustowość i chronić komponenty o wysokiej wartości w całej linii.
Stabilna przewodność przez cały okres użytkowania — koła TENTE wykorzystują związki przewodzące, a nie powłoki powierzchniowe, co pomaga utrzymać stałą wydajność elektryczną w miarę zużycia koła.
Rodzaje kół przewodzących elektrycznie
Koła przewodzące elektrycznie są dostępne w wielu konfiguracjach — różne mieszanki bieżnika, centra kół, zestawy łożysk i średnice — dzięki czemu można dopasować nośność, wymagania podłogowe i wymagania higieniczne do swojego zastosowania. Wszystkie warianty zapewniają zdefiniowaną, niskooporową ścieżkę do ziemi. Jednak poziom kontroli ESD różni się w zależności od zakresu. Oferta TENTE obejmuje koła przewodzące — które osiągają rezystancję elektryczną mniejszą lub równą 10 kiloomów (104 omów) - oraz koła rozładowcze — ich rezystancja elektryczna waha się od 10 kiloomów (104 omów) do 1 gigaohm (109 omów). Wybierając konfigurację, należy zapewnić ciągły łańcuch przewodzący i sparować koło z odpowiednio ocenioną obudową kółka, aby zachować ciągłość elektryczną i wydajność mechaniczną w określonym środowisku.
Koła przewodzące
Koła przewodzące zapewniają umiarkowaną kontrolę ESD, oferując zdefiniowaną ścieżkę rozładowania o rezystancji elektrycznej ≤ 10 kiloomów (104 omów). Ponieważ ten poziom ochrony jest ograniczony, nie są one przeznaczone do wysoce wrażliwych środowisk ESD (np. niektóre linie elektroniki samochodowej) i powinny być stosowane tylko w przypadku mniej wrażliwych komponentów elektronicznych. Koła przewodzące są badane zgodnie z normą DIN EN 12530. Produkty spełniające ten wymóg są identyfikowane wizualnie na żółto — albo na samym kole, albo poprzez żółte elementy na obudowie kółka (takie jak nasadki lub klipsy).
Koła rozładowujące
Koła rozładowujące (ESD) zapewniają ochronę elektrostatyczną wrażliwym urządzeniom, oferując zdefiniowaną, niskooporową drogę do ziemi. Ich rezystancja elektryczna mieści się w zakresie od 10 kiloomów (104 omów) do 1 gigaohm (109 omów), zapewniając, że szczyty napięcia są rozpraszane w kontrolowany sposób poprzez wbudowaną rezystancję koła. Koła spełniające te kryteria są oznaczone symbolem ochrony ESD i nadają się do stosowania w EPA (Electrostatic Protected Areas) zgodnie z normą IEC 61340. Koła rozładowcze TENTE (ESD) są certyfikowane przez ESD-AKADEMIE — wiodącego niemieckiego specjalistę ds. wyładowań elektrostatycznych w Großmaischeid - dzięki czemu można je bezpiecznie stosować w regulowanych środowiskach, takich jak produkcja elektroniki, pomieszczenia czyste i służba zdrowia. Ponieważ koła te są często zintegrowane z urządzeniami poza naszą bezpośrednią kontrolą, cały system musi zostać zweryfikowany, aby zapewnić skuteczną ochronę przed ESD. Producent sprzętu jest odpowiedzialny za weryfikację ciągłej przewodności oraz za sprawdzenie całego zespołu pod kątem zgodności z odpowiednimi przepisami ESD przed dostawą.
Obszary zastosowania kół ESD
Koła przewodzące elektrycznie są używane, gdy aplikacje mobilne wymagają umiarkowanej kontroli ładunku statycznego, ale nie najwyższego poziomu ochrony przed ESD. Pamiętaj, że wymagania różnią się w zależności od środowiska: w zastosowaniach o niskiej czułości koła przewodzące mogą być wystarczające; w obszarach o wyższym ryzyku należy określić koła rozładowania (ESD), które spełniają normy IEC 61340 dla określonej drogi o niskiej impedancji na ziemię. We wszystkich przypadkach należy zapewnić ciągły łańcuch przewodzący — od koła, przez oś, nad łożyskami, przez obudowę, ramę aplikacji, do wiązania uziemienia.
W branżach obsługujących wrażliwe technologie niezbędne jest kontrolowane rozpraszanie ładunku. W elektronice samochodowej i produkcji elektrycznej koła wyładowcze (ESD) pomagają utrzymać elektrostatyczne obszary chronione (EPA), chroniąc wydajność procesu i gotowe zespoły. Niezarządzane ESD może całkowicie niszczyć półprzewodniki lub tworzyć utajone defekty, które pojawiają się później — oba są kosztowne. Operacje w pomieszczeniach czystych korzystają, ponieważ kontrola statyczna wspiera rygorystyczne normy środowiskowe, podczas gdy produkcja farmaceutyczna opiera się na mobilności bezpiecznej przez ESD w celu ochrony systemów monitorowania i kontroli wraz z zatwierdzonymi procesami. W atmosferach z ryzykiem zapłonu - takich jak pirotechnika, przetwórstwo ropy naftowej i zakłady chemiczne - zapobieganie iskrzeniu wywołanym przez statykę jest również krytycznym środkiem bezpieczeństwa.