- Strona główna
- Kółka i koła jezdne
- Akcesoria do Rozwiązań Mobilności
-
Gniazda do Montażu Kółek
Gniazda do Montażu Kółek
Akcesorium
Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego wykonane z gniazda syntetycznego o kształcie kwadratowym, charakteryzuje się całkowitą wysokością 36 mm i masą 0,01 kg. Urządzenie wyposażone jest w gwint o średnicy 18 mm, zapewniający bezpieczne połączenie z elementami montażowymi. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, co gwarantuje niezawodną pracę w typowych zastosowaniach przemysłowych i logistycznych.
Akcesorium
Tuleja stanowiąca akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się tulejąokrągłą konstrukcją dostosowaną do montażu z śrubą o średnicy 18 mm. Produkt wyróżnia się kompaktową budową i niską masą 0,03 kg, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających minimalizacji obciążenia. Precyzyjnie wykonana tuleja zapewnia niezawodne połączenie i stabilne funkcjonowanie w systemach transportowych, gdzie wymagana jest wysoka trwałość i odporność na obciążenia eksploatacyjne.
Akcesorium
Tuleja stanowiąca akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się tulejąokrągłą konstrukcją przeznaczoną do montażu na śrubie o średnicy 22 mm. Produkt wyróżnia się minimalną masą 0,01 kg, co czyni go lekkim rozwiązaniem do zastosowań wymagających niskiego obciążenia. Tuleja tego typu znajduje zastosowanie w systemach transportowych i urządzeniach mobilnych, gdzie precyzyjne dopasowanie do standardowych wymiarów otworów montażowych jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania całego zespołu kółka jezdnego.
Akcesorium
Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się gniazdem syntetycznym o kształcie okrągłym, zapewniającym niezawodne połączenie. Urządzenie wyposażone jest w śrubę o średnicy 8 mm, umożliwiającą bezpieczne zamocowanie. Wysokość całkowita produktu wynosi 3 mm, a jego masa to 0 kg. Nośność statyczna osiąga wartość 40 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 20 kg przy prędkości 3 km/h. Gniazdo przeznaczone jest do zastosowań wymagających precyzyjnego mocowania i stabilności podczas pracy kółka jezdnego.
Akcesorium
Tuleja stanowiąca akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się tulejąokrągłą konstrukcją przeznaczoną do montażu z użyciem śruby o średnicy 18 mm. Produkt wyróżnia się minimalną masą 0,01 kg, co czyni go lekkim rozwiązaniem do zastosowań wymagających niskiego obciążenia dodatkowego. Tuleja ta zapewnia niezawodne połączenie między elementami kółka jezdnego, umożliwiając precyzyjne ustawienie i stabilizację podczas eksploatacji. Zastosowanie tego akcesoriów rekomendowane jest dla systemów wymagających dokładnego dopasowania i trwałości w warunkach przemysłowych.
Akcesorium
Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się gniazdem syntetycznym o kształcie okrągłym i średnicy śruby mocującej 20 mm. Wysokość całkowita produktu wynosi 36 mm, a jego masa to zaledwie 0,01 kg. Urządzenie wykazuje nośność statyczną na poziomie 80 kg oraz nośność dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h. Kompaktowa konstrukcja i lekka waga gniazda sprawiają, że jest ono idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających niezawodnego połączenia z kółkiem jezdnym.
Akcesorium
Gniazdo jest akcesoriom przeznaczonym do zastosowania w systemach jezdnych, wykonane jako gniazdo syntetyczne o kształcie okrągłym. Urządzenie charakteryzuje się całkowitą wysokością 36 mm i jest przystosowane do montażu za pomocą śruby o średnicy 14 mm. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h. Masa całkowita akcesorium wynosi 0 kg. Gniazdo stanowi funkcjonalny element systemu jezdnego, zapewniający niezawodne połączenie i stabilizację podczas eksploatacji.
Akcesorium
Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się gniazdem syntetycznym o kształcie okrągłym i wysokością całkowitą 36 mm. Urządzenie wyposażone jest w otwór montażowy o średnicy 15 mm, umożliwiający bezpieczne zamocowanie. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h. Masa całkowita akcesorium wynosi 0 kg. Gniazdo przeznaczone jest do zastosowań wymagających niezawodnego połączenia i stabilnego mocowania elementów kółka jezdnego.
Akcesorium
Gniazdo jest akcesoriom przeznaczonym do zastosowania w systemach jezdnych, wykonane z gniazdem syntetycznym o kształcie okrągłym. Urządzenie charakteryzuje się wysokością całkowitą 36 mm i jest przystosowane do montażu za pomocą śruby o średnicy 16 mm. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h. Masa produktu wynosi 0 kg. Gniazdo stanowi niezawodne rozwiązanie dla aplikacji wymagających precyzyjnego połączenia z kołami jezdnymi.
Akcesorium
Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się gniazdem syntetycznym o kształcie okrągłym i wysokością całkowitą 36 mm. Urządzenie wyposażone jest w gwint o średnicy 17 mm, umożliwiający bezpieczne mocowanie. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h. Masa gniazda wynosi 0 kg, co czyni go niezwykle lekkim rozwiązaniem do zastosowań wymagających minimalnego obciążenia dodatkowego.
Akcesorium
Gniazdo jest akcesoriom przeznaczonym do zastosowania w systemach kołowych, wykonane z gniazdem syntetycznym o kształcie okrągłym. Urządzenie charakteryzuje się całkowitą wysokością 36 mm i masą 0,01 kg. Nośność statyczna wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna to 40 kg przy prędkości 3 km/h. Gniazdo wyposażone jest w otwór montażowy o średnicy śruby 19 mm, umożliwiający bezpieczne i trwałe zamocowanie do konstrukcji wózka. Produkt spełnia wymagania techniczne dla akcesoriów do kołowników i zapewnia niezawodną pracę w warunkach przemysłowych.
Akcesorium
Gniazdo jest akcesoriom do kółka jezdnego typu gniazdo syntetyczne, okrągłe, charakteryzujące się całkowitą wysokością 36 mm i średnicą otworu montażowego 22 mm. Urządzenie wykazuje nośność statyczną na poziomie 80 kg oraz nośność dynamiczną 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je odpowiednim do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości. Masa akcesorium wynosi zaledwie 0,01 kg, co zapewnia minimalne obciążenie dodatkowe dla systemu kółka jezdnego. Gniazdo wykonane z materiału syntetycznego gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne i długotrwałą eksploatację w różnych środowiskach przemysłowych.
Akcesorium
Gniazdo jest akcesoriom przeznaczonym do zastosowania w systemach kołowych, wykonane z gniazdem syntetycznym o kształcie okrągłym. Urządzenie charakteryzuje się całkowitą wysokością 36 mm i masą 0,01 kg, zapewniając lekką konstrukcję. Nośność statyczna wynosi 80 kg, podczas gdy nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h. Gniazdo wyposażone jest w otwór montażowy o średnicy 23 mm, umożliwiający bezpieczne połączenie z kołem jezdnym. Konstrukcja z materiału syntetycznego gwarantuje odporność na warunki eksploatacyjne i długą trwałość produktu.
Akcesorium
Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego wykonane z gniazda syntetycznego o kształcie kwadratowym, charakteryzuje się całkowitą wysokością 36 mm i masą 0 kg. Urządzenie wyposażone jest w śrubę o średnicy 16 mm zapewniającą bezpieczne mocowanie. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, co gwarantuje niezawodną pracę w typowych zastosowaniach przemysłowych i logistycznych.
Akcesorium
Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego wykonane z gniazda syntetycznego o kształcie kwadratowym, charakteryzuje się całkowitą wysokością 36 mm i masą 0,01 kg. Urządzenie wyposażone jest w śrubę o średnicy 17 mm zapewniającą bezpieczne mocowanie. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, co gwarantuje niezawodną pracę w typowych zastosowaniach przemysłowych i handlowych.
Akcesorium
Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego wykonane z gniazda syntetycznego o kształcie kwadratowym, charakteryzuje się całkowitą wysokością 36 mm i masą 0,01 kg. Urządzenie wyposażone jest w gwint o średnicy 21 mm umożliwiający bezpieczne połączenie z kółkiem. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, co zapewnia niezawodną pracę w typowych warunkach eksploatacji.
Akcesorium
Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego wykonane z gniazda syntetycznego o kształcie kwadratowym, charakteryzuje się całkowitą wysokością 36 mm i masą 0,01 kg. Urządzenie wyposażone jest w gwint o średnicy 22 mm, zapewniający bezpieczne połączenie z podstawą kółka. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni go odpowiednim do zastosowań wymagających niezawodności i trwałości w warunkach przemysłowych.
Akcesorium
Gniazdo jest akcesoriom przeznaczonym do wózków jezdnych, wykonanym z gniazda syntetycznego o kształcie kwadratowym. Urządzenie charakteryzuje się całkowitą wysokością 36 mm i masą 0,01 kg. Nośność statyczna wynosi 80 kg, podczas gdy nośność dynamiczna osiąga 40 kg przy prędkości 3 km/h. Gniazdo wyposażone jest w bolt o średnicy 23 mm, umożliwiający bezpieczne zamocowanie do wózka jezdnego. Konstrukcja z materiału syntetycznego zapewnia odporność na warunki eksploatacyjne oraz długą trwałość produktu.
Akcesorium
Tuleja stanowiąca akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się kompaktową konstrukcją dostosowaną do precyzyjnych zastosowań montażowych. Typ złączenia określony jako Tuleja Tuleja zapewnia niezawodne połączenie z elementami nośnymi. Średnica śruby wynosi 28 mm, co umożliwia bezpieczne i stabilne zamocowanie urządzenia. Masa produktu wynosi zaledwie 0,05 kg, co czyni go lekkim rozwiązaniem idealnym do zastosowań wymagających minimalizacji dodatkowego obciążenia. Akcesorium zostało zaprojektowane z uwzględnieniem standardów inżynierskich, zapewniając długotrwałą niezawodność i łatwość instalacji w systemach transportowych.
Akcesorium
Tuleja stanowiąca akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się typem mocowania Tuleja Tuleja i jest przeznaczona do współpracy z śrubą o średnicy 22 mm. Produkt wyróżnia się niezwykle niską masą wynoszącą zaledwie 0,02 kg, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających minimalizacji masy całego zespołu. Tuleja została zaprojektowana z uwzględnieniem precyzyjnych wymagań technicznych, zapewniając niezawodne połączenie i długotrwałą eksploatację w systemach transportowych i przemysłowych.
Akcesorium
Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się gniazdem syntetycznym o kształcie kwadratowym, przeznaczonym do montażu na bolcu o średnicy 26 mm. Urządzenie osiąga wysokość całkowitą 36 mm i waży zaledwie 0,01 kg, co czyni je lekkim rozwiązaniem do zastosowań mobilnych. Nośność statyczna produktu wynosi 80 kg, natomiast nośność dynamiczna to 40 kg przy prędkości 3 km/h, co pozwala na bezpieczne zastosowanie w systemach transportowych o umiarkowanym obciążeniu.
Akcesorium
Tuleja stanowiąca akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się typem mocowania Tuleja Tuleja i jest przeznaczona do współpracy z śrubą o średnicy 22 mm. Produkt wyróżnia się niewielką masą 0,03 kg, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających minimalizacji ciężaru całego systemu. Konstrukcja tulei zapewnia niezawodne połączenie i stabilizację komponentów kółka jezdnego, umożliwiając precyzyjne ustawienie i długotrwałą eksploatację w warunkach przemysłowych.
Akcesorium
Tuleja stanowiąca akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się typem mocowania Tuleja Tuleja i jest przeznaczona do współpracy z śrubą o średnicy 18 mm. Produkt wyróżnia się niewielką masą 0,04 kg, co czyni go idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających minimalizacji dodatkowego obciążenia. Konstrukcja tulei zapewnia niezawodne połączenie i stabilizację elementów kółka jezdnego, umożliwiając precyzyjne montaż i demontaż. Akcesorium to spełnia wysokie standardy inżynierskie i jest rekomendowane dla profesjonalnych instalacji wymagających dokładności i trwałości.
Akcesorium
Tuleja stanowiąca akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się kompaktową konstrukcją dedykowaną do montażu na wałach o średnicy 28 mm. Typ złączenia określony jako Tuleja Tuleja zapewnia stabilne i niezawodne połączenie z systemem kółka. Produkt wyróżnia się minimalną masą 0,04 kg, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających lekkiej konstrukcji bez utraty funkcjonalności. Akcesorium zostało zaprojektowane z uwzględnieniem precyzyjnych wymogów inżynierskich, umożliwiając łatwą integrację z istniejącymi systemami kastelek. Zastosowanie tego typu tuleji gwarantuje długotrwałą eksploatację i niezawodność w warunkach przemysłowych.