Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Gniazdo stanowiące akcesorium do kółka jezdnego charakteryzuje się gniazdem syntetycznym o kształcie okrągłym, zapewniającym niezawodne połączenie. Urządzenie wyposażone jest w śrubę o średnicy 8 mm, umożliwiającą bezpieczne zamocowanie. Wysokość całkowita produktu wynosi 3 mm, a jego masa to 0 kg. Nośność statyczna osiąga wartość 40 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 20 kg przy prędkości 3 km/h. Gniazdo przeznaczone jest do zastosowań wymagających precyzyjnego mocowania i stabilności podczas pracy kółka jezdnego.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
R20-8x23
EAN
4031582321647
Podstawowe atuty
Typ
Akcesorium
Nośność przy 3 km/h
20 kg
Nośność statyczne
40 kg
Wysokość całkowita
3 mm
Waga całkowita
0 kg
Nazwa produktu
Gniazdo
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Mocowanie
Typ mocowania
Gniazdo syntetyczne, okrągłe
Średnica Trzpień
8 mm
Długość Trzpień
23 mm