Koła z łożyskami toczyznymi
Koło 100 mm
Koło Supratech to uniwersalne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków transportowych. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 100 mm i szerokością bieżnika 32 mm, wykonanym z kauczuku termoplastycznego zapewniającego trwałość i odporność na zużycie. Korpus koła wykonany jest z polipropylenu, a jego konstrukcja opiera się na łożysku walcowym gwarantującym płynną pracę. Otwór na oś ma średnicę 12 mm, a długość piasty wynosi 34,9 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w rollkontenery, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym, stanowiąc niezawodne rozwiązanie dla profesjonalnych i przemysłowych zastosowań.
Koło 125 mm
Koło Puretech to uniwersalne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń mobilnych. Koło posiada średnicę 125 mm i wyposażone jest w oponę z gumy pełnej pełnej w kolorze czarnym o szerokości 37 mm, zapewniającej trwałość i stabilność podczas eksploatacji. Korpus koła wykonany jest z polipropylenu, a jego konstrukcja opiera się na łożysku walcowym gwarantującym płynne i niezawodne działanie. Nab koła ma długość 48 mm, a otwór na oś wynosi 12 mm, co umożliwia łatwy montaż na standardowych osiach. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 200 kg oraz nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 4 km/h. Puretech znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 100 mm
Koło Puretech to uniwersalne koło do wózków i urządzeń mobilnych o średnicy 100 mm, wyposażone w oponę z gumy pełnej, nie brudzące śladów, o szerokości bieżnika 35 mm. Koło posiada korpus wykonany z polipropylenu i jest wyposażone w łożysko walcowe zapewniające płynną pracę. Oś koła ma średnicę otworu 12 mm, a długość piasty wynosi 44,4 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 150 kg oraz nośnością dynamiczną 75 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 80 mm
Koło Basetech to koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych, rollkontenery oraz meble i stojaki ekspozycyjne, wykonane z polipropylen o średnicy 80 mm i szerokości bieżnika 34 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe oraz oś o średnicy otworu 12 mm, a długość piasty wynosi 44,4 mm. Maksymalna nośność statyczna koła wynosi 250 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h to 125 kg. Bieżnik koła wykonany jest z materiału identycznego z korpusem, zapewniając trwałość i spójność konstrukcji całego elementu.
Koło 125 mm
Koło Basetech to koło przeznaczone do zastosowania w wózkach nośnych, rollkontenery oraz meble i stojaki ekspozycyjne, wykonane z polipropylenowego korpusu z bieżnikiem o szerokości 40 mm, identycznym materiałowo z korpusem. Koło charakteryzuje się średnicą 125 mm i długością piasty 44,4 mm, z otworem na oś o średnicy 12 mm. Urządzenie wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 400 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h to 200 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających mobilności i stabilności.
Koło 125 mm
Koło Basetech to element przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków transportowych, wykonane z polipropylen o średnicy 125 mm i szerokości bieżnika 40 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające płynną pracę, a oś posiada średnicę otworu 12 mm. Długość piasty wynosi 48 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 400 kg oraz nośnością dynamiczną 200 kg przy prędkości 4 km/h. Materiał bieżnika jest identyczny z materiałem korpusu koła, co zapewnia jednorodność konstrukcji i trwałość eksploatacyjną.
Koło 125 mm
Koło Puretech to uniwersalne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń mobilnych. Koło charakteryzuje się średnicą 125 mm i szerokością bieżnika 37 mm, wykonanym z gumy pełnej pełnej w kolorze czarnym, zapewniającym trwałość i niezawodność w trudnych warunkach pracy. Oś koła posiada średnicę otworu 15 mm, a długość piasty wynosi 58 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe oraz korpus wykonany z polipropylenu, co gwarantuje odporność na uszkodzenia mechaniczne. Nośność statyczna koła wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna to 100 kg przy prędkości 4 km/h. Koło znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 125 mm
Koło Puretech to element napędowy przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń mobilnych. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 125 mm oraz szerokością bieżnika 37 mm, wykonanym z gumy pełnej o właściwości niepozostawiającej śladów brudu. Oś koła posiada średnicę otworu 15 mm, a długość piasty wynosi 58 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające płynną pracę. Korpus wykonany jest z polipropylenu, co gwarantuje odporność na warunki pracy w różnych środowiskach. Nośność statyczna koła wynosi 200 kg, natomiast nośność dynamiczna to 100 kg przy prędkości 4 km/h. Koło znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 260 mm
Koło Puretech air to urządzenie przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 260 mm i szerokością bieżnika 85 mm. Korpus wykonany jest z polipropyłenu, a bieżnik stanowi opona pneumatyczna z profilem blokowym zapewniającą doskonałą przyczepność i trwałość. Piastę o długości 74 mm wyposażono w łożysko walcowe umożliwiające płynne obroty koła. Oś posiada średnicę otworu 25 mm, co pozwala na łatwy montaż na standardowych wózkach. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 150 kg oraz nośnością dynamiczną 150 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań wymagających niezawodności i stabilności podczas transportu materiałów.
Koło 400 mm
Koło Puretech air to uniwersalne rozwiązanie przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i kaskach. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 400 mm oraz szerokością bieżnika 100 mm, zapewniając stabilność i precyzję ruchu. Korpus wykonany z polipropylenu gwarantuje odporność na warunki przemysłowe, a opona pneumatyczna z profilem blokowym zapewnia doskonałą przyczepność i amortyzację. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe, które zapewnia płynny obrót, oraz posiada otwór osi o średnicy 25 mm przy długości piasty 74 mm. Nośność statyczna koła wynosi 400 kg, natomiast nośność dynamiczna to 200 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających niezawodności i trwałości.
Koło 260 mm
Koło Puretech air to wysokowydajne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i kaskaderach, wyposażone w łożysko walcowe oraz korpus wykonany z arkuszy stalowych. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 260 mm i szerokością bieżnika 85 mm, pokrytym oponą pneumatyczną z profilem blokowym zapewniającą doskonałą przyczepność i amortyzację. Otwór osi ma średnicę 25 mm, a długość piasty wynosi 74 mm, co umożliwia łatwy montaż na standardowych osiach. Koło wykazuje nośność statyczną do 300 kg oraz nośność dynamiczną do 150 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i trwałości w warunkach intensywnego użytkowania.
Koło 400 mm
Koło Puretech air to urządzenie przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Koło posiada średnicę 400 mm i wyposażone jest w oponę pneumatyczną o profilu blokowym o szerokości 100 mm, zapewniającą doskonałą przyczepność i amortyzację. Korpus wykonany jest z arkuszy stalowych, co gwarantuje trwałość i niezawodność konstrukcji. Piastę o długości 74 mm wyposażono w łożysko walcowe, umożliwiające płynne i efektywne obroty. Otwór na oś ma średnicę 25 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 400 kg oraz nośnością dynamiczną 200 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i wydajności w transporcie wewnętrznym.
Koło 125 mm
Koło Elastech to element napędowy przeznaczony do zastosowania w systemach wózkowych i logistycznych. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 125 mm, szerokością bieżnika 40 mm oraz długością piasty 58 mm, z otworem na oś o średnicy 15 mm. Bieżnik wykonany jest z elastycznej opony czarnej, wulkanizowanej, zapewniającej trwałość i przyczepność, natomiast korpus koła wykonany jest z poliamidu, a łożysko stanowi łożysko walcowe. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 500 kg oraz nośnością dynamiczną 250 kg przy prędkości 4 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, motoryzacji OEM, wózkach cateringowych, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, profesjonalnych wózkach do sprzątania, rollkontenach, rusztowaniach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym oraz stołach warsztatowych.
Koło 125 mm
Koło Elastech to profesjonalne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach, systemach logistycznych i urządzeniach transportowych. Koło posiada średnicę 125 mm i szerokość bieżnika 40 mm, z osią o średnicy otworu 15 mm oraz długością piasty 58 mm. Bieżnik wykonany jest z elastycznej opony wulkanizowanej, która nie brudzą podłogi, zapewniając bezpieczne użytkowanie na różnych powierzchniach. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe, a korpus wykonany z poliamidu gwarantuje trwałość i niezawodność. Maksymalna nośność statyczna wynosi 500 kg, natomiast nośność dynamiczna to 250 kg przy prędkości 4 km/h. Koło znajduje zastosowanie w systemach AMR, zautomatyzowanych systemach wahadłowych, wózkach cateringowych, systemach dostarczania posiłków, budowie kontenerów, technologii przeciwpożarowej, budowie maszyn, systemach logistycznych pocztowych, wózkach produkcyjnych i platformowych, profesjonalnych wózkach do sprzątania, rollkontenach, rusztowaniach, szafach narzędziowych, sprzęcie transportowym oraz stołach warsztatowych.
Koło 100 mm
Koło Duratech silent to wysokowydajne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i urządzeniach transportowych. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 100 mm oraz szerokością bieżnika wynoszącą 36 mm, wykonanym z poliamidu zapewniającego trwałość i odporność na zużycie. Długość piasty wynosi 44 mm, a otwór na oś ma średnicę 12 mm, umożliwiając łatwy montaż na standardowych osiach. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające płynne i ciiche działanie. Korpus wykonany z materiału hybrydowego o właściwościach tłumiących redukuje hałas i wibracje podczas eksploatacji. Maksymalna nośność statyczna koła wynosi 320 kg, natomiast nośność dynamiczna to 160 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających niezawodności i ciszy pracy.
Koło 125 mm
Koło Duratech silent to nowoczesne koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i kaskaderach, charakteryzujące się optymalnym połączeniem wydajności i ciszy pracy. Urządzenie posiada średnicę 125 mm z bieżnikiem o szerokości 36 mm wykonanym z poliamidu, zapewniającym trwałość i niezawodność w warunkach intensywnego użytkowania. Korpus koła wykonany jest z materiału hybrydowego o właściwościach tłumiących, co znacząco redukuje hałas podczas pracy. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające płynną rotację, a oś posiada średnicę otworu 12 mm. Długość piasty wynosi 44 mm. Urządzenie charakteryzuje się imponującą nośnością statyczną na poziomie 400 kg oraz dynamiczną nośnością 200 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Koło 200 mm
Koło Puretech air to uniwersalne rozwiązanie przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych i kaskach. Urządzenie wyposażone jest w oponę pneumatyczną z profilem linii o szerokości 50 mm, zapewniającą doskonałą amortyzację i przyczepność na różnych powierzchniach. Średnica koła wynosi 200 mm, a długość piasty to 58 mm, co gwarantuje stabilność i prawidłowe rozmieszczenie obciążenia. Otwór na oś ma średnicę 20 mm, umożliwiając łatwy montaż na standardowych osiach. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające płynne i niezawodne obroty. Korpus wykonany z arkuszy stalowych charakteryzuje się wysoką wytrzymałością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Maksymalna nośność statyczna wynosi 150 kg, natomiast nośność dynamiczna to 75 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni to koło idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających niezawodności i trwałości.
Koło 80 mm
Koło Puretech to uniwersalne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń mobilnych. Koło posiada średnicę 80 mm z opaską bieżnika wykonaną z gumy pełnej pełny, czarny o szerokości 30 mm, zapewniającą trwałość i stabilność podczas eksploatacji. Korpus koła wykonany jest z arkuszy stalowych, a jego konstrukcja opiera się na łożysku walcowym gwarantującym płynne i niezawodne działanie. Oś koła posiada średnicę otworu 12 mm, a długość piasty wynosi 44,4 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 140 kg oraz nośnością dynamiczną 70 kg przy prędkości 4 km/h. Zastosowanie znajduje w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 80 mm
Koło Basetech to koło przeznaczone do zastosowania w wózkach widłowych, rollkontenery oraz meble i stojaki ekspozycyjne, charakteryzujące się średnicą 80 mm i szerokością bieżnika 34 mm. Koło wykonane jest z polipropylen, identycznego materiału jak korpus, co zapewnia jednorodność konstrukcji. Oś koła posiada średnicę otworu 12 mm, a długość piasty wynosi 44,4 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe, zapewniające niezawodną pracę. Maksymalna nośność statyczna koła wynosi 250 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h to 125 kg, co czyni to koło idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających niezawodności i trwałości.
Koło 125 mm
Koło Basetech to koło przeznaczone do zastosowania w wózkach jezdnych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, charakteryzujące się średnicą 125 mm i szerokością bieżnika 40 mm. Korpus koła wykonany jest z polipropylenu, identycznego materiału co bieżnik, zapewniającego trwałość i odporność na warunki eksploatacyjne. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe i posiada otwór osi o średnicy 12 mm, przy długości piasty wynoszącej 48 mm. Nośność statyczna koła wynosi 400 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h to 200 kg, co czyni to koło idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i stabilności podczas transportu i przechowywania materiałów.
Koło 125 mm
Koło Basetech jest kołem przeznaczonym do zastosowania w wózkach paletowych i kontenerach transportowych, a także w meblach i stojakach ekspozycyjnych. Koło posiada średnicę 125 mm i szerokość bieżnika 40 mm, przy czym długość piasty wynosi 44,4 mm, a średnica otworu na oś to 12 mm. Korpus koła wykonany jest z polipropylenu, identycznego materiału co bieżnik, co zapewnia jednorodność konstrukcji. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe, gwarantujące niezawodną pracę. Nośność statyczna koła wynosi 400 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h to 200 kg, co pozwala na bezpieczne zastosowanie w różnych warunkach eksploatacji.
Koło 80 mm
Koło Basetech to koło przeznaczone do zastosowania w wózkach platformowych i meblach ekspozycyjnych, wykonane z polipropyłenu z bieżnikiem o szerokości 34 mm, identycznym materiałowo z korpusem koła. Koło posiada średnicę 80 mm, długość piasty 44,4 mm oraz otwór na oś o średnicy 12 mm. Wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające płynną pracę. Parametry obciążeniowe koła wynoszą 250 kg dla obciążenia statycznego oraz 125 kg dla obciążenia dynamicznego przy prędkości 4 km/h. Koło znajduje zastosowanie w rollkontenach oraz meblach i stojakach ekspozycyjnych.
Koło 100 mm
Koło Basetech to koło przeznaczone do zastosowania w wózkach nośnych, rollkontenery oraz meble i stojaki ekspozycyjne, wykonane z polipropylen o średnicy 100 mm i szerokości bieżnika 36 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe oraz otwór na oś o średnicy 12 mm, przy długości piasty wynoszącej 44,4 mm. Urządzenie charakteryzuje się nośnością statyczną do 320 kg oraz nośnością dynamiczną do 160 kg przy prędkości 4 km/h, co zapewnia niezawodną pracę w wymagających warunkach przemysłowych i handlowych.
Koło 100 mm
Koło Supratech to uniwersalne koło przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń transportowych. Produkt charakteryzuje się średnicą 100 mm i szerokością bieżnika 32 mm, wykonanym z kauczuku termoplastycznego zapewniającego trwałość i odporność na zużycie. Korpus koła wykonany jest z polipropylenu, a jego konstrukcja opiera się na łożysku walcowym gwarantującym płynne i niezawodne działanie. Oś koła posiada średnicę otworu 12 mm, a długość piasty wynosi 44,4 mm. Koło Supratech przeznaczone jest do zastosowania w rollkontenery, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym. Nośność statyczna koła wynosi 160 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 3 km/h to 80 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających niezawodności i wydajności.
Frequently Asked Questions
Zalety kół z łożyskiem wałeczkowym
Łożyska wałeczkowe są podstawowym członkiem rodziny łożysk tocznych i podstawą systemów mobilności. W przeciwieństwie do łożysk ślizgowych, które opierają się na styku ślizgowym, używają walców walcowych biegnących między pierścieniem wewnętrznym i zewnętrznym. Ten toczny kontakt zmniejsza tarcie, umożliwiając płynniejszy ruch i mniejszą siłę odrywania pod obciążeniem. Dzięki stosunkowo niskiej wysokości wykonania łączą kompaktową konstrukcję z imponującą zdolnością do przenoszenia ładunku. Koła łożyskowe TENTE mają wiele zalet:
Niższy opór toczenia - styk liniowy walców walcowych minimalizuje tarcie między pierścieniami, dzięki czemu duże obciążenia zaczynają poruszać się przy mniejszym wysiłku i utrzymują pęd przy mniejszej liczbie szczytów naciskania/ciągnięcia. Wspiera to energooszczędną pracę i zmniejsza obciążenie użytkowników.
Wysoka nośność — łożyska wałeczkowe rozprowadzają siły na wiele wałków, zapewniając solidne podparcie promieniowe bez nadmiernych odkształceń. Oznacza to, że koła łożysk tocznych niezawodnie obsługują znaczne obciążenia — idealne do transportu przy niskich prędkościach, gdzie wydajność i stabilność są na pierwszym miejscu.
Wysoka żywotność, niska konserwacja — fabrycznie smarowane zespoły łożyskowe pracują płynnie przez dłuższy czas w normalnych warunkach. Dzięki odpowiednim opcjom uszczelnienia i ponownego smarowania koła z łożyskiem wałeczkowym zachowują stałą wydajność i ograniczają nieplanowaną konserwację.
Wysokość montażu oszczędnego miejsca — W porównaniu z innymi typami łożysk tocznych konstrukcje łożysk tocznych mogą osiągnąć niższą wysokość zabudowy, pomagając zachować kompaktowe profile urządzeń. Zyskujesz stabilność i wytrzymałość bez rezygnacji z luzu lub ogólnych ograniczeń konstrukcyjnych.
Rodzaje kół łożysk tocznych
Koła z łożyskami toczkowymi są dostępne w różnych konstrukcjach, każdy zoptymalizowany pod kątem określonych warunków pracy i priorytetów wydajności. W TENTE produkujemy koła z łożyskami toczkowymi w różnych wariantach materiałowych i poziomach twardości bieżnika. Nasze portfolio obejmuje również koła z łożyskami walcowymi tłumionymi lub nierdzewnymi. Poniżej znajdują się niektóre z powszechnie stosowanych typów kół łożysk tocznych i ich zalety:
Koła z litej gumy z łożyskami wałeczkowymi
W przypadku transportu przy niskich prędkościach, który wymaga również tłumienia wstrząsów i pielęgnacji podłogi, koła z litej gumy z łożyskiem tocznym łączą zgodny z bieżnikiem z łatwym toczeniem pod obciążeniem. Nasza seria TENTE PVR łączy polipropylenowy środek koła i solidny gumowy bieżnik ze zintegrowanym łożyskiem tocznym, oferowane w różnych średnicach kół do 250 mm. Ta konstrukcja koła pomaga zmniejszyć wysiłek rozruchowy, jednocześnie wygładzając wibracje na twardszych podłogach.
Koła poliuretanowe z łożyskami rolkowymi
Gdy wydajność i odporność na zużycie są priorytetem, silnym wyborem są koła poliuretanowe z łożyskiem wałeczkowym. Jedną z reprezentatywnych linii produktów w naszej ofercie są koła UAR. Wykorzystują poliamidowy środek koła z poliuretanowym bieżnikiem i łożyskiem wałeczkowym, obejmujący popularne rozmiary od 80 do 200 mm. W środowisku wilgotnym lub wilgotnym, ściśle powiązana seria UAD wykorzystuje łożysko wałeczkowe ze stali nierdzewnej — umożliwiające częste mycie i zapewniają odporność na korozję — zachowując jednocześnie tę samą rodzinę bieżnika poliuretanowego i zakres rozmiarów.
Koła poliamidowe z łożyskiem rolkowym
Dla maksymalnej sztywności i kompaktowej wysokości wykonania koła poliamidowe z łożyskiem walcowym zapewniają wysoką gęstość obciążenia przy prostej konserwacji. W naszej ofercie seria kół UOR wyróżnia się jako godny uwagi przykład. UOR to jednoczęściowe koło poliamidowe wyposażone w łożysko wałeczkowe, o średnicach kół od 80 mm do 200 mm i szerokim zakresem opcji piasty/osi. Koła te stanowią solidny wybór tam, gdzie pożądana jest precyzyjna, ciężka praca, a także maksymalna amortyzacja wstrząsów nie jest potrzebna.
Obszary zastosowania kół z łożyskami toczkowymi
Koła łożyskowe najlepiej nadają się do urządzeń i maszyn pracujących przy niskich prędkościach jazdy — około 4 km/h. Zapewniają płynne toczenie przy dużych obciążeniach, ale nie są przeznaczone do pracy z dużą prędkością. Dzięki temu idealnie nadają się do ciężkiego sprzętu transportowego, wózków produkcyjnych i platformowych oraz profesjonalnych wózków czyszczących, gdzie stabilność, pojemność i łatwa obsługa mają więcej znaczenie niż szybkie manewrowanie. Są one również powszechne w handlu detalicznym i logistycznym - na przykład w zastosowaniach takich jak klatki rolkowe, urządzenia sklepowe/wystawowe i wózki sklepowe - gdzie niezbędna jest kompaktowa budowa, wysoka nośność i niski opór toczenia.