Koło 400 mm
Puretech air
EAN:
4031582318203
Numer produktu:
DQR400x100-Ø25 HL74 4PR
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ciche toczenie
Koło Puretech air to urządzenie przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Koło posiada średnicę 400 mm i wyposażone...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło Puretech air to urządzenie przeznaczone do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Koło posiada średnicę 400 mm i wyposażone jest w oponę pneumatyczną o profilu blokowym o szerokości 100 mm, zapewniającą doskonałą przyczepność i amortyzację. Korpus wykonany jest z arkuszy stalowych, co gwarantuje trwałość i niezawodność konstrukcji. Piastę o długości 74 mm wyposażono w łożysko walcowe, umożliwiające płynne i efektywne obroty. Otwór na oś ma średnicę 25 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 400 kg oraz nośnością dynamiczną 200 kg przy prędkości 3 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i wydajności w transporcie wewnętrznym.
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących