- Strona główna
- Kółka i koła jezdne
-
Systemy Zmotoryzowane
Systemy Zmotoryzowane
Nasze serie
Akcesorium
E-Drive flex to nowoczesne akcesorium przeznaczone dla pojazdów elektrycznych, zaprojektowane z myślą o mobilności i elastyczności użytkowania. Urządzenie wyposażone jest w solidną obudowę, która zapewnia trwałość i odporność na warunki eksploatacyjne. Konstrukcja z kółkami jezdnymi umożliwia łatwe przemieszczanie produktu w różnych warunkach, zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Akcesorium charakteryzuje się ergonomicznym designem, który ułatwia obsługę i integrację z systemami elektromobilności. E-Drive flex znajduje zastosowanie w infrastrukturze ładowania pojazdów elektrycznych oraz w systemach wsparcia mobilności. Produkt spełnia wymagania techniczne dla urządzeń wspierających elektromobilność i gwarantuje niezawodność w codziennym użytkowaniu.
Akcesorium
Zestaw montażowy E-Drive stanowi akcesorium dedykowane systemom elektromobilności, zaprojektowane w celu ułatwienia instalacji i integracji komponentów napędowych w pojazdach elektrycznych wyposażonych w kółka jezdne. Produkt umożliwia precyzyjne zamocowanie elementów elektrycznych oraz mechanicznych, zapewniając stabilność i niezawodność podczas eksploatacji. Zestaw zawiera niezbędne elementy montażowe, które zostały dobrane z uwzględnieniem wymagań technicznych nowoczesnych rozwiązań elektromobilności. Zastosowanie tego akcesorium pozwala na szybką i efektywną instalację, minimalizując czas pracy montażowej. Komponenty zestawu charakteryzują się wysoką trwałością i odpornością na warunki eksploatacyjne, co gwarantuje długoterminową funkcjonalność systemu napędowego pojazdu elektrycznego.
Jednostka napędowa 125 mm
Produkt E-Drive ultimate to jednostka napędowa o charakterze elektrycznym, przeznaczona do zastosowań w elektromobilności i wyposażona w kółka jezdne. Kółko o średnicy 125 mm posiada elastyczną oponę, która jest nie brudząca podłogi i wulkanizowana, co zapewnia stabilną przyczepność oraz ochronę powierzchni. Korpus koła wykonano z poliamidu, co gwarantuje odpowiednią wytrzymałość mechaniczną przy niskiej masie. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca prostą integrację z konstrukcją nośną. Zakres zastosowań obejmuje m.in. przemysł lotniczy i kosmiczny, wyposażenie lotniskowe, wózki anestezjologiczne, wózki na leki, wózki pielęgniarskie, wózki produkcyjne i platformowe, aparaty ultrasonograficzne, stoły warsztatowe, budowę maszyn oraz sprzęt transportowy.
Akcesorium
Jednostka sterująca stanowi elektryczne akcesorium dedykowane do systemów elektromobilności wyposażonych w kółka jezdne, zapewniające precyzyjną kontrolę i zarządzanie parametrami pracy urządzenia. Komponent wykonany z materiałów elektrycznych charakteryzuje się wysoką niezawodnością i odpornością na warunki eksploatacyjne typowe dla pojazdów elektrycznych. Urządzenie integruje zaawansowane funkcje sterowania, umożliwiające monitorowanie stanu systemu, regulację mocy oraz optymalizację wydajności energetycznej. Jednostka sterująca kompatybilna jest z różnymi konfiguracjami platform mobilnych na kółkach, oferując elastyczność w implementacji. Zastosowanie tego akcesorium pozwala na zwiększenie efektywności operacyjnej oraz bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów elektrycznych, stanowiąc kluczowy element infrastruktury sterowania w systemach elektromobilności.
Akcesorium
Zestaw uchwytów E-Drive stanowi elektryczne akcesorium przeznaczone do zastosowań w systemach elektromobilności z kółkami jezdnymi. Produkt charakteryzuje się obudową wykonaną z materiału elektrycznego, zapewniającego odpowiednią izolację i bezpieczeństwo podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi. Zestaw został zaprojektowany z uwzględnieniem wymogów technicznych dla pojazdów elektrycznych wyposażonych w castory, umożliwiając bezpieczne mocowanie i stabilizację komponentów elektrycznych. Materiał obudowy gwarantuje odporność na warunki eksploatacyjne oraz długotrwałą niezawodność systemu. Akcesorium integruje się z istniejącymi rozwiązaniami elektromobilności, wspierając funkcjonalność i wydajność całego zestawu napędowego.
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 150 mm
Integral to koło obrotowe z centralnym blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań w wyposażeniu medycznym i opiekuńczym. Element mocujący stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, w wariancie krótkim, zapewniający stabilne i powtarzalne połączenie z konstrukcją. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości i wyposażona w precyzyjne łożysko kulkowe obrotowe, które umożliwia płynne skręcanie koła. Koło o średnicy 150 mm posiada bieżnię z poliuretanu wtryskowego oraz korpus z poliamidu, a jego oś obraca się na precyzyjnym łożysku kulkowym. Całkowita wysokość produktu wynosi 183 mm. Nośność statyczna wynosi 450 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 150 kg przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest m.in. do wózków anestezjologicznych, aparatów do rentgena, tomografów komputerowych, MRI, łóżek opiekuńczych, wózków do dializy, łóżek szpitalnych, noszy oraz aparatów ultrasonograficznych.
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 150 mm
Koło Integral to koło obrotowe z centralnym blokowaniem pełnym, przeznaczone do wyposażenia wózków i łóżek medycznych. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, w wariancie krótkim, a producent łóżek szpitalnych musi uszczelnić obszar mocowania w przypadku łóżek zmywalnych. Obudowa koła wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości i wyposażona w precyzyjne łożysko kulkowe obrotowe. Koło wyposażono w bieżnik z poliuretanu formowanego wtryskowo, przewodzącego elektrycznie, oraz w korpus z poliamidu, również przewodzącego elektrycznie. Wewnątrz koła zastosowano precyzyjne łożysko kulkowe uszczelnione. Średnica koła wynosi 150 mm, a całkowita wysokość produktu 183 mm. Nośność statyczna wynosi 450 kg. Nośność dynamiczna wynosi 150 kg na każde koło przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, aparatach do ramienia C, tomografach komputerowych, aparatach MRI, aparatach rentgenowskich, łóżkach opiekuńczych, wózkach do dializy, łóżkach szpitalnych, noszach, aparatach ultrasonograficznych oraz w szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Integral assist to koło obrotowe z blokadą kierunkową do zastosowań w elektromobilności o średnicy 150 mm. Bieżnik wykonano z poliuretanu odlewanego, a korpus ze stali i żeliwa. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, wariant krótka. Zastosowania obejmują wózki anestezjologiczne, ramiona C, tomografy komputerowe, MRI i rentgen, komputery na kółkach, wózki do dializy, łóżka szpitalne, szpitale, wózki na leki i pielęgniarskie, nosze, aparaty ultrasonograficzne, respiratory oraz domy opieki i domy spokojnej starości.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Integral assist to kółko do elektromobilności o średnicy 150 mm, z bieżnikiem z odlewanego poliuretanu i korpusem ze stali i żeliwa. Typ obudowy: Koło obrotowe z Blokada kierunkowa, a mocowanie to Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowych, Wariant krótka. Przeznaczenie: Wózki anestezjologiczne, Ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen, Komputery na kółkach, Wózki do dializy, Łóżka szpitalne, Szpitale, Wózki na leki, Wózki pielęgniarskie, Nosze, Aparaty ultrasonograficzne, Respiratory oraz Domy opieki i domy spokojnej starości.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Integral assist to koło do elektromobilności o średnicy 150 mm, będące kołem obrotowym z blokadą kierunkową. Bieżnik wykonano z poliuretanu w technologii odlewania, a korpus ze stali i żeliwa. Element mocujący stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, w wariancie krótka. Produkt przeznaczono do wózków anestezjologicznych, aparatury Ramię C, tomografów komputerowych, MRI i rentgena, komputerów na kółkach, wózków do dializy, łóżek szpitalnych, wózków na leki i pielęgniarskich, noszy, aparatów ultrasonograficznych, respiratorów, szpitali oraz domów opieki i domów spokojnej starości.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Integral assist to koło obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do elektromobilności, wyposażone w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, wariant krótka. Koło o średnicy 150 mm posiada bieżnik z odlewanego poliuretanu oraz korpus ze stali i żelaza. Zastosowania: wózki anestezjologiczne, ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen, komputery na kółkach, wózki do dializy, łóżka szpitalne, szpitale, wózki na leki, wózki pielęgniarskie, nosze, aparaty ultrasonograficzne, respiratory, domy opieki i domy spokojnej starości.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Integral assist to koło do elektromobilności z kołem obrotowym z blokadą kierunkową. Średnica koła wynosi 150 mm, bieżnik wykonano z odlewanego poliuretanu, a korpus ze stali i żeliwa. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, wariant krótki. Zastosowanie: wózki anestezjologiczne, wózki do dializy, łóżka szpitalne, wózki na leki, wózki pielęgniarskie, nosze, respiratory, aparaty ultrasonograficzne, ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen, komputery na kółkach, szpitale oraz domy opieki i domy spokojnej starości.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Integral assist to koło do elektromobilności, wykonane jako koło obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do wózków medycznych. Koło o średnicy 150 mm posiada bieżnik z poliuretanu, odlewanego, oraz korpus ze stali i żeliwa. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, wariant krótka. Zastosowanie obejmuje wózki anestezjologiczne, wózki do dializy, łóżka szpitalne, wózki na leki, wózki pielęgniarskie, nosze, respiratory, aparaty ultrasonograficzne, komputery na kółkach oraz szpitale, domy opieki i domy spokojnej starości.
Kółko obrotowe z elektrycznym systemem blokującym 150 mm
Linea E-Lock to kółko obrotowe z elektrycznym systemem blokującym, wyposażone w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkim. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w łożysko kulkowe precyzyjne, które zapewnia płynne i niezawodne obroty. Kółko posiada średnicę 150 mm i jest wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne, które gwarantuje wysoką precyzję i trwałość. Bieżnik wykonany jest z poliuretanu wtryskanego o właściwościach przewodzenia elektrycznego, co zapewnia bezpieczeństwo elektrostatyczne w środowiskach medycznych. Całkowita wysokość kółka wynosi 155 mm. Urządzenie charakteryzuje się nośnością statyczną 450 kg oraz nośnością dynamiczną 150 kg przy prędkości 4 km/h. Linea E-Lock przeznaczony jest do zastosowań w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, urządzeniach MRI i rentgenowskich, komputerach na kółkach, wózkach do dializy, wózkach na leki, wózkach pielęgniarskich, aparatach ultrasonograficznych, respiratorach oraz robotach chirurgicznych, a także w szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości.
Kółko obrotowe z elektrycznym systemem blokującym 150 mm
Linea E-Lock to kółko obrotowe z elektrycznym systemem blokującym przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych wymagających precyzyjnej kontroli ruchu. Urządzenie wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych w wariancie krótkiej, umożliwiający łatwą instalację na różnych typach wózków i urządzeń. Obudowa wykonana z poliamidu zapewnia odporność na warunki szpitalne i łatwość czyszczenia, natomiast łożysko kulkowe precyzyjne w obudowie gwarantuje płynne i niezawodne obroty. Koło o średnicy 150 mm wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne oraz bieżnik z poliuretanu wtryskanego o właściwościach przewodzących elektrycznie, co zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 155 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 450 kg oraz nośnością dynamiczną 150 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla wózków anestezjologicznych, ramion C do tomografów komputerowych, urządzeń MRI i rentgenowskich, komputerów na kółkach, wózków do dializy, wózków na leki, wózków pielęgniarskich, robotów chirurgicznych, aparatów ultrasonograficznych oraz respiratorów stosowanych w szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości.
Jednostka napędowa 125 mm
E-Drive flex to jednostka napędowa wyposażona w płytkę prostokątną do montażu, przeznaczona dla aplikacji elektromobilności z kółkami. Produkt wykorzystuje koła o średnicy 125 mm z elastyczną oponą niewulkanizowaną, która nie brudzí podłogi, zapewniając bezpieczne i czyste przemieszczanie. Obudowa wykonana z poliamidu gwarantuje odporność i lekkość konstrukcji. Jednostka napędowa znajduje zastosowanie w przemyśle lotniczym i kosmicznym, wyposażeniu lotniskowym, motoryzacji OEM, urządzeniach medycznych takich jak wózki anestezjologiczne i pielęgniarskie, komputerach na kółkach, systemach elektronicznych, technologii pomieszczeń czystych, budowie maszyn, wózkach produkcyjnych i platformowych, a także w sprzęcie transportowym i aparatach ultrasonograficznych.
Kółko obrotowe z elektrycznym systemem blokującym 150 mm
Koło obrotowe z elektrycznym systemem blokującym Linea E-Lock przeznaczone jest do mobilnego sprzętu medycznego. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, wariant krótka, umożliwiający pewne osadzenie w ramie. Obudowa wykonana jest z poliamidu i wyposażona w precyzyjne łożysko kulkowe zapewniające swobodny obrót koła. Koło o średnicy 150 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe oraz bieżnik z poliuretanu wtryskowego, przewodzącego elektrycznie, a korpus koła wykonano z poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 155 mm. Obciążenie statyczne wynosi 450 kg. Obciążenie dynamiczne wynosi 150 kg przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Zastosowania: wózki anestezjologiczne, wózki do dializy, wózki na leki, wózki pielęgniarskie, roboty chirurgiczne, aparaty RTG, tomografy komputerowe, MRI, aparaty ultrasonograficzne i respiratory.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Integral assist to koło do elektromobilności z kołem obrotowym z blokadą kierunkową. Koło o średnicy 150 mm posiada bieżnik z poliuretanu odlewanego oraz korpus ze stali i żelaza. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, wariant krótki. Stosowany jest w wózkach anestezjologicznych, wózkach do dializy, wózkach na leki, wózkach pielęgniarskich, noszach, respiratorach, aparatach ultrasonograficznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI i rentgenach. Przeznaczenie obejmuje szpitale oraz domy opieki i domy spokojnej starości.