Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Nasze serie

Omikron
Super heavy duty industrial castors for extreme high loads.
Charakterystyka
Średnica koła: 300 - 300 mm
Udźwig: Extreme Heavy Duty | > 1.500 kg kg
Wysokość całkowita: 370 - 370 mm
Omikron twin
Super heavy duty twin-wheel castors for extreme high loads.
Charakterystyka
Średnica koła: 25.00 - 50.00 mm
Udźwig: 400 - 22500 kg
Wysokość całkowita: 180 - 610 mm
Kappa
Heavy duty industrial castors.

Charakterystyka
Średnica koła: 25.00 - 50.00 mm
Udźwig: 400 - 22500 kg
Wysokość całkowita: 180 - 610 mm
Agila
The Agila swivel castor has a threaded stem with a hexagon neck (top) fitting
Charakterystyka
Średnica koła: 75 - 150 mm
Udźwig: Light Duty | < 150 kg kg
Wysokość całkowita: 103 - 188 mm
Filtry
Aktywne filtry: