- Strona główna
- Przemysł
- Opieka zdrowotna
-
Ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen
Kółka i koła do urządzeń diagnostyki obrazowej
Jednostka napędowa 125 mm
Produkt E-Drive ultimate to jednostka napędowa o charakterze elektrycznym, przeznaczona do zastosowań w elektromobilności i wyposażona w kółka jezdne. Kółko o średnicy 125 mm posiada elastyczną oponę, która jest nie brudząca podłogi i wulkanizowana, co zapewnia stabilną przyczepność oraz ochronę powierzchni. Korpus koła wykonano z poliamidu, co gwarantuje odpowiednią wytrzymałość mechaniczną przy niskiej masie. Mocowanie stanowi płytka prostokątna, umożliwiająca prostą integrację z konstrukcją nośną. Zakres zastosowań obejmuje m.in. przemysł lotniczy i kosmiczny, wyposażenie lotniskowe, wózki anestezjologiczne, wózki na leki, wózki pielęgniarskie, wózki produkcyjne i platformowe, aparaty ultrasonograficzne, stoły warsztatowe, budowę maszyn oraz sprzęt transportowy.
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe Integral twin wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zawiera łożysko kulkowe precyzyjne w mechanizmie obrotowym, gwarantujące płynne i niezawodne działanie. Koło o średnicy 100 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżnika z poliuretanu wtryskanego, a jego oś wyposażona jest w łożysko kulkowe precyzyjne. Całkowita wysokość kółka wynosi 129 mm. Nośność dynamiczna osiąga 125 kg przy prędkości 3 km/h oraz 125 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 250 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenach, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych oraz aparatach ultrasonograficznych w szpitalach i domach opieki.
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe Integral twin wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, średniego, zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, a także łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione. Całkowita wysokość kółka wynosi 150 mm. Nośność dynamiczna to 125 kg przy prędkości 3 km/h oraz 125 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 250 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramieniu C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, szpitalach, domach opieki, robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych oraz aparatach ultrasonograficznych.
Kółko obrotowe 150 mm
Integral twin to kółko obrotowe przeznaczone do zastosowań medycznych i przemysłowych, wyposażone w trzpień pełny okrągły jako typ mocowania. Łożyska zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniej grubości i wyposażona w precyzyjne łożysko kulkowe umożliwiające płynne obroty. Koło ma średnicę 150 mm i składa się z bieżnika wykonanego z poliuretanu wtryskanego o właściwościach przewodzenia elektrycznego, osadzonego na korpusie z poliamidu. Łożysko koła to precyzyjne łożysko kulkowe uszczelnione, zapewniające niezawodną pracę w warunkach medycznych. Całkowita wysokość urządzenia wynosi 175 mm. Kółko charakteryzuje się nośnością statyczną 450 kg oraz nośnością dynamiczną 150 kg przy prędkości 4 km/h i 150 kg przy prędkości 3 km/h. Integral twin znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, urządzeniach MRI, aparatach rentgenowskich, łóżkach opiekuńczych, łóżkach szpitalnych, robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych, aparatach ultrasonograficznych oraz w domach opieki i domach spokojnej starości.
Kółko obrotowe 150 mm
Kółko obrotowe Integral twin wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego, średniego, zawiera łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny obrót. Koło o średnicy 150 mm posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, a także łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione. Całkowita wysokość kółka wynosi 175 mm. Nośność dynamiczna to 150 kg przy prędkości 3 km/h oraz 150 kg przy 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 300 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, szpitalach, domach opieki, robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych oraz aparatach ultrasonograficznych.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Integral twin to element jezdny przeznaczony do zastosowań medycznych i szpitalnych, którego konstrukcja łączy obrotowe mocowanie z funkcją blokady kierunkową. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowanych, zapewniający pewne i powtarzalne osadzenie w konstrukcji łóżka lub wózka. Łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości i wyposażona w precyzyjne łożysko kulkowe, które zapewnia swobodny obrót koła wokół osi pionowej. Koło jezdne o średnicy 100 mm posiada precyzyjne, uszczelnione łożysko kulkowe oraz bieżnik z poliuretanu wtryskowego, przewodzącego elektrycznie, co umożliwia odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Korpus koła wykonany jest z poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 129 mm. Nośność statyczna wynosi 250 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 125 kg na każde koło przy prędkości 4 km/h oraz 125 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest m.in. do wózków anestezjologicznych, ramion C, tomografów komputerowych, aparatów MRI i rentgenowskich, łóżek opiekuńczych i szpitalnych, stołów operacyjnych, robotów chirurgicznych oraz aparatów ultrasonograficznych.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Integral twin to koło obrotowe z blokadą kierunkową przeznaczone do zastosowań w wymagających środowiskach medycznych i opiekuńczych. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, w wariancie krótkim, a łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego o średniej grubości i wyposażona w precyzyjne łożysko kulkowe, zapewniające płynny obrót wokół osi skrętu. Koło o średnicy 125 mm posiada precyzyjne, uszczelnione łożysko kulkowe oraz bieżnik z poliuretanu formowanego wtryskowo, przewodzący elektrycznie, a korpus koła wykonano z poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 150 mm. Obciążenie statyczne wynosi 250 kg, natomiast obciążenie dynamiczne wynosi 125 kg na każde koło przy prędkości 4 km/h dla jednego koła i 3 km/h dla drugiego. Produkt przeznaczony jest m.in. do wózków anestezjologicznych, ramion C, tomografów komputerowych, aparatów MRI i rentgenowskich, łóżek opiekuńczych i szpitalnych, robotów chirurgicznych, stołów operacyjnych oraz aparatów ultrasonograficznych, a także do szpitali oraz domów opieki i domów spokojnej starości.
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 100 mm
Koło Integral twin to koło obrotowe z centralnym blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań w wyrobach medycznych i szpitalnych, takich jak wózki anestezjologiczne, łóżka szpitalne i opiekuńcze, stoły operacyjne, roboty chirurgiczne, aparaty ultrasonograficzne oraz urządzenia do obrazowania, w tym tomografy komputerowe, MRI i rentgen. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowanych, a łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a obrót koła zapewnia precyzyjne łożysko kulkowe. Koło posiada średnicę 100 mm i wyposażone jest w precyzyjne, uszczelnione łożysko kulkowe. Bieżnik wykonano z poliuretanu wtryskowego, przewodzącego elektrycznie, natomiast korpus wykonano z poliamidu. Wysokość całkowita koła wynosi 129 mm. Nośność statyczna wynosi 250 kg, a nośność dynamiczna wynosi 125 kg na każde koło przy prędkości 4 km/h oraz 125 kg przy prędkości 3 km/h.
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 125 mm
Integral twin to koło obrotowe z centralnym, blokada pełna, przeznaczone do wózków anestezjologicznych, tomografów, aparatów MRI i rentgenowskich, stołów operacyjnych oraz aparatów ultrasonograficznych. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, wariant krótka. Łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Korpus wykonano z arkusza stalowego, średniego, a obrót zapewnia łożysko kulkowe precyzyjne. Koło o średnicy 125 mm wyposażono w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione, bieżnię z poliuretanu wtryskowego, przewodzącego elektrycznie, oraz korpus z poliamidu. Wysokość całkowita wynosi 150 mm. Obciążenie statyczne wynosi 375 kg, a obciążenie dynamiczne 125 kg przy prędkości 4 km/h oraz 125 kg przy prędkości 3 km/h.
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 150 mm
Integral twin to koło obrotowe z centralnym hamulcem, blokadą pełną, zaprojektowane z myślą o zastosowaniach medycznych i opiekuńczych. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, w wariancie krótkim, umożliwiający szybki i pewny montaż w konstrukcji. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, średniego, i wyposażona w łożysko kulkowe precyzyjne, zapewniające płynny obrót koła wokół osi pionowej. Koło o średnicy 150 mm posiada bieżnik z poliuretanu, wtryskiwanego, który gwarantuje cichą pracę i dobrą przyczepność, natomiast korpus koła wykonany jest z poliamidu, a łożysko koła stanowi łożysko kulkowe precyzyjne. Całkowita wysokość produktu wynosi 175 mm. Nośność statyczna wynosi 450 kg, a nośność dynamiczna wynosi 150 kg na każde koło przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest do wózków anestezjologicznych, ramion C, tomografów komputerowych, aparatów MRI, rentgenów, łóżek opiekuńczych i szpitalnych, a także robotów chirurgicznych, stołów operacyjnych oraz aparatów ultrasonograficznych.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Integral twin przeznaczono do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilności. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, wariant krótka. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego jest wyposażona w łożysko kulkowe precyzyjne. Koło o średnicy 150 mm posiada bieżnik z poliuretanu wtryskowego, a korpus wykonano z poliamidu, przy czym łożysko kulkowe precyzyjne zapewnia płynny obrót. Całkowita wysokość produktu wynosi 175 mm. Nośność statyczna wynosi 450 kg, a nośność dynamiczna wynosi 150 kg przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h. Zastosowania obejmują wózki anestezjologiczne, ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen, łóżka opiekuńcze i szpitalne, szpitale, domy opieki i domy spokojnej starości, roboty chirurgiczne, stoły operacyjne oraz aparaty ultrasonograficzne.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 125 mm
Koło obrotowe z blokadą kierunkową Integral twin to element jezdny przeznaczony do urządzeń medycznych i szpitalnych. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, wariant krótka. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, średniego, a obrót zapewnia łożysko kulkowe precyzyjne. Koło o średnicy 125 mm posiada bieżnik z poliuretanu wtryskowego oraz korpus z poliamidu, a osadzenie zapewnia łożysko kulkowe precyzyjne. Całkowita wysokość produktu wynosi 150 mm. Nośność statyczna wynosi 375 kg, a nośność dynamiczna wynosi 125 kg przy prędkości 4 km/h oraz 125 kg przy prędkości 3 km/h. Konstrukcja łączy wysoką precyzję obrotu z trwałością w środowisku medycznym. Zastosowania obejmują wózki anestezjologiczne, ramię C, tomografy komputerowe, MRI, rentgen, łóżka opiekuńcze i szpitalne, szpitale, domy opieki i domy spokojnej starości, roboty chirurgiczne, stoły operacyjne oraz aparaty ultrasonograficzne.
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe Integral twin wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego wykorzystuje łożysko kulkowe precyzyjne w mechanizmie obrotowym, gwarantując płynną pracę i długą żywotność. Koło o średnicy 125 mm składa się z korpusu z poliamidu oraz bieżni z poliuretanu wtryskowego, a łożysko kulkowe precyzyjne zapewnia ciche i bezawaryjne toczenie. Całkowita wysokość kółka wynosi 150 mm. Nośność dynamiczna osiąga 125 kg przy prędkości 3 km/h oraz 125 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 375 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenach, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, domach opieki, robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych oraz aparatach ultrasonograficznych.
Kółko obrotowe 150 mm
Kółko obrotowe Integral twin wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wytrzymałość konstrukcji i wyposażona jest w łożysko kulkowe precyzyjne gwarantujące płynny obrót. Koło o średnicy 150 mm składa się z korpusu wykonanego z poliamidu oraz bieżni z poliuretanu wtryskowego, a jego oś osadzona jest na łożysku kulkowym precyzyjnym. Całkowita wysokość kółka wynosi 175 mm. Nośność dynamiczna osiąga 150 kg przy prędkości 3 km/h oraz 150 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 450 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenach, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych oraz aparatach ultrasonograficznych w szpitalach i domach opieki.
Kółko obrotowe 125 mm
Kółko obrotowe Integral twin wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wytrzymałość konstrukcji i wyposażona jest w łożysko kulkowe precyzyjne gwarantujące płynny obrót. Koło o średnicy 125 mm posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię z poliuretanu wtryskowego, a jego łożysko kulkowe precyzyjne zapewnia długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 150 mm. Nośność dynamiczna wynosi 125 kg przy prędkości 3 km/h oraz 125 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 375 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenach, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, szpitalach, domach opieki i spokojnej starości, robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych oraz aparatach ultrasonograficznych.
Kółko obrotowe 100 mm
Kółko obrotowe Integral twin wyposażone jest w trzpień pełny, okrągły zapewniający stabilne mocowanie. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zapewnia wytrzymałość konstrukcji i wyposażona jest w łożysko kulkowe precyzyjne dla płynnego obrotu. Koło o średnicy 100 mm posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię z poliuretanu wtryskowego, a także łożysko kulkowe precyzyjne gwarantujące długotrwałą eksploatację. Całkowita wysokość kółka wynosi 129 mm. Nośność dynamiczna to 125 kg przy prędkości 3 km/h oraz 125 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 375 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenach, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych oraz aparatach ultrasonograficznych w szpitalach i domach opieki.
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 100 mm
Integral twin to koło obrotowe z centralnym blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań w wymagających środowiskach medycznych i opiekuńczych. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowanych, zapewniający pewne i powtarzalne połączenie z konstrukcją. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a obrót koła zapewnia łożysko kulkowe precyzyjne, które gwarantuje płynną pracę w osi obrotu. Koło o średnicy 100 mm posiada bieżnik z poliuretanu wtryskowego oraz korpus z poliamidu, co zapewnia cichą pracę i dobrą odporność na obciążenia. Całkowita wysokość koła wynosi 129 mm. Nośność statyczna wynosi 375 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 125 kg na każde koło, przy prędkościach 4 km/h i 3 km/h. Produkt przeznaczony jest do wózków anestezjologicznych, ramion C, tomografów komputerowych, aparatów MRI i rentgenowskich, łóżek opiekuńczych i szpitalnych, robotów chirurgicznych, stołów operacyjnych oraz aparatów ultrasonograficznych, stosowanych w szpitalach, domach opieki i domach spokojnej starości.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 150 mm
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa Integral twin wyposażone jest w trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowanych, przy czym łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego z łożyskiem kulkowym precyzyjnym zapewnia niezawodność konstrukcji. Koło o średnicy 150 mm posiada korpus z poliamidu oraz bieżnię z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione. Całkowita wysokość produktu wynosi 175 mm. Nośność dynamiczna to 150 kg przy prędkości 3 km/h oraz 150 kg przy 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 450 kg. Produkt znajduje zastosowanie w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, MRI, rentgenie, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, szpitalach, domach opieki, robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych oraz aparatach ultrasonograficznych.
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 150 mm
Integral twin to koło obrotowe z centralnym blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań w wózkach anestezjologicznych, ramionach C, tomografach komputerowych, aparatach MRI i rentgenowskich, łóżkach opiekuńczych i szpitalnych, w szpitalach, domach opieki oraz domach spokojnej starości, a także w robotach chirurgicznych, stołach operacyjnych i aparatach ultrasonograficznych. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowanych, a łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a obrót koła zapewnia łożysko kulkowe precyzyjne. Koło o średnicy 150 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione, bieżnik z poliuretanu wykonanego metodą wtrysku, przewodzącego elektrycznie, oraz korpus wykonany z poliamidu. Całkowita wysokość produktu wynosi 175 mm. Nośność statyczna wynosi 450 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 150 kg na każde z dwóch kół przy prędkości 4 km/h i 3 km/h.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Integral twin to kółko obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań w wymagających środowiskach medycznych i opiekuńczych. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowanych, który zapewnia pewne osadzenie i kontrolowane przełączanie między trybem swobodnego obrotu a trybem zablokowanego kierunku jazdy. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, średniego, i wyposażona w łożysko kulkowe precyzyjne, umożliwiające płynny obrót całego zespołu wokół osi pionowej. Koło o średnicy 100 mm posiada bieżnik z poliuretanu, wtryskiwanego, zapewniający cichą pracę oraz dobrą przyczepność, natomiast korpus koła wykonano z poliamidu, co gwarantuje lekką konstrukcję przy zachowaniu wysokiej wytrzymałości. Koło jest osadzone na łożysku kulkowym precyzyjnym, które minimalizuje opory toczenia. Całkowita wysokość produktu wynosi 129 mm. Nośność statyczna kółka wynosi 375 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 125 kg na każde koło przy prędkości 4 km/h oraz 125 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest m.in. do wózków anestezjologicznych, ramion C, tomografów komputerowych, aparatów MRI i rentgenowskich, łóżek opiekuńczych i szpitalnych, robotów chirurgicznych, stołów operacyjnych oraz aparatów ultrasonograficznych.
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 100 mm
Integral twin to koło obrotowe z centralnym blokadą pełną, przeznaczone do zastosowań w wymagających środowiskach medycznych i opiekuńczych. Mocowanie stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, w wariancie krótkim, który umożliwia szybki i stabilny montaż w konstrukcji. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego, średniego, i wyposażona w precyzyjne łożysko kulkowe obrotowe, zapewniające płynne skręcanie koła oraz wysoką dokładność prowadzenia. Koło o średnicy 100 mm posiada precyzyjne łożysko kulkowe, bieżnik z poliuretanu wtryskowego oraz korpus z poliamidu, co gwarantuje cichą pracę i odporność na zużycie. Całkowita wysokość produktu wynosi 129 mm. Nośność statyczna wynosi 375 kg, a nośność dynamiczna 125 kg na koło przy prędkości 4 km/h oraz 125 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest m.in. do wózków anestezjologicznych, ramion C, tomografów komputerowych, aparatów MRI i rentgenowskich, łóżek opiekuńczych i szpitalnych, robotów chirurgicznych, stołów operacyjnych oraz aparatów ultrasonograficznych.
Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa 100 mm
Integral twin to koło obrotowe z blokadą kierunkową, przeznaczone do zastosowań wymagających precyzyjnego prowadzenia i stabilnego zatrzymania. Element mocujący stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, w wariancie krótkim, umożliwiający szybki i pewny montaż. Obudowa wykonana jest z arkusza stalowego średniego, a obrót zapewnia łożysko kulkowe precyzyjne, które gwarantuje płynną pracę i niski opór podczas skrętu. Koło o średnicy 100 mm posiada łożysko kulkowe precyzyjne oraz bieżnik z poliuretanu wtryskowego, zapewniający dobrą amortyzację, cichą pracę i odporność na ścieranie. Korpus koła wykonano z poliamidu, co zapewnia odpowiednią wytrzymałość mechaniczną przy niewielkiej masie. Całkowita wysokość produktu wynosi 129 mm. Nośność statyczna wynosi 375 kg, natomiast nośność dynamiczna określona jest na 125 kg na każde koło przy prędkości 4 km/h oraz 125 kg przy prędkości 3 km/h. Produkt przeznaczony jest m.in. do wózków anestezjologicznych, ramion C, tomografów komputerowych, aparatów MRI i rentgenowskich, łóżek opiekuńczych i szpitalnych, robotów chirurgicznych, stołów operacyjnych oraz aparatów ultrasonograficznych.
Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna 150 mm
Integral twin to koło obrotowe z centralnym, blokada pełna, przeznaczone do wózków anestezjologicznych, aparatów z ramieniem C, tomografów komputerowych, MRI, aparatów rentgenowskich, aparatów ultrasonograficznych, robotów chirurgicznych, stołów operacyjnych oraz łóżek szpitalnych i opiekuńczych. Element mocujący stanowi trzpień z krzywką sterującą do prętów profilowych, wariant krótka. Łóżka zmywalne muszą być uszczelnione w obszarze mocowania przez producenta łóżek szpitalnych. Obudowa wykonana z arkusza stalowego średniego zawiera precyzyjne łożysko kulkowe umożliwiające obrót. Koło o średnicy 150 mm posiada precyzyjne, uszczelnione łożysko kulkowe, bieżnik z poliuretanu wtryskowego przewodzącego elektrycznie oraz korpus z poliamidu. Wysokość całkowita wynosi 175 mm. Nośność statyczna wynosi 450 kg, a nośność dynamiczna 150 kg przy prędkości 4 km/h oraz 150 kg przy prędkości 3 km/h.